Innovationen und bereichsübergreifendes, synchronisiertes Programmmanagement
Konsistente Exzellenz in der Programmplanung und -ausführung ist für die Akquisition von Neugeschäft entscheidend. Die Lösung bietet einen systematischen Ansatz für die Programmplanung und -ausführung, indem sie Kosten, Zeitplanung und technische Anforderungen in einem Programm-Managementsystem integriert, das die komplette Planung, Ressourcenzuordnung und Budgetierung umfasst. Die Lösung ist leicht zu verwalten und problemlos für kommerzielle und behördliche Programme jeder Größe skalierbar. Verbessern Sie Ihre Fähigkeit zur kosten- und termingerechten Projektausführung durch Verwendung eines integrierten Systems, das sämtliche Programmgegenstände verwaltet.
Konsistente Exzellenz in der Programmplanung und -ausführung ist für die Akquisition von Neugeschäft entscheidend. Die Lösung bietet einen systematischen Ansatz für die Programmplanung und -ausführung, indem sie Kosten, Zeitplanung und technische Anforderungen in einem Programm-Managementsystem integriert, das die komplette Planung, Ressourcenzuordnung und Budgetierung umfasst. Die Lösung ist leicht zu verwalten und problemlos für kommerzielle und behördliche Programme jeder Größe skalierbar. Verbessern Sie Ihre Fähigkeit zur kosten- und termingerechten Projektausführung durch Verwendung eines integrierten Systems, das sämtliche Programmgegenstände verwaltet.
On-demand webinar
Today's aerospace & defense companies want to improve their program planning and execution to provide accurate and complete bids, reduce bid and proposal expenses, and control program costs and schedules. Improving program performance directly impacts the probability of winning new business, and embracing program discipline results in fewer unexpected increases in program costs during execution.
This webinar will show a systems approach to project planning and execution that integrates cost, schedule, risk, and technical requirements in a fully planned, resourced, and budgeted program management solution.
Programmplanung und Durchführungsgüte sind für den Geschäftserfolg in der heutigen Luft-/Raumfahrtindustrie und im Verteidigungssektor entscheidend. Das Erscheinen neuer, kostengünstigerer und reaktionsschnellerer Anbieter stellt eine zunehmende Bedrohung dar, wenn für Programme weiterhin die Kosten- und Lieferziele verfehlt werden. Da etablierte Anbieter gezwungen sind, effizienter zu werden und sowohl die direkten als auch die indirekten Kosten zu senken, greifen sie auf integrierte Programmplanungs- und Ausführungssysteme zurück, um die Angebotsgenauigkeit und -vollständigkeit zu gewährleisten, die Kosten für Angebote zu verringern und die Programmkosten und -zeitpläne zu kontrollieren.
Unsere Lösung ermöglicht die Programmplanung und -ausführung auf Basis einer allgemeinen PSP-Struktur. Sie ermöglicht die Erstellung von Schätzungen anhand der bisherigen Leistung und integriert Kosten, Zeitpläne, Anforderungen, Prozesse, Vorleistungen und Ergebnisse für eine vollständige Arbeitspaketdefinition. Die Lösung ist eine zentrale Quelle für alle Informationen zur Programmschätzung und -ausführung, einschließlich Risiko- und Chancenmanagement. Sie unterstützt Integrated Master Plan, Integrated Master Schedule und Earned Value Management. Diese Lösung ermöglicht es Ihnen, Programme in der aktuellen Umgebung erfolgreich durchzuführen, wodurch schließlich die Gewinne erhöht sowie die Reputation samt der Fähigkeit verbessert werden, in neue Programme zu investieren und neue Programme zu gewinnen.
Erstellen Sie eine Konzeptdarstellung des Produkts (logisch/physisch) und ordnen Sie diese für Planungszwecke dem PSP zu. Erstellen Sie in der Ausführungsphase aus dieser Darstellung die detaillierte Stückliste.
Ordnen Sie Programmänderungen direkt den Projektplänen zu. Koordinieren Sie Konstruktion und Freigabe von konfigurationsgesteuerten Elementen über mehrere Projekte hinweg, auch wenn zwischen diesen kein Zusammenhang besteht.
Halten Sie Konstruktion und Dokumentation synchron zu Produktänderungen, um Entwicklungszeit und -kosten zu reduzieren und gleichzeitig die Genauigkeit und Effektivität der Dokumente zu verbessern. Unterstützen Sie Vertragsdatenanforderungen.
Verwalten Sie eine Bibliothek eines allgemeinen Projektstrukturplans (PSP). Erstellen Sie einen PSP für ein bestimmtes Programm, indem Sie die geeigneten Elemente aus dem allgemeinen PSP kopieren. Definieren Sie Arbeitspakete, Ressourcenschätzungen und lieferbare Ergebnisse.
Erstellen Sie einen Programm-IMP mit Ereignissen, Durchführungen und Kriterien. Bestimmen, verknüpfen und melden Sie PSP-Elemente, die den einzelnen Kriterien zugeordnet sind.
Erstellen Sie automatisch Zeitpläne mit Arbeitselementen aus dem Programm-PSP und dem IMP. Weisen Sie Ressourcen zu und verwalten Sie lieferbare Ergebnisse. Aktualisieren Sie einen Zeitplan anhand von Änderungen am PSP zur Wiederherstellung und Risikominderung.
Ermitteln Sie alle relevanten Programm- und Projektanforderungen. Ordnen Sie die Anforderungen Programmelementen zu, um die Ausführung anhand dieser Anforderungen zu verfolgen und zu gewährleisten.
Verwalten Sie die Entwicklung des Programmplans und nutzen Sie Workflows, um die Ausführung von Änderungen oder Aufgaben für ein Programm zu steuern.
Verwalten Sie eine Bibliothek eines allgemeinen Projektstrukturplans (PSP). Erstellen Sie einen PSP für ein bestimmtes Programm, indem Sie die geeigneten Elemente aus dem allgemeinen PSP kopieren. Definieren Sie Arbeitspakete, Ressourcenschätzungen und lieferbare Ergebnisse.
Verwalten Sie die Entwicklung des Programmplans und nutzen Sie Workflows, um die Ausführung von Änderungen oder Aufgaben für ein Programm zu steuern.
Bereitstellen von Programmen mit Kosten, Zeitplänen und technischen Anforderungen
No question, program management means different things to different people. It’s a critical function that’s been around for eons. But what if I tol...
Download this white paper to learn about a systems approach to project planning and execution that integrates cost, schedule, risk and technical re...
As products become more complex, Mercury Marine relies on Teamcenter to cut change cycle time, reduce costs, and drive more efficient processes.