Innovationen und bereichsübergreifendes, synchronisiertes Programmmanagement
Unsere Entwicklungs- und Fertigungslösung für Faserverbundwerkstoffe ermöglicht es Ingenieuren, komplexe, fortschrittliche Flugzeugstrukturen schnell und zuverlässig zu entwickeln. Sie ermöglicht es OEMs, die Anforderungen an Zeitplan, Festigkeit, Gewicht, Betriebsfestigkeit, Fertigungserträge und Reparatur vor Ort für die anspruchsvollsten Luft- und Raumfahrtanwendungen zu erfüllen.
Unsere Entwicklungs- und Fertigungslösung für Faserverbundwerkstoffe ermöglicht es Ingenieuren, komplexe, fortschrittliche Flugzeugstrukturen schnell und zuverlässig zu entwickeln. Sie ermöglicht es OEMs, die Anforderungen an Zeitplan, Festigkeit, Gewicht, Betriebsfestigkeit, Fertigungserträge und Reparatur vor Ort für die anspruchsvollsten Luft- und Raumfahrtanwendungen zu erfüllen.
Der Einsatz von Faserverbundwerkstoffen für moderne Flugzeugstrukturen nimmt rapide zu, wobei neue kommerzielle Flugzeuge zu mehr als 50 Prozent und die meisten neuen Privatjetmodelle zu nahezu 100 Prozent aus Faserverbundwerkstoffen bestehen. Faserverbundwerkstoffe bieten OEMs die Möglichkeit, wichtige Kundenanforderungen zu erfüllen, indem sie das Gewicht reduzieren, die Nutzlast erhöhen und den Kraftstoffverbrauch senken.
Um diese Vorteile zu nutzen, müssen OEMs in der Lage sein, moderne Flugzeugstrukturen aus Faserverbundwerkstoffen mit großer Präzision, hohen Produktionserträgen sowie einer hohen Betriebsfestigkeit und Reparaturfähigkeit zu entwickeln und herzustellen, um die kommerziellen und regulatorischen Anforderungen in anspruchsvollen Luftfahrtumgebungen zu übertreffen. Eine differenzierte Entwicklungs- und Fertigungslösung für Faserverbundwerkstoffe unterstützt die durchgängige Konstruktion von Komponenten und voll belastbaren fortschrittlichen Flugzeugstrukturen aus Faserverbundwerkstoffen. Dazu gehören die Bewertung der Leistung im Betrieb sowie die Entwicklung von Reparatur- und Instandsetzungsverfahren.
Sorgen Sie für mehr Flexibilität und Skalierbarkeit bei der Verwaltung einfacher und erweiterte Stücklisten sowie der Stücklistenkonfiguration, um die Marktnachfrage nach innovativeren und vielfältigeren Produktangeboten zu erfüllen und zu übertreffen.
Nutzen Sie die Anforderungen von CAE als Input, um einen digitalen Zwilling zu erstellen, der auf Form- und Spezifikationsänderungen reagieren und gleichzeitig die Herstellbarkeit der Konstruktion sicherstellen kann.
Generieren Sie automatisch Faserverbundwerkstoff-Fertigungsdaten zum Ansteuern von automatisierten Schneidemaschinen, Laserprojektionssystemen, Faserplatzierungsmaschinen und Bandlegemaschinen, und geben Sie diese zur gemeinsamen Nutzung in nachfolgenden Prozessen im gesamten Unternehmen frei.
Mit einer intelligenten Design-to-Manufacturing-Verbundlösung, die vollständig in kommerzielle 3D-CAD-Systeme integriert ist, können komplexe und spezifische Fertigungsprozesse mit Faserverbundwerkstoffen durchgeführt werden.
Beschleunigen Sie den Prozess zur Simulation beschichteter Faserverbundwerkstoffe über eine nahtlose Verbindung zur Faserverbundkonstruktion, Solver und umfassende Nachbearbeitungsfunktionen. Sorgen Sie mit Faserverbundwerkstoffen für Produkte, die sowohl leichter als auch stabiler sind.
Erstellen, validieren und kommunizieren Sie effizient die Verbindungsanforderungen komplexer Baugruppen mit Schwerpunkt auf Befestigungsstrukturen. Verwalten Sie die gemeinsame Definition von gemischten Materialstrukturen, um die Einhaltung von Termin- und Kostenzielen zu unterstützen.
Bringen Sie alle Daten der mechanischen computergestützten Konstruktion (MCAD) in eine einzige Produktdatenverwaltungsumgebung, um Änderungs-, Validierungs- und Genehmigungsprozesse zu automatisieren, die Zykluszeit zu verkürzen und die Produktqualität zu verbessern.
Liefern Sie innovativere und höherwertige Produkte zu niedrigeren Kosten. Unsere Lösung bietet Leistungsstärke, Effizienz und Kosteneinsparungen während des gesamten Konstruktionsprozesses und in allen weiteren Phasen der Produktentwicklung.
Generieren Sie automatisch Faserverbundwerkstoff-Fertigungsdaten zum Ansteuern von automatisierten Schneidemaschinen, Laserprojektionssystemen, Faserplatzierungsmaschinen und Bandlegemaschinen, und geben Sie diese zur gemeinsamen Nutzung in nachfolgenden Prozessen im gesamten Unternehmen frei.
Erstellen, validieren und kommunizieren Sie effizient die Verbindungsanforderungen komplexer Baugruppen mit Schwerpunkt auf Befestigungsstrukturen. Verwalten Sie die gemeinsame Definition von gemischten Materialstrukturen, um die Einhaltung von Termin- und Kostenzielen zu unterstützen.