Innovationen und bereichsübergreifendes, synchronisiertes Programmmanagement
Flugzeughersteller müssen neue Flugzeugprogramme und Weiterentwicklungen termin- und zeitgerecht einführen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Dies ist aufgrund der Anforderungen in Bezug auf Flugleistung, Produktionsflexibilität, geringe Betriebskosten und höhere Abfertigungszuverlässigkeit eine echte Herausforderung. Diese Anforderungen werden durch eine komplexe globale Lieferkette mit einer Vielzahl von Lieferanten und Partnern noch komplizierter.
Aerospace companies are tasked with designing and creating products for conditions that may not exist inside a lab or even on the planet. They must use real innovation, which requires digitalization, to remain competitive amid increasingly complicated demands, tighter deadlines and higher stakes.
From rugged, reliable trainers to high-performance turboprops, partnering with Siemens has proven key to Piper's success in creating a complete line of aircraft.
Our aerospace and defense verification management solution helps companies achieve faster time to certification by providing a single, integrated environment that ensures all product verification events, whether simulation modeling and analysis or physical tests, are driven by requirements, planned and executed in the correct sequence, link individual tests and analyses to necessary resources and provide full traceability.
Companies in the aerospace and defense industry face a number of challenges, including increasingly complex programs, fierce competition, heightened regulatory requirements and changing customer priorities. One strategy that can help you successfully execute programs in this environment is to shift manufacturing considerations to earlier in the product lifecycle. We offer a process-driven PLM approach that brings manufacturing engineering into every aspect of your aerospace program, starting with the bid and continuing throughout the product lifecycle.
Konsistente Exzellenz in der Programmplanung und -ausführung ist für die Akquisition von Neugeschäft entscheidend. Die Lösung bietet einen systematischen Ansatz für die Programmplanung und -ausführung, indem sie Kosten, Zeitplanung und technische Anforderungen in einem Programm-Managementsystem integriert, das die komplette Planung, Ressourcenzuordnung und Budgetierung umfasst. Die Lösung ist leicht zu verwalten und problemlos für kommerzielle und behördliche Programme jeder Größe skalierbar. Verbessern Sie Ihre Fähigkeit zur kosten- und termingerechten Projektausführung durch Verwendung eines integrierten Systems, das sämtliche Programmgegenstände verwaltet.
Additive Fertigung ermöglicht es Luft- und Raumfahrtunternehmen, alle Komponenten umzugestalten, um optimale Leistung bei verringerten Kosten zu erzielen im Vergleich zu herkömmlichen Fertigungsmethoden, die mehrere Schritte, Werkzeuge und Bearbeitungen erfordern, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Dank der integrierten Softwareanwendungen für die additive Fertigung können Sie Produkte neu konzipieren, die Fertigung umrüsten und Geschäftsmodelle überdenken.
Browse and explore solutions in this industry segment.
Maßgeschneiderte Dashboards in unserer Lösung bieten Luft- und Raumfahrt-Unternehmen eine größere Transparenz im gesamten Unternehmen sowie eine neue Stufe der Nachvollziehbarkeit, mit der sich Fehler verringern und die späte Entdeckung von Problemen verhindern lassen. Fortschrittliche Analysen, die dadurch ermöglicht werden, dass IoT-Daten (Internet of Things, Internet der Dinge) von Ressourcen im Betrieb (die "physischen Zwillinge") mit technischen Erkenntnissen (die "digitalen Zwillinge") kombiniert werden, verbessern die Produktverfügbarkeit und -leistung.
Unsere Lösung ermöglicht es Unternehmen, Anforderungen zu erfassen, zu begleiten und an alle zu übermitteln, die am Produktentwicklungsprozess beteiligt sind, so dass richtige Entscheidungen zu richtigen Produkte führen.
Eine der zentralen Herausforderungen, denen stark regulierte Branchen wie Luft- und Raumfahrt ausgesetzt sind, ist die Schwierigkeit, Programmziele zu erreichen, während sie sich im globalen rechtlichen Rahmen von Schutz des geistigen Eigentums und Ausfuhrbeschränkungen (ITAR) bewegen. Eine weitere Herausforderung besteht darin, globale Zusammenarbeit und Innovation zu ermöglichen. In jedem Fall besteht eine Hauptanforderung an alle Beteiligten – Lieferanten, Partner, Auftragnehmer, Kunden, Tochtergesellschaften und Joint Ventures – darin, dass es Ihnen möglich sein muss, sensible Unternehmens- und Produktdaten in einer sicheren und partnerschaftlichen Umgebung gemeinsam nutzen zu können.
Today’s aerospace and defense companies must deliver programs that meet all technical, regulatory and performance requirements at cost and on schedule, while also ensuring that design and manufacturing practices are documented and traceable. Our multi-disciplinary platform integrates requirements management, secure supplier collaboration and engineering management into a single repository for mechanical, electronic, software and simulation data to help you meet these challenges.
Angesichts der Anzahl der an Luft- und Raumfahrtprogrammen beteiligten Unternehmen, des interdisziplinären Charakters von Projekten und der Notwendigkeit eines effizienten Informationsaustauschs müssen Unternehmen in der Lage sein, mit vielen verschiedenen CAD-Formaten zu arbeiten. Unsere breite Auswahl an Datenaustauschwerkzeugen unterstützt herstellerunabhängige Standardaustauschformate, Datenkonvertierer und CAD-Dateikonvertierungswerkzeuge, um Daten präzise zwischen Systemen zu übertragen.
As customers demand more sophisticated functionality, the increasing amount of software required to provide it presents unique challenges in the delivery of aerospace and defense systems. Challenges include producing code faster and with better quality, as well as compliance with all regulations to minimize risk and ensure safety. Our unified collaborative solution framework enables all software development processes to be managed in one place, accelerating development and minimizing risk.
The aerodynamic, structural, and system choices of today define the aircraft performance of tomorrow and can make or break the aircraft program’s 10 to 40 year future. An integrated digitalization strategy accelerates aircraft programs and reduces engineering risk to achieve better designs faster, thus eliminating costly issues later in design cycle.
Unsere integrierten Softwareanwendungen für die additive Fertigung (3D-Druck) unterstützen Sie bei der Neugestaltung von Produkten, der Umrüstung der Fertigung und der Überarbeitung von Geschäftsmodellen für optimale Leistung bei verringerten Kosten.
Unternehmen aus der Luft- und Raumfahrtindustrie arbeiten bei der Produktentwicklung mit mehreren Partnern und Lieferanten zusammen und teilen sich sowohl die Risiken als auch die Vorteile. Da jedoch die Produktkomplexität und die Integrationsanforderungen immer weiter zunehmen, könnte die Abhängigkeit von Dritten mehr Probleme verursachen als lösen. Mit Echtzeit-Transparenz und -Kommunikation in einer sicheren, kollaborativen, digitalisierten Umgebung, die durch einen digitalen roten Faden für die Zusammenarbeit und das Management von Lieferanten ermöglicht wird, können die Partnerschaften zwischen OEMs und Zulieferern jedoch erfolgreich sein.
Das Erstellen von technischer Dokumentation für Luft- und Raumfahrtsysteme erfordert die Zusammenarbeit mit und den Informationseintrag von vielen verschiedenen Unternehmen und Teams. Unsere Lösung bindet den Dokumentationsprozess in die PLM-Umgebung ein und ermöglicht eine einfache Anpassung der Dokumente hinsichtlich Markt, Sprache oder Produkt.
Aerospace and defense programs are becoming more complex and the need for greater program performance has never been so critical. To win business in today's highly competitive environment, companies must submit attractive bids that include the demonstrated ability to deliver on program targets, requirements and production schedules. Our solutions digitalize the manufacturing process so you can maximize productivity, increase profitability and execute more efficiently than your competition to drive business growth in today’s tough markets.
Enorme Fortschritte in der Fertigungstechnologie und der Wechsel zu Industrie 4.0 verändern die Art und Weise, wie Luft- und Raumfahrtsysteme hergestellt werden. Hierdurch wird die gesamte Lieferkette vor Herausforderungen gestellt, weil Unternehmen nach Wegen suchen, mit den Anforderungen der OEMs Schritt halten zu können. Unsere Lösung ermöglicht es Fertigungsunternehmen, die gesamte Wertschöpfungskette zu integrieren und zu digitalisieren, wodurch sich die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen erhöht, weil Fertigungsprozesse beweglicher, flexibler und effizienter gestaltet werden können.
Unternehmen aus der Luft- und Raumfahrt stehen unter einem beispiellosen Wettbewerbsdruck und verlangen von ihren Kunden, dass sie mehr Verantwortung für die Programmleistung übernehmen. Um einen Wettbewerbsvorteil und hervorragende Programmrealisierung zu erreichen, müssen sie die Fertigung zu einem Hauptbestandteil des Programmentwicklungsprozesses machen. Eine integrierte kollaborative Umgebung ermöglicht einen modellorientierten Prozess, der von CAD/CAM über die CNC-Bearbeitung bis hin zur Qualitätskontrolle reicht und ein neues Produktivitätsniveau bietet.
The future of the aerospace and defense industry is exciting. Next-generation aircraft – powered by advanced electronics, sensors and Internet of Things (IoT) – will differ significantly from what we are seeing today. Aerospace and defense electronics and avionics manufacturers must rely on digital technologies to deliver more sophisticated and reliable electronics at scale. Our solutions enable electronic manufacturers to cope with the demanding needs of the industry today.
Without the ability to optimize factory operations based on data obtained during manufacturing engineering, inefficiency can ripple throughout a company’s production systems. Our advanced software for factory layout and optimization lets you create 3D virtual models of production systems to ensure that factors such as line efficiency, line rate, manpower limitations, learning curve, clearance, energy, noise and safety are considered before starting production. Use our solution to digitalize the entire manufacturing process and achieve aerospace and defense program performance goals.
Luft- und Raumfahrtprodukte sind hochkomplex, müssen unter extremen Bedingungen funktionieren, müssen höchste Sicherheits- und Zuverlässigkeitsstandards erfüllen und haben in der Regel einen sehr langen Lebenszyklus. In unserer Lösung für das Lebenszyklusmanagement von Betriebsdaten wird die physische Ausrüstungskonfiguration verwaltet, um die Wartung anhand von Statusmerkmalen und der Historie des Ausbauens, Einbauens und Inspizierens von Teilen zu unterstützen. Durch Nutzen der PLM-Kernfunktionen, etwa Sicherheits-, Workflow-, Änderungs- und Dokumentenmanagement, bringt unser Ansatz Komponentenstücklisten und Wissen mit physischen Komponentenstrukturen in Einklang, um eine bessere Dienstleistungserbringung zu erreichen.
Keeping equipment operational by minimizing maintenance-related downtime is critical in the aerospace and defense industry. By using product knowledge taken from design and simulation to determine service requirements, service plans and instructions can be developed, validated, and documented prior to equipment delivery. Our maintenance planning solution, which is based on allowable product configurations, analysis (RAM and FMEA) and simulation (product and service), lets you reduce the impact of service on aerospace products in the field.
Highly engineered aerospace and defense products with long useful lives are valuable to both the companies that buy them and the companies that service and support them. Getting the most from these products means maximizing their availability and reliability. Our solution enables service organizations to generate service work orders, schedule service events, assign service tasks, support technicians with information and task orders, and track to closure all service work required and performed.
Konsistente Exzellenz in der Programmplanung und -ausführung ist für die Akquisition von Neugeschäft entscheidend. Die Lösung bietet einen systematischen Ansatz für die Programmplanung und -ausführung, indem sie Kosten, Zeitplanung und technische Anforderungen in einem Programm-Managementsystem integriert, das die komplette Planung, Ressourcenzuordnung und Budgetierung umfasst. Die Lösung ist leicht zu verwalten und problemlos für kommerzielle und behördliche Programme jeder Größe skalierbar. Verbessern Sie Ihre Fähigkeit zur kosten- und termingerechten Projektausführung durch Verwendung eines integrierten Systems, das sämtliche Programmgegenstände verwaltet.
Bei der Herstellung der komplexen Produkte in der Luft- und Raumfahrtindustrie kommt eine globale Lieferkette zum Einsatz, wobei jedes Unternehmen Produktdaten in verschiedensten Formaten erstellt und nutzt. Der daraus resultierende Mangel an Interoperabilität behindert die Zusammenarbeit und Wiederverwendbarkeit, was wiederum die Fähigkeit beeinträchtigt, Komponenten innerhalb des Zeit- und Kostenplans zu liefern. Unsere Lösung für die modellbasierte Produktentwicklung ermöglicht die Erstellung einer vollständigen digitalen Produktdefinition in einem 3D-Modell, das als einzige gültige Datenquelle für alle Anwendungen fungiert.
Our aerospace and defense verification management solution helps companies achieve faster time to certification by providing a single, integrated environment that ensures all product verification events, whether simulation modeling and analysis or physical tests, are driven by requirements, planned and executed in the correct sequence, link individual tests and analyses to necessary resources and provide full traceability.
Unsere Entwicklungs- und Fertigungslösung für Faserverbundwerkstoffe ermöglicht es Ingenieuren, komplexe, fortschrittliche Flugzeugstrukturen schnell und zuverlässig zu entwickeln. Sie ermöglicht es OEMs, die Anforderungen an Zeitplan, Festigkeit, Gewicht, Betriebsfestigkeit, Fertigungserträge und Reparatur vor Ort für die anspruchsvollsten Luft- und Raumfahrtanwendungen zu erfüllen.
Aerodynamic performance engineering affects not just the airframe but a multitude of other aircraft systems. The design and performance of systems including propulsion, environmental controls, landing gears, ice protection, and avionics depend on optimal aerodynamic performance. Simcenter solutions offer accurate, multi-disciplinary simulations, testing, and automated design space exploration, helping engineers discover better aerodynamic designs, faster.
Engineering the thermal balance of a modern aircraft is challenging. Electrification, innovative designs and lighter materials warrant increased heat rejection while ensuring system safety and passenger comfort. Our solution portfolio offers a cohesive virtual thermal management analysis by optimizing thermal loading and passenger comfort, front-loading system and equipment integration and enabling thermal trade-off analysis early in the design. This combined systems engineering, modeling and simulation, test and verification is the key to engineering aircraft thermal innovation.
The structural complexity of modern aircraft has increased the structural analysis demand and the need to improve traceability and global analysis workflow which can have a major impact on reducing non-recurring program costs from structural design.
Boost the performance of aircraft systems. Avoid costly troubleshooting by addressing the complexity of aircraft systems and assessing system interactions during early design phases.
To help you reduce development costs and increase overall program delivery efficiency, we offer you a powerful suite of system simulation and CAE solutions that enable you to build scalable digital twins of aircraft systems.
Streamline aircraft integration and avoid costly program delays. Aircraft integrators face complex integration challenges to confirm that performance targets are met and certify design airworthiness.
By combining virtual and physical testing, we offer a unique platform to predict and confirm the aircraft behavior in flight operation. Our solutions are backed up by years of engineering experience, designed to answer modern aircraft integration challenges.
Die heutigen Luft- und Raumfahrtprogramme müssen, häufig in Zusammenarbeit mit Zulieferern und Partnern auf der ganzen Welt, kosten- und termingerecht Produkte liefern, die alle technischen und leistungsbezogenen Anforderungen erfüllen. Häufig kommt es vor, dass diese Zulieferer und Partner mit unterschiedlichen Konstruktionsanwendungen arbeiten. Unsere Lösung ermöglicht digitale Mockups und Visualisierungen von Multi-CAD-Baugruppen, sodass alle Beteiligten auf Konstruktions- und Prozessdaten zugreifen können, um mit ihnen zu arbeiten und datenbasierte Entscheidungen treffen zu können.
Some of the issues facing aerospace and defense companies include increased product complexity, greater customization, and competitive disruption on a global basis. Many companies are still using document-based and other inefficient processes that hinder their ability to meet these challenges. It is imperative that companies transform their engineering and design thinking and processes. Our open multi-discipline, scalable and standards-based solution provides all the necessary tools for innovative aerospace product development.
Aerospace and defense companies are being asked to reduce the support and operating cost of their products. Given the long lifespans of these products, maintenance is a big contributor to their overall cost and as a result, improving reliability and minimizing maintenance-related downtime have become critical. By using product knowledge taken from design and simulation, our service planning and management solution makes it possible to develop, validate, and document service requirements and service plans prior to equipment delivery.
Companies in the aerospace and defense industry face a number of challenges, including increasingly complex programs, fierce competition, heightened regulatory requirements and changing customer priorities. One strategy that can help you successfully execute programs in this environment is to shift manufacturing considerations to earlier in the product lifecycle. We offer a process-driven PLM approach that brings manufacturing engineering into every aspect of your aerospace program, starting with the bid and continuing throughout the product lifecycle.
Mit einer modellbasierten elektrischen Entwicklungsumgebung kann die Konfiguration eines elektrischen digitalen Zwillings für die Vorschriftenkonformität schnell und genau analysiert werden.
Unsere E/E-Systementwicklungslösungen bieten einen modellbasierten Ansatz, der die Kontinuität digitaler Daten nutzt und die gesamte elektrische Wertschöpfungskette umfasst: von der Definition des elektrischen Systems der Plattform über seine Entwicklung, Zertifizierung und Fertigung bis hin zum Support während der gesamten Nutzungslebensdauer.
Orchestrate your technical program by using modeling to define product architecture and requirements, explore design space, test virtually, design interfaces from the product architecture, manage integrations and finally verify the product fulfills the requirements.
Displaying of solutions.
Our aerospace and defense verification management solution helps companies achieve faster time to certification by providing a single, integrated environment that ensures all product verification events, whether simulation modeling and analysis or physical tests, are driven by requirements, planned and executed in the correct sequence, link individual tests and analyses to necessary resources and provide full traceability.
It is no secret that manufacturing challenges in the aerospace industry are growing. Advanced materials, such as composites, and advanced technologies, such as additive manufacturing, are driving up manufacturing complexity. Automated processes are replacing labor-intensive applications on the shop floor, and this is increasing the need for specialized tools. Our manufacturing solution offers a comprehensive set of fully integrated tools for part manufacturing, including CAD/CAM, robotics, CNC machining, CMM inspection, and 3D printing.
Aerospace and defense tooling is complex and demanding, and plays a critical role in the finished product, affecting quality and manufacturing repeatability. Tooling design requires a deep understanding of the conditions faced during production. Our integrated design and manufacturing solution offer a comprehensive set of fully integrated tools for the entire tool and fixture design and manufacturing process, including design, simulation, CNC, CMM inspection and 3D printing.
Die Verwaltung von Materialdaten und deren Integration in den Produktlebenszyklus ist für die Entwicklung komplexer und innovativer Produkte entscheidend. Unsere Lösung gewährleistet eine enge Integration zwischen den Materialien, die für den Einsatz in Luft- und Raumfahrtprodukten vorgesehen sind, und der Produktstückliste. Diese Integration ist entscheidend, um erfolgreiche, innovative und anforderungskonforme Produkte liefern zu können.
Achieving performance requirements for emissions, noise, energy efficiency, safety, reliability in complex aircraft engine systems requires a platform that provides an integrated view of a large set of disciplines. By uniquely combining robust design space exploration, scalable multi-physics, dynamics and CFD capabilities, industry-leading physical testing and experienced engineering services, Siemens Digital Industry Software portfolio delivers engineering insight on all levels.
Aerodynamic performance engineering affects not just the airframe but a multitude of other aircraft systems. The design and performance of systems including propulsion, environmental controls, landing gears, ice protection, and avionics depend on optimal aerodynamic performance. Simcenter solutions offer accurate, multi-disciplinary simulations, testing, and automated design space exploration, helping engineers discover better aerodynamic designs, faster.
Engineering the thermal balance of a modern aircraft is challenging. Electrification, innovative designs and lighter materials warrant increased heat rejection while ensuring system safety and passenger comfort. Our solution portfolio offers a cohesive virtual thermal management analysis by optimizing thermal loading and passenger comfort, front-loading system and equipment integration and enabling thermal trade-off analysis early in the design. This combined systems engineering, modeling and simulation, test and verification is the key to engineering aircraft thermal innovation.
The structural complexity of modern aircraft has increased the structural analysis demand and the need to improve traceability and global analysis workflow which can have a major impact on reducing non-recurring program costs from structural design.
Boost the performance of aircraft systems. Avoid costly troubleshooting by addressing the complexity of aircraft systems and assessing system interactions during early design phases.
To help you reduce development costs and increase overall program delivery efficiency, we offer you a powerful suite of system simulation and CAE solutions that enable you to build scalable digital twins of aircraft systems.
Streamline aircraft integration and avoid costly program delays. Aircraft integrators face complex integration challenges to confirm that performance targets are met and certify design airworthiness.
By combining virtual and physical testing, we offer a unique platform to predict and confirm the aircraft behavior in flight operation. Our solutions are backed up by years of engineering experience, designed to answer modern aircraft integration challenges.
Die heutigen Luft- und Raumfahrtprogramme müssen, häufig in Zusammenarbeit mit Zulieferern und Partnern auf der ganzen Welt, kosten- und termingerecht Produkte liefern, die alle technischen und leistungsbezogenen Anforderungen erfüllen. Häufig kommt es vor, dass diese Zulieferer und Partner mit unterschiedlichen Konstruktionsanwendungen arbeiten. Unsere Lösung ermöglicht digitale Mockups und Visualisierungen von Multi-CAD-Baugruppen, sodass alle Beteiligten auf Konstruktions- und Prozessdaten zugreifen können, um mit ihnen zu arbeiten und datenbasierte Entscheidungen treffen zu können.
Some of the issues facing aerospace and defense companies include increased product complexity, greater customization, and competitive disruption on a global basis. Many companies are still using document-based and other inefficient processes that hinder their ability to meet these challenges. It is imperative that companies transform their engineering and design thinking and processes. Our open multi-discipline, scalable and standards-based solution provides all the necessary tools for innovative aerospace product development.
Aerospace and defense companies are being asked to reduce the support and operating cost of their products. Given the long lifespans of these products, maintenance is a big contributor to their overall cost and as a result, improving reliability and minimizing maintenance-related downtime have become critical. By using product knowledge taken from design and simulation, our service planning and management solution makes it possible to develop, validate, and document service requirements and service plans prior to equipment delivery.
Companies in the aerospace and defense industry face a number of challenges, including increasingly complex programs, fierce competition, heightened regulatory requirements and changing customer priorities. One strategy that can help you successfully execute programs in this environment is to shift manufacturing considerations to earlier in the product lifecycle. We offer a process-driven PLM approach that brings manufacturing engineering into every aspect of your aerospace program, starting with the bid and continuing throughout the product lifecycle.
Mit einer modellbasierten elektrischen Entwicklungsumgebung kann die Konfiguration eines elektrischen digitalen Zwillings für die Vorschriftenkonformität schnell und genau analysiert werden.
Unsere E/E-Systementwicklungslösungen bieten einen modellbasierten Ansatz, der die Kontinuität digitaler Daten nutzt und die gesamte elektrische Wertschöpfungskette umfasst: von der Definition des elektrischen Systems der Plattform über seine Entwicklung, Zertifizierung und Fertigung bis hin zum Support während der gesamten Nutzungslebensdauer.
Orchestrate your technical program by using modeling to define product architecture and requirements, explore design space, test virtually, design interfaces from the product architecture, manage integrations and finally verify the product fulfills the requirements.
Motivated by performance and sustainability demands, aerospace and defense companies are exploring new designs, composite materials, and alternative production methods. While new approaches lead to more innovative products in the marketplace, speed could suffer without the right tools and processes. By adding convergent modeling and topology optimization software to the process, development teams can rapidly generate designs and explore alternatives to bolster strength, reduce weight, or incorporate new materials and manufacturing methods.
Displaying of solutions.
Realize LIVE Americas returns in person in 2022, uniting the Siemens global user community around a common mission: To co-create a better world.
Accelerate RAMS aerospace processes with a digital risk twin
Aircraft performance engineering: Fly it before you build it
Realize LIVE Europe returns in person in 2022, uniting the Siemens global user community around a common mission: To co-create a better world.