Moderne Fertigung für die Produktrealisierung

Moderne Fertigung für die Produktrealisierung

Unternehmen aus der Luft- und Raumfahrt stehen unter einem beispiellosen Wettbewerbsdruck und verlangen von ihren Kunden, dass sie mehr Verantwortung für die Programmleistung übernehmen. Um einen Wettbewerbsvorteil und hervorragende Programmrealisierung zu erreichen, müssen sie die Fertigung zu einem Hauptbestandteil des Programmentwicklungsprozesses machen. Eine integrierte kollaborative Umgebung ermöglicht einen modellorientierten Prozess, der von CAD/CAM über die CNC-Bearbeitung bis hin zur Qualitätskontrolle reicht und ein neues Produktivitätsniveau bietet.

Unternehmen aus der Luft- und Raumfahrt stehen unter einem beispiellosen Wettbewerbsdruck und verlangen von ihren Kunden, dass sie mehr Verantwortung für die Programmleistung übernehmen. Um einen Wettbewerbsvorteil und hervorragende Programmrealisierung zu erreichen, müssen sie die Fertigung zu einem Hauptbestandteil des Programmentwicklungsprozesses machen. Eine integrierte kollaborative Umgebung ermöglicht einen modellorientierten Prozess, der von CAD/CAM über die CNC-Bearbeitung bis hin zur Qualitätskontrolle reicht und ein neues Produktivitätsniveau bietet.

Moderne Fertigung für die Produktrealisierung

Learn More

In der Luft- und Raumfahrtbranche werden die Programme komplexer, die Angebote stellen eine größere Herausforderung dar und die Prioritäten der Kunden ändern sich. Unternehmen für Luft- und Raumfahrt müssen zudem die gesetzlichen Anforderungen erfüllen, indem sie sicherstellen, dass Konstruktions- und Herstellungspraktiken dokumentiert und nachvollziehbar sind. Die Notwendigkeit einer höheren Programmleistung war noch nie so dringend.

Um im heutigen wettbewerbsintensiven Umfeld erfolgreich zu sein, müssen Luft- und Raumfahrtunternehmen attraktive Angebote abgeben, die auch die nachgewiesene Fähigkeit zur Einhaltung von Programmzielen, Anforderungen und Produktionsplänen beinhalten. Dies ist keine leichte Aufgabe und erfordert einen neuen Ansatz beim Management von Programmen – vom ersten Konzept bis hin zur Auslieferung.

Um dies zu erreichen, müssen Unternehmen effizientere Wege finden, um die Zusammenarbeit zwischen Konstruktion und Fertigung zu verbessern. Die Branche benötigt einen prozessorientierten Product Lifecycle Management (PLM)-Ansatz, der die Fertigungstechnik in allen Bereichen der Programmentwicklung, von der Programmverfolgung über die Konstruktion bis hin zur Fertigung, umfasst. Die frühzeitige Einbindung der Fertigungstechnik in den Produktentwicklungsprozess ermöglicht eine bessere Bewertung von Entwicklungsalternativen, eine genauere Planung für einen termingerechten Projektbeginn und eine verbesserte Kommunikation mit der Werkstatt.

Moderne Fertigung für die Produktrealisierung

On-Demand Webinar | 30 Minuten

Fluid Flow Topology Optimization

Optimization of a part for fluid flow efficiency using Star CCM+

Topology Optimization like you’ve never seen

Webinar ansehen

Lösungsfunktionen

Erfahren Sie mehr über die wichtigsten Vorteile dieser Lösung.

Bill of Materials Management

Verwalten Sie mehrere Multi-CAD-Stücklisten, wie z. B. Konstruktionsstückliste, Fertigungsstruktur und Prozessabrechnung, um sicherzustellen, dass sofort das richtige Produkt schneller auf den Markt kommt.

Design Validation

Führen Sie schnell Informationen zusammen, überprüfen Sie die Erfüllung von Anforderungen für Konstruktionen und treffen Sie fundierte Entscheidungen mithilfe visueller Produktanalysen und Validierungswerkzeuge.

Die Design Validation

Automatisieren Sie die Konstruktion wichtiger Werkzeugkomponenten und überprüfen Sie die Betriebsbedingungen mithilfe der thermomechanischen Simulation. Verhindern Sie das Auftreten und die Ausbreitung von Rissen, thermischen Spannungen und Ermüdungen.

Drive All CNC Operations with One CAM System

Verwenden Sie eine einzige CAM-Lösung (Computer Aided Manufacturing), um jeden Auftrag effizient zu programmieren, von der Produktionsbearbeitung über den Formenbau bis hin zum 5-Achsen-Fräsen und automatisierten Roboterbetrieb.

Industrialize Additive Manufacturing

Erstellen Sie revolutionäre Produkte mithilfe integrierter Software für die additive Fertigung. Nutzen Sie eine Vielzahl von 3D-Druckern, um Prototypen oder Produktionsteile für die Luft- und Raumfahrt zu konstruieren, zu simulieren, vorzubereiten, zu drucken und zu überprüfen.

Manage Manufacturing Data & Process Knowledge

Verbinden Sie Menschen, Systeme und Maschinen durch eine Fertigungsprozessplanung, die einen digitalen Faden als zentrale Quelle nutzt, um Wissen zu sammeln und Prozesse fortwährend zu verbessern. Ermöglichen Sie die Zusammenarbeit mehrerer Teams.

Manufacture Composites

Fertigen Sie konsistente und wiederholbare moderne Verbundwerkstoffe für die Luftfahrt unter Verwendung einer Komplettlösung, die CAM-Verschachtelungen, Schneiden, Laserprojektion, Bandlaminierung und Faserplatzierung umfasst.

Manufacturing Quality Planning

Analysieren Sie die Auswirkungen von Fertigungsprozessen auf Konstruktions-Features und -toleranzen, wodurch die Quellen und das Ausmaß der Maßabweichungen aufgezeigt werden. Vermeiden Sie kostspielige Prototypen und reduzieren Sie gleichzeitig die Kosten für Arbeit, Werkzeuge und Messtechnik.

Progressive Die Design Validation

Steigern Sie die Produktivität durch die Automatisierung langwieriger Aufgaben und die Rationalisierung komplexer Konstruktionsprozesse für Folgeverbundwerkzeuge mit einer umfassenden Lösung sowohl für gerade als auch für Freiform-Blechteile.

Interessieren Sie sich für [[global-preference-center-interest-placeholder]]?

Abonnieren Sie die neuesten Nachrichten über [[global-preference-center-interest-placeholder]]

Hoppla

Es tut uns leid, aber Ihre Anmeldung konnte nicht erfasst werden. Bitte versuchen Sie es noch einmal.

Vielen Dank für Ihre Anmeldung! Melden Sie sich erstmalig an? Bitte prüfen Sie Ihren E-Mail-Posteingang, um Ihre Anmeldung zu bestätigen.

Dieses Feld ist erforderlich Es ist eine gültige E-Mail-Adresse erforderlich
Dieses Feld ist erforderlich Der eingegebene Wert ist ungültig oder zu lang
Dieses Feld ist erforderlich Es ist eine gültige E-Mail-Adresse erforderlich