Innovationen und bereichsübergreifendes, synchronisiertes Programmmanagement
Additive Fertigung ermöglicht es Luft- und Raumfahrtunternehmen, alle Komponenten umzugestalten, um optimale Leistung bei verringerten Kosten zu erzielen im Vergleich zu herkömmlichen Fertigungsmethoden, die mehrere Schritte, Werkzeuge und Bearbeitungen erfordern, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Dank der integrierten Softwareanwendungen für die additive Fertigung können Sie Produkte neu konzipieren, die Fertigung umrüsten und Geschäftsmodelle überdenken.
Additive Fertigung ermöglicht es Luft- und Raumfahrtunternehmen, alle Komponenten umzugestalten, um optimale Leistung bei verringerten Kosten zu erzielen im Vergleich zu herkömmlichen Fertigungsmethoden, die mehrere Schritte, Werkzeuge und Bearbeitungen erfordern, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Dank der integrierten Softwareanwendungen für die additive Fertigung können Sie Produkte neu konzipieren, die Fertigung umrüsten und Geschäftsmodelle überdenken.
Verschärfter Wettbewerb, schlechte Programmleistung und wachsende Auftragsbestände zwingen Luft- und Raumfahrtunternehmen dazu, die Effizienz wo immer möglich zu erhöhen. In der Fertigung verbessern Unternehmen das "Buy to Fly"-Verhältnis, indem sie additive Fertigung für das 3D-Druck-Prototyping von Werkzeugen, Spann- und Haltevorrichtungen sowie Fertigprodukten verwenden. Bei diesem Ansatz wird das Rohmaterial auf nahezu Fertigteilmaße gebracht, wodurch die Rohmaterialkosten und der Abfall minimiert werden. Durch die bedarfsgerechte Herstellung von Teilen am Einsatzort verringert die additive Fertigung die Lager- und Versandkosten.
Unsere Lösung für additive Fertigung ermöglicht einen übergangslosen End-to-End-Produktionsprozess, in dem Entwicklung, Konstruktion und Fertigung integriert sind und Datenkonvertierungen zwischen Schritten des Prozesses entfallen. Unsere Lösungen für das Datenmanagement und Werkstattanbindung gewährleisten einen geschlossenen Fertigungsprozess mit einer einzigen Datenquelle für einen wirklich industrialisierten 3D-Druckprozess.
Additive Fertigung, unterstützt durch unsere Lösungen, ermöglicht es Unternehmen, Produkte neu zu gestalten, die Fertigung umzurüsten und Geschäftsmodelle zu überdenken.
Erfahren Sie mehr über die wichtigsten Vorteile dieser Lösung.
Verwalten Sie sicher den gesamten Prozess der additiven Fertigung, einschließlich Planung, Engineering, Druckprozess und Materialfluss in einem geschlossenen Kreislauf.
Erstellen Sie präzise Prognosen der Teile- und Prozessleistung mit einer einheitlichen, gemeinsam genutzten 3D-Simulationsplattform. Erstellen Sie eine präzise Prognose der Produktleistung und beschleunigen Sie den Simulationsprozess für die Produktentwicklungsteams.
Bieten Sie Ihren Konstruktionsteams mehr Freiheit. Erstellen Sie stabilere und trotzdem leichtere Konstruktionen mit der Convergent Modeling™-Technologie, generativer Gestaltung und Topologieoptimierungstechnologien.
Verwalten Sie den vollständigen Produktionsworkflow mit Fertigungstransparenz und -kontrolle, um Risiken zu verringern, Prozesse zu verbessern und die Qualität des gesamten Fertigungsprozesses zu steuern.
Webinar zu den verschiedenen Möglichkeiten der Teileoptimierung für die additive Fertigung
Additive Manufacturing (AM) offers tremendous opportunities for innovations in manufacturing operations. In order to realize the full potential of ...
Umsetzbare Tipps zur Industrialisierung der additiven Fertigung
Informieren Sie sich, wie Creo-Anwender die Simulation nutzen können