Daimler AG Suppliers - Download Center

Ab voraussichtlich Montag, den 13.08.2018 setzt Daimler NX 12.0.1.7 D2, 29Jun18 ein.

Um auf diese Version zu aktualisieren, bitte diese Installationsreihenfolge beachten.

  1. Installation der NX 12.0.0 Grundversion: Zum Download
    Anm.: Schritt 1 kann übersprungen werden wenn die Ziel-Version NX 12.0.1 ist
  2. Installation Maintenance Release NX 12.0.1.7 (besteht aus 3 Zip-Files):
    Anm.: Schritt 2 kann entfallen wenn NX 12.0.1 bereits installiert ist
    - Download Maintenance Release NX 12.0.1 zip
    - Download Maintenance Release NX 12.0.1 z01
    - Download Maintenance Release NX 12.0.1 z02
    - Download Readme.txt
  3. Installation Hotfix D2: Hotfix Download
    Bitte beachten Sie die Informationen im Dokument “Daimler_nx1201_29jun18_README.doc“ im Hotfix Download!
Weniger Mehr

Ab voraussichtlich Montag, den 18.06.2018 setzt Daimler NX 12.0.1.7 NX1201_7_delta., 25Jan2018 ein.

Um auf diese Version zu aktualisieren, bitte diese Installationsreihenfolge beachten.

Die Installation bitte in folgender Reihenfolge vornehmen:

  1. Installation der NX 12.0.0 Grundversion: Download Main Release NX 12.0.0
  2. Installation Maintenance Release NX 12.0.1 (besteht aus 3 Zip-Files):
    - Download Maintenance Release NX 12.0.1 zip
    - Download Maintenance Release NX 12.0.1 z01
    - Download Maintenance Release NX 12.0.1 z02
    - Download Readme.txt
Weniger Mehr