webinář na vyžádání

Bezpečnější provoz automobilů v souladu s normou ISO 26262

Sdílení

Bezpečnější provoz automobilů v souladu s normou ISO 26262

Diky rychlému rozvoji bude mít software u automobilů v roce 2030 podíl 30 % (McKinsey). Neustále rostoucí složitost však má vliv na provozní bezpečnost automobilů, což se projevuje zvýšeným množstvím reklamací. Proto je důležité, aby softwarové nástroje používané při vývoji automobilového vestavěného softwaru podporovaly normu ISO 26262 a zvýšily tak provozní bezpečnost automobilů.

Témata tohoto webináře:

  • Použití ALM ke správě potřeb softwarového inženýrství
  • Specifické funkce ALM: Spolupráce, sledovatelnost, interoperabilita, dodržování předpisů, opakované použití v integrovaném ekosystému
  • Šablona v souladu s normou ISO 26262 pro správu bezpečnostní koncepce