Innovation and collaborative, synchronized program management for new programs
Řešení procesního inženýrství Valor zjednodušuje dodávku kvalitní konzistentní technologie pro povrchovou montáž (SMT) a umožňuje efektivně plnit technické požadavky často obměňované malosériové výroby. Ať už je zdrojem inteligentní konstrukční software ECAD, nebo neinteligentní soubory Gerber, řešení procesního inženýrství Valor zvládne zajistit plošné spoje z jediného modelu digitálního dvojčete, což snižuje množství práce na strojích před dokončením programu.
Činnosti přípravy dat, jako je import CAD dat, import rozpisky, panelizace a správa dat součástí, vytvoří digitální dvojče sestavy plošných spojů jednou pro všechny potřeby procesu. Stejný model můžete použít k dodání úplných a konzistentních dat pro návrh šablony, programování SMT, programování kontrol, programování testů a montážních pracovních pokynů. Řešení procesního inženýrství Valor také umožní uchovat výrobní know-how, včetně osvědčených postupů při výrobě, knihoven a postupů přípravy údajů o zákaznících.
Řešení procesního inženýrství Valor zjednodušuje dodávku kvalitní konzistentní technologie pro povrchovou montáž (SMT) a umožňuje efektivně plnit technické požadavky často obměňované malosériové výroby. Ať už je zdrojem inteligentní konstrukční software ECAD, nebo neinteligentní soubory Gerber, řešení procesního inženýrství Valor zvládne zajistit plošné spoje z jediného modelu digitálního dvojčete, což snižuje množství práce na strojích před dokončením programu.
Činnosti přípravy dat, jako je import CAD dat, import rozpisky, panelizace a správa dat součástí, vytvoří digitální dvojče sestavy plošných spojů jednou pro všechny potřeby procesu. Stejný model můžete použít k dodání úplných a konzistentních dat pro návrh šablony, programování SMT, programování kontrol, programování testů a montážních pracovních pokynů. Řešení procesního inženýrství Valor také umožní uchovat výrobní know-how, včetně osvědčených postupů při výrobě, knihoven a postupů přípravy údajů o zákaznících.
Společnosti elektronických výrobních služeb (EMS) musí dávat cenové nabídky na mnohem více projektů, než kolik se jich dostane do výroby. Valor BOM Connector je nové řešení, které zkracuje čas potřebný k vytvoření přesných nabídek pro montáž plošných spojů.
Knihovna součástí Valor (VPL) nabízí přesné fyzikální modely elektronických komponent a konektorů používaných při výrobě, testování a montáži PCB v konzistentním formátu podporujícím CAD/CAM.
VPL obsahuje více než miliardu komerčních elektronických součástí s okótovanými modely. Pomocí dat knihovny VPL budete mít jistotu, že analýza DFM využívá skutečný rozestup komponent a plochy, kde jsou piny komponent v kontaktu s deskou.
Modul Valor Process Preparation vytváří jednotnou centrální databázi obsahující veškeré definice výrobních postupů a inženýrská data, což při přechodu mezi různými výrobci strojů a výrobními pracovišti přináší nevídanou flexibilitu. Řešení se chová jako jednotné prostředí pro všechny výrobní fáze a zajišťuje neustálou aktuálnost dat a bezchybné výrobní postupy.
ODB++Process je platforma na otevřenou výměnu informací o procesním inženýrství mezi různorodými stroji a procesy. Platforma ODB++Process byla vyvinuta tak, aby reprezentovala celou datovou sadu strojového programu v souboru, jehož struktura je nezávislá na prodejci stroje a jeho proprietárních formátech a nezávisí na stroji.
Updating surface mount technology (SMT) engineering software or migrating to new-generation software can help increase yields and productivity and ...
High Mix Low Volume is one of the main challenges of electronics manufacturers (EM). The need to configure and introduce new revisions to the marke...
In line with the industry trend toward high-mix, low-volume production, Escatec faces the challenge of supporting more frequent new product introdu...
The quoting and pricing process poses multiple challenges for Electronic Manufacturing Services companies. Since EMS companies quote many more prod...