Innovation and collaborative, synchronized program management for new programs
Využitím systémových simulací před dodáním složitých, vzájemně propojených a chytrých systémů na trh se můžete vyhnout reklamacím a negativnímu dopadu na značku.
Řešení pro systémové simulace v Simcenteru zvyšují celkovou produktivitu od raných fázích návrhu až po konečné validace a kalibrace řídicích systémů. Díky výkonným funkcím můžete rychle optimalizovat interakce mezi mechanickými, hydraulickými, pneumatickými, tepelnými a elektronickými systémy – a to vše ještě před vyrobením prvního fyzického prototypu.
Pro ještě rychlejší tvorbu modelů jsou systémové simulace v Simcenteru uzpůsobeny speciálně pro automobilový a letecký průmysl, průmysl s těžkými stroji, energetický průmysl a námořní průmysl. Kromě toho můžete využít efektivních funkcí pro úpravu pracovních postupů, simulací architektury, softwarového inženýringu podle modelů a funkcí pro správu dat.
Využitím systémových simulací před dodáním složitých, vzájemně propojených a chytrých systémů na trh se můžete vyhnout reklamacím a negativnímu dopadu na značku.
Řešení pro systémové simulace v Simcenteru zvyšují celkovou produktivitu od raných fázích návrhu až po konečné validace a kalibrace řídicích systémů. Díky výkonným funkcím můžete rychle optimalizovat interakce mezi mechanickými, hydraulickými, pneumatickými, tepelnými a elektronickými systémy – a to vše ještě před vyrobením prvního fyzického prototypu.
Pro ještě rychlejší tvorbu modelů jsou systémové simulace v Simcenteru uzpůsobeny speciálně pro automobilový a letecký průmysl, průmysl s těžkými stroji, energetický průmysl a námořní průmysl. Kromě toho můžete využít efektivních funkcí pro úpravu pracovních postupů, simulací architektury, softwarového inženýringu podle modelů a funkcí pro správu dat.
Analyze complex physical phenomena that are critical to ensuring the safe and efficient operation of your thermo-fluid systems.
Vytvářejte robustní simulace mechatronických systémů v Simcenteru produktivně a s nižšími náklady. Simcenter nabízí prvotřídní technologie, které se přizpůsobí vašim podnikovým procesům a nástrojům. Se Simcenterem se můžete zaměřit na inženýrské úlohy, na kterých opravdu záleží. Analyzujte složité chování systémů a podpořte jejich návrh ve všech fázích – od počáteční specifikace až po testování podsystémů.
Thanks to the fast, reliable, and rigorously tested transient solver, you can simulate the dynamic behavior of thermo-fluid systems of any size and complexity. Re-use the same models you used during early design for system and component sizing in detailed design for transient analyses.
Simcenter offers simulation solutions for thermo-fluid systems helping you reduce the cost and accelerate time-to-market.
Maximize the return on investment leveraging the digital twin of your thermo-fluid systems throughout its entire life cycle.
Rapidly reduce the risk and increase the product safety, reliability, availability, maintainability using a model-based approach during concept definition for the initial design.
With reduced-order models, extend the scope of your models for real-time applications with the best reduction techniques and unleashes the power of existing models and data to provide extra value for design and operations.
Vyhodnocujte dopad elektrických podsystémů na celkové vlastnosti vašeho výrobku virtuálně pomocí pokročilého víceúrovňového modelování. Simcenter vám umožní maximalizovat výkonnost elektrických systémů od návrhu koncepce až po validaci řídicích systémů.
Vyřešte rostoucí složitost pohonných systémů pro automobilový, letecký a námořní průmysl. Simcenter obsahuje funkce pro modelování široké škály pohonú od tradičních spalovacích motorů po nejnovější elektromotory. Simcenter pomáhá vyhodnocovat výkonnost a integraci v rámci vozidla za skutečných provozních podmínek.
Podívejte se, jak Simcenter usnadňuje návrh a optimalizaci výkonnosti, energetické účinnosti a vibračního chování mechanických systémů z různých průmyslových odvětví a urychluje rozhodování o konstrukčních inovacích.
Snižte počet nezbytných fyzických prototypů a vyhodnocujte vlastnosti tekutinových systémů již v rané fázi jejich návrhu. Simcenter umožňuje analyzovat spotřebu energie pneumatických a hydraulických systémů a simulovat složité řídicí systémy již v raných fázích vývoje.
Využijte výhod, které díky víceúrovňové architektuře a jednoduchému používání nabízí návrh podle modelů. Od jednotlivých komponent až po celé systémy, Simcenter umožňuje soustředit se na inženýrské problémy a vyřešit je pomocí dostupných dat v co nejkratším čase.
Testujte virtuálně bezpečnost a spolehlivost ADAS a funkcí autonomních vozidel díky komplexnímu řešení pro generování scénářů, simulace senzorů a řídicích systémů, provádění experimentů a studování parametrů.
Navrhujte a optimalizujte řízení teploty ve svých systémech a zvyšte jejich výkonnost, efektivitu a spolehlivost tím, že analyzujete veškeré tepelné interakce ve všech fázích návrhového cyklu. Simcenter vám pomůže zajistit pohodlí v autech, letadlech nebo místnostech.
Maximalizujte spolehlivost v terénu díky plně automatickému testování nabíjecích cyklů doplněnému o měření tepelné impedance v souladu se standardem JEDEC.
Optimize the efficiency of your thermo-fluid systems while ensuring they always operate safely. Fluid systems play key roles in all industries.
Generate system architectures by expressing what is needed and let the software help you discover novel designs. Driven by a patented AI technology, Simcenter Studio generates a wide range of system architectures from an engineering-friendly formal model description. This avoids the problem of design fixation using a systematic and reproducible approach which also captures essential knowledge in the early design phase.
Evaluate system designs painlessly with a highly flexible co-simulation approach. Understand multiple key performance indicators by combining many simulation assets into a single architecture, either built from scratch or imported from a range of sources including Simcenter Amesim, Mathworks Simulink, Catia Magic, and standards such as Modelica SSP. Rapidly plug-in simulations of any methodology or fidelity, driven by a robust and industry-leading co-simulation backend.
Evaluate generated or imported system architectures by system simulation from inside of computational notebooks. Computational notebooks combine narrative text, mathematical equations, code, models, and visualization so that workflows, user-defined procedures, executable models, and documentation are included in the same place. Accelerate your evaluation runs by automatically spawning and pooling system simulations via an advanced scriptable interface using Python. Gather all results into a single HDF5 file to ease post-processing. This way computational notebooks enable design decisions to be reproducible and documented.
Accelerate system design by leveraging systems engineering and simulation together. Maintain a single source of truth by directly linking abstract simulation assets into the system architecture, ensuring consistency and traceability throughout the product lifecycle. Extend your data and model pipelines into a comprehensive simulation factory to ensure a trustworthy verification and validation process. Changes to system or simulation models can be propagated into the digital thread quickly and easily, saving engineering time.
Automate controller generation to create the most accurate and realistic trade studies possible in the early design stages. Use either a model-free approach via reinforcement learning or a model-based approach via optimal control. Execute the closed-loop evaluation of hundreds or thousands of variants to gain a competitive edge.
Bring all relevant stakeholders together to do multi-attribute balancing with an intuitive web-based application. Use AI to generate compliant architectures and leverage an interactive tool for cross-filtering and ranking of thousands of designs. A recommender system can suggest potentially overlooked alternatives from the vast design space. Set up your own workflows to generate use-case specific reports in computational notebooks to enable targeted discussions on individual designs.
Provádějte různé varianty analýz díky rychle a snadno použitelným řešením v Simcenteru. Projektové týmy mohou vyhodnocovat stovky variant systému a vybrat takové, které jim umožní dosáhnout rovnovážných vlastností mechatronických systémů bez ztráty kvality a výkonnosti.
Harmonize both simulation architecture models and reusable libraries in the enterprise and beyond with model management. Keep control of intellectual property with IP-free and IP-full variants of the same simulation assets while boosting collaboration with partners. Connect to various data management tools from file-based Git up to Teamcenter, the best-in-class PLM solution from Siemens.
Spolupracujte snadno s kolegy. Registrovaní uživatelé mohou v Simcenteru odesílat a sdílet své modely s ostatními uživateli. Modely již není potřeba odesílat e-mailem. Sdílené modely si mohou uživatelé zobrazovat ve svých pracovních prostorech a vytvářet nad nimi nové analýzy. U každé analýzy se parametrizace i výsledky ukládají na server pro pozdější opakované použití.
Sdílejte své modely a maximalizujte jejich využití v celém podniku, čímž zlepšíte spolupráci s ostatními týmy. Systémoví architekti tak budou moci lépe připravit architektury a knihovny modelů, preprocesing a postprocesing před jejich nasazením do databáze a předáním projektovým a programovým inženýrům a systémovým analytikům.
Přistupujte k modelům systémových simulací bez nutnosti používat desktopové aplikace. Uživatelé potřebují pouze své přihlašovací údaje, internetové připojení a webový prohlížeč, získají tak přístup k modelům, mohou spouštět simulace a zpracovávat výsledky kdekoliv, kdykoliv a na libovolném zařízení. Instalace se provádí pouze na serveru společnosti a veškeré duševní vlastnictví tak zůstává bezpečně uloženo v její infrastruktuře.
Organize simulation assets from different sources (Simcenter Amesim, Matlab Simulink, and FMU) into a single reusable library to seamlessly leverage enterprise know-how. Simulation assets are executed in their native format – with the software automatically orchestrating the co-simulation. In-house teams, suppliers, and partners can collaborate while continuing to work in their favorite development environments.
Zrychlete a zjednodušte integraci systémů díky definici simulačních architektur v neutrálním formátu. Simcenter usnadňuje převod systémových simulačních modelů pocházejících z více aplikací na modulární a opakovaně použitelné modely zjednodušující konfiguraci, vyhodnocení variant a vyvážení různých atributů výrobků již v časných fázích návrhu.
Zvyšte kvalitu palubního softwaru pomocí predikce chování již v rané fázi návrhového cyklu. Opakovaným využíváním softwarových modulů v Simcenteru můžete zvýšit svou produktivitu práce z hlediska požadavků, návrhu architektury, integrace, testování a ověřování.
V Simcenteru se můžete zaměřit na plnění požadavků na výrobek a nikoliv na tvorbu modelu. O složitost systémových simulací se stará aplikace sama na pozadí, aby i inženýr bez zkušeností s CAE zvládl připravit simulační modely a analýzy více atributů několika kliknutími a bez práce se složitými modely.
Pracujte s databázemi a knihovnami modelů pro systémové simulace přizpůsobenými vašemu odvětví. Projektoví inženýři mohou z těchto databází vybírat architektury, komponenty i scénáře a následně sestavovat a konfigurovat simulační modely.
New rules of the game: tighter emission standards and shorter time-to-market
See all Success StoriesZjistěte, jak vám může simulace systémů pomoci vylepšit motory a systémy zpracování výfukových plynů. Prezentuje: Bakir Puran ze společnosti Liebhe...
Složitým a urgentním problémem v oblasti výroby těžkých strojů je spotřeba paliva a řízení spotřeby energie.
Learn how to ramp up system simulation productivity using Simcenter Amesim 16, Simcenter Sysdm 16 as well as new Simcenter Embedded Software Designer.
Learn how to ramp up system simulation productivity using Simcenter Amesim 16, Simcenter Sysdm 16 as well as new Simcenter Embedded Software Designer.