Innovation and collaborative, synchronized program management for new programs
Eliminujte problémové oblasti vývoje a zvládněte zvyšující se složitost systému. Podmínkou pro úspěšné nasazení návrhu podle modelů (MBD) je přístup pro souvislé modelování, od rané fáze architektury až po kalibrační fázi. Simcenter nabízí víceúrovňovou architekturu, která vám při této transformaci pomůže.
Všestrannost fyzického modelování v kombinaci se specializovanými funkcemi vám pomohou vytvářet efektivní procesy návrhu automobilů, letadel, rypadel a plavidel. Díky našim nástrojům se budete moci soustředit na inženýrské problémy a vyřešit je pomocí dostupných dat v co nejkratším čase.
Eliminujte problémové oblasti vývoje a zvládněte zvyšující se složitost systému. Podmínkou pro úspěšné nasazení návrhu podle modelů (MBD) je přístup pro souvislé modelování, od rané fáze architektury až po kalibrační fázi. Simcenter nabízí víceúrovňovou architekturu, která vám při této transformaci pomůže.
Všestrannost fyzického modelování v kombinaci se specializovanými funkcemi vám pomohou vytvářet efektivní procesy návrhu automobilů, letadel, rypadel a plavidel. Díky našim nástrojům se budete moci soustředit na inženýrské problémy a vyřešit je pomocí dostupných dat v co nejkratším čase.
Increase the fidelity of your thermo-fluid system model with embedded 3D CFD. OneSim allows a tightly coupled co-simulation to solve critical parts of the system in greater detail, allowing interactions to propagate between the 3D and 1D domains to gain greater accuracy, solution stability and confidence in the results.
Use 3D CFD as a virtual test bench to characterize the performance of bespoke components and increase model fidelity. Simulation Based Characterization (SBC) allows you to characterize components with respect to pressure drop and thermal behavior using 3D CFD. This characterization is seamlessly integrated into the system environment for accurate analysis of the overall system behavior.
Validujte pokročilé asistenční a autonomní řídicí systémy s modely obsahujícími správnou dynamiku vozidla a věrně znázorněné fyzikální jevy pohonu. Simcenter doplňuje naše řešení pro simulace prostředí a senzorů PreScan a díky svým předpřipraveným škálovatelným komponentám simulace dále zefektivňuje. Díky Simcenteru vždy dosáhnete optimální rovnováhy mezi výpočetní dobou procesoru a přesností z hlediska bezpečnosti, pohodlí, spotřeby paliva i elektrické energie a škodlivých emisí.
Analyze the interactions among different systems with system-of-systems simulations. The Functional Mock-up Interface (FMI) supports import and export of models which allows you to share models across different simulation tools. Different models can be incorporated into larger simulations capable of accounting for the mutual interactions of different systems and sub-systems.
Unleash the power of design space exploration to discover improved designs faster. Improve the performance of systems by working outside the traditional approaches of optimization. Design exploration provides efficient optimization and insight into design constraints. You can visualize the design performance tradeoff between competing objectives and constraints to understand the system in greater detail and make informed design decisions while discovering innovative solutions.
Increase the efficiency of your aircraft program by addressing the complexity of aircraft systems, and investigating system interactions from the early design phases. Simcenter system simulation solutions enable the virtual integrated aircraft (VIA) approach to support your model-based systems engineering, modeling and simulation, verification and validation processes. The approach can be tuned to the structure of your organization, and helps your engineering team collaborate, instead of work in silos.
Navrhujte kvalitní řídicí systémy snadno a rychle díky simulacím v offline režimu nebo v reálném čase. Vývoj úspěšného řešení mechatroniky samozřejmě vyžaduje souběžnou optimalizaci mechaniky, elektroniky a softwaru v podobě integrovaného systému. Vývoj řídicí strategie tak představuje více než jen tvorbu logických vývojových diagramů. Některé funkce řídicího systému vyžadují pokročilé algoritmy s hlubokou odborností a vysokou matematikou. K tomuto cíli vám pomohou pokročilé techniky řízení, například prediktivní řízení podle modelu (MPC) nebo neuronová síť (NN).
Vyzkoušejte si zcela nové inženýrské procesy, které umožňují pracovat s vozidlem jako s celkem a analyzovat jeho vlastnosti s ohledem na předpisy a omezení. Simcenter vám pomůže zahájit tvorbu návrhů podle modelů. Aplikace podporuje rané fáze návrhu tím, že umožňuje vytvářet simulační modely pro nejrůznější provozní režimy vozidla, například dynamické chování motoru, fungování elektrického hnacího ústrojí, dobíjení baterie či vliv klimatizace na spotřebu vozidla.
Řešení společnosti Siemens Digital Industries Software umožňují společnosti Picanol optimalizovat výrobky již v raných fázích.
See all Success StoriesPodívejte se, jak vám mohou simulační řešení Simcenter a virtuální zprovoznění pomoci určit optimální velikost vybavení a zefektivnit přípravu dle ...
Bobby Reynolds, Engineer Aircraft Systems at Bell Flight, explains how using Simcenter Amesim in conjunction with verification design and validatio...
Developing a waste heat recovery system management tool for their SISHIP ECOMAIN communication platform
In this video Vincent Talon from Renault Nissan explains how the company address not only thermal engine (gasoline and Diesel) engineering challeng...