Inženýr provádějící lokalizaci zdroje zvuku pomocí systému Simcenter Sound Camera.

Simcenter

Lokalizace zdroje zvuku

Přesně, intuitivně a rychle vizualizujte zdroje zvuku pomocí našich řešení pro lokalizaci zdrojů zvuku (SSL).

Urychlete řešení problémů pomocí přehledu

Naše řešení pro lokalizaci zdroje zvuku (SSL) vám pomohou vizualizovat zvuk přímo u zdroje. Řešení SSL se obvykle využívají při řešení problémů s hlukem, porovnávání akustických vlastností variant výrobků a potvrzování subjektivního hodnocení zvuku na základě objektivních dat. Díky řešení SSL budete mít jistotu, že pracujete se správným problémem ještě předtím, než se jej pokusíte vyřešit.

Webinář

Základy lokalizace zdroje zvuku

V tomto dvoudílném webináři se dozvíte, jak může lokalizace zdroje zvuku podpořit zrychlené řešení akustických problémů.

Základy zdroje zvuku – část 1
Základy zdroje zvuku – část 2

Mechanické zařízení, které používá zvukovou kameru Simcenter.

Funkce lokalizace zdrojů zvuku

Lokalizujte zdroje zvuku v reálném čase

Náš systém Simcenter Sound Camera je modulární, vysoce kvalitní digitální soustava mikrofonů, která nabízí okamžitý přehled o zdrojích zvuku na jakémkoli objektu, který vytváří hluk. Je to skvělý nástroj pro příležitostné i zkušené uživatele, který urychluje řešení akustických problémů. Konstrukce systému zahrnuje ramena, která je možné přidávat nebo odebírat, takže kamera je skvělým nástrojem pro testování více podmínek.

Systém zvukové kamery Simcenter.

Kvantifikujte zvuk pomocí pokročilých metod s vysokým rozlišením

Pokročilé metody lokalizace zdroje zvuku mohou zlepšit přesnost výsledků ve srovnání s tradičním tvarováním paprsku. Tyto metody se nazývají fokalizace, nepravidelná akustická holografie v blízkém poli, metody založené na dekonvoluci a inverzní metody, jako je Bayesovské zaostřování.

Bayesovské zaostřování je metoda soustavy mikrofonů, která překonává tradiční metody jak v lokalizaci, tak v kvantifikaci zdroje zvuku. V porovnání s tradičními metodami pokrývá celý frekvenční rozsah a umožňuje větší vzdálenost od zdroje. Na rozdíl od jiných širokopásmových metod funguje pro korelované i nekorelované zdroje. V neposlední řadě nabízí také kvantifikované výsledky.

Osoba používající řešení Simcenter pro lokalizaci zdroje zvuku na notebooku.

Sférická 3D akustická kamera pro zdroje v interiéru

Naše 3D akustická kamera je sférická soustava mikrofonů, která umožňuje nahlédnout do struktury hluku ve vnitřním prostoru, například v interiéru vozidla. Geometrický skener rychle skenuje hlasitost v interiéru s rozlišením vhodným pro akustickou analýzu. Poté využívá sférické tvarování paprsku k vizualizaci zdrojů zvuku přímo na geometrii interiéru. Dokáže také analyzovat zvukový výkon zdrojů v celém interiéru nebo dílčí složky. Ty je možné vizualizovat buď jako zdroje na 3D hologramu, nebo jako výkonová spektra zvuku pro porovnání.

Sférická 3D akustická kamera ve vozidle poskytuje přehled o strukturách hluku ve vnitřním prostoru, například v interiéru vozidla.

Vizualizace 3D intenzity zvuku

Soundbrush, naše 3D řešení pro řešení akustických problémů v reálném čase, kombinuje 3D intenzitu zvuku s lokalizací zdroje zvuku. Umožňuje přesně vizualizovat zvuky, které slyšíte, a nabízí podrobné a okamžité výsledky pro snadnou identifikaci zdrojů hluku, včetně hodnot intenzity zvuku, směrů šíření zvuku a hodnot akustického výkonu.

Notebook s akustickým softwarovým displejem, fotoaparát na stativu, motor a řešení Soundbrush.
Případová studie

University of Pretoria

Jihoafrická univerzita výrazně zkracuje dobu testování a měření díky řešení Siemens.

The University of Pretoria uses Simcenter to help mining companies achieve lower sound levels
Case Study

The University of Pretoria uses Simcenter to help mining companies achieve lower sound levels

Firma:University of Pretoria

Odvětví:Průmyslové stroje

Umístění:Pretoria, South Africa

Simcenter 3D Solutions, Simcenter Testing Solutions