Dvojice inženýrů nastavuje hardwarové zařízení Simcenter SCADAS na traktoru.

Simcenter

Robustní sběr dat

Rychlé a nákladově efektivní testování v náročných prostředích

Přesná multifyzikální měření kdykoli a kdekoli

Údaje o skutečném zatížení zemědělských, stavebních a těžebních zařízení jsou třeba k ověření výkonu virtuálních i fyzických strojů.
Testy v terénu jsou náročné kvůli teplotám, vlhkosti, blátu, prachu, nárazům a vibracím problematickým pro zařízení.

Blížící se termíny vyžadují urychlení získávání dat pomocí optimalizace provozních procesů od začátku do konce. Je zásadní, aby bylo během měření možné zachytit co nejvíce fyzikálních jevů současně.

Práce v terénu vyžaduje systém, který nabízí škálovatelnost od malého po velký počet kanálů, flexibilitu, nástroje a montáž zařízení jakýmkoli možným způsobem. Uživatelé se potřebují připojit z jakéhokoli místa, od pracovního stolu, na zkušebních plochách nebo přes vzdálené sítě s jakýmkoli zařízením, včetně chytrého telefonu. Terénní pracovníci potřebují systém, který poskytuje
technické poznatky, mimořádnou kvalitu dat a výkon na palubě, čímž zajišťuje, že jsou před ukončením testování v terénu zachycena správná data.

Náš robustní systém sběru dat využívá přesná multifyzikální měření kdykoli a kdekoli. Jeho robustní design, mimořádná flexibilita, vynikající výkon a bezkonkurenční konektivita umožňují rychlejší a nákladově efektivnější provádění nejnáročnějších testovacích
kampaní.

Zvýšení technického přehledu o odolnosti

Během tohoto webináře zjistíte, jak ušetřit čas a peníze v souvislosti s vývojem těžké techniky pomocí robustního, flexibilního a multifyzikálního systému sběru dat.

Možnosti robustního sběru dat

Mimořádná flexibilita

Naše škálovatelné a flexibilní systémy podporují centralizované, distribuované nebo kombinované topologie tak, aby optimálně odpovídaly testovanému zařízení. Minimalizujte náklady na kabeláž a její složitost tím, že svá měření rozmístíte blíže k senzorům. Rychle vložte další klimatizační jednotky pro škálování od 12 do 1000+ synchronizovaných kanálů. Zkraťte dobu instalace a konfigurace díky paralelní instrumentaci dílčích součástí.

Hardwarové zařízení Simcenter SCADAS RS

Robustní design

Naše vysoce spolehlivé systémy jsou vhodné pro nejnáročnější testy. Jsou chráněny proti vodě a prachu ochranou proti vniknutí IP66/67, mají standardní průmyslové konektory, flexibilní montáž, jsou odolné proti nárazům (až 100 g) a vibracím (až 10 grms) v prostředí s vibracemi a fungují při teplotách od -40 °C do +65 °C.

Spojovací relé se spoustou kabeláže

Vynikající výkon

Není třeba dělat ústupky v robustnosti, abyste získali výkon. Pro nejlepší přesnost jsou všechny vstupy ze senzorů napětí, tenzometrů, ICP, termočlánků, digitálních přístrojů, sběrnice CAN, videa a dalších prvků automaticky synchronizovány a pečlivě upravovány a filtrovány pro minimalizaci šumu a odchylky měření. Inteligentní palubní zpracování diagnostikuje přenosy dat ze senzorů během měření, aby se zabránilo zachycení chybných dat. Obrovské množství nezpracovaných dat je při dlouhodobém záznamu automaticky omezeno na nejnutnější data.

Hardwarová zařízení Simcenter SCADAS

Bezkonkurenční konektivita

Pokud chcete posunout své zkušenosti s testováním na jinou úroveň, každý systém obsahuje webovou aplikaci pro bezpečný přístup odkudkoli pomocí mobilního telefonu, tabletu nebo počítače. Pouhými několika kliknutími můžete rychle a snadno konfigurovat, měřit, vizualizovat, analyzovat a nahrávat měření – sběr dat je maximálně jednoduchý!

Hardwarové zařízení Simcenter SCADAS propojené s více zařízeními
Případová studie

Společnost AGCO používá řešení Simcenter

Společnost AGCO zavádí řešení společnosti Siemens za účelem vývoje spolehlivých traktorů, které zvládají náročné podmínky na polích v Jižní Americe.

AGCO uses Simcenter solutions to reduce durability field data acquisition time by 50 percent
Case Study

AGCO uses Simcenter solutions to reduce durability field data acquisition time by 50 percent

Firma:AGCO Brazil

Odvětví:Těžká technika

Umístění:Canoas, Brazil

Simcenter 3D Solutions, Simcenter Testing Solutions