Innovation and collaborative, synchronized program management for new programs
Vyvíjejte pohonné systémy nové generace. Úspěch budoucích návrhů bude záviset zejména na použitých pohonných technologiích. Rostoucí požadavky na výkon, bezpečnost a účinnost nelze uspokojit bez použití inovativních pohonů.
Víceoborové systémové simulace umožňují posuzovat širokou škálu architektur a technologií. Elektrifikace automobilových pohonných systémů, opakovaně použitelné vesmírné nosné rakety nebo alternativní paliva (LNG) pro lodě, to jsou příklady technologií, které lze modelovat v Simcenteru. Díky analytickým funkcím budete moci posuzovat pohonné systémy z hlediska různých metrik, například výroby energie nebo emisí.
Vyvíjejte pohonné systémy nové generace. Úspěch budoucích návrhů bude záviset zejména na použitých pohonných technologiích. Rostoucí požadavky na výkon, bezpečnost a účinnost nelze uspokojit bez použití inovativních pohonů.
Víceoborové systémové simulace umožňují posuzovat širokou škálu architektur a technologií. Elektrifikace automobilových pohonných systémů, opakovaně použitelné vesmírné nosné rakety nebo alternativní paliva (LNG) pro lodě, to jsou příklady technologií, které lze modelovat v Simcenteru. Díky analytickým funkcím budete moci posuzovat pohonné systémy z hlediska různých metrik, například výroby energie nebo emisí.
Navrhněte a optimalizujte kompletní spalovací motor. Poté analyzujte vstřikování paliva, tepelnou správu motoru, elektrická zařízení a návazné komponenty hnacího ústrojí. V případě potřeby můžete zkoumat také alternativní návrhy motorů a koncepty.
Control the operating temperature of gas turbine blades and extend their life. Understanding the cooling performance of the internal flow channels is critical to creating an optimal design. It is not practical to simulate all design options for channel designs in 3D. The 1D flow and thermal solvers provide upfront insight into the performance of the flow channels and heat transfer surfaces of a turbine blade.
Optimize the bleed air from the compressor for cooling the secondary air system of a gas turbine and improve the efficiency and performance of the engine. The advanced simulation capabilities provide the ability to get early insight into the flow characteristics in the cavities between rotor and stator and the minimum pressure and airflow required to minimize hot gas ingestion and maximize the life of the gas turbine.
Optimalizujte hydrodynamické vlastnosti pohonného systému lodi díky simulacím různých konfigurací pohonu, například konvenční, hybridní nebo elektrické baterie. Integrujte svůj model motoru a řídicí prvky do celkové architektury lodi a vytvářejte odhady spotřeby paliva a emisí NOx pro různé zatěžovací stavy. Dosáhněte kompromisu mezi přesností a rychlostí simulací propojením modelů systémových simulací Simcenteru s daty z výpočtů CFD.
Analyzujte přechodné chování vesmírného pohonu, například během zážehu a zhašení. Simcenter umožňuje optimalizovat vlastnosti pohonů a vyhodnocovat architektury a technologie pro různé podsystémy, například elektrifikaci. Jeho funkce umožňují vyvíjet pokročilé řídicí systémy využívající prediktivních modelů motorů a díky propojení pohonu s dynamikou letu je možné vyhodnocovat i provozní vlastnosti.
IFPEN partnership with Siemens Digital Industries Software drives acceptance of system simulation and modeling
See all Success StoriesAlberto Soto, Technical Product Manager at Siemens PLM Software, explains how to pre-size a hybrid aircraft propulsion using Simcenter Amesim.
Developing a waste heat recovery system management tool for their SISHIP ECOMAIN communication platform
LK Hwang, Director Machine Integration at Cummins Inc. explains how they meet their challenges in off-highway fuel economy thanks to model-based sy...
Alberto Soto, Technical Product Manager at Siemens PLM Software, explains how to assess the behavior of a rocket engine and design the associated c...