Přejít k obsahu

Zkraťte čas dodání výrobku na trh díky rozsáhlému testování a homologaci.

Testování a homologace dětských zádržných systémů

Naše testovací zařízení jsou vybavena nejnovějším testovacím vybavením a mají více než 50 let praxe v oblasti dětských zádržných systémů (CRS). V našich zařízeních jsou k dispozici předpřipravené testy pro certifikaci na základě norem ECE R44 a ECE R129 při předním, zadním i bočním nárazu. Protože dokážeme provádět i Švédské rozšířené pulzní testy, předběžné spotřebitelské testování a postupy COP, můžeme v oblasti CRS nabídnout úplné spektrum testů. Naše testovací zařízení v Helmondu v Nizozemsku jsou akreditována dle norem E4 RDW, E1 KBA a ISO 17025.

Child Restraint System Testing & Homologation

Naše testovací zařízení jsou vybavena nejnovějším testovacím vybavením a mají více než 50 let praxe v oblasti dětských zádržných systémů (CRS). V našich zařízeních jsou k dispozici předpřipravené testy pro certifikaci na základě norem ECE R44 a ECE R129 při předním, zadním i bočním nárazu. Protože dokážeme provádět i Švédské rozšířené pulzní testy, předběžné spotřebitelské testování a postupy COP, můžeme v oblasti CRS nabídnout úplné spektrum testů. Naše testovací zařízení v Helmondu v Nizozemsku jsou akreditována dle norem E4 RDW, E1 KBA a ISO 17025.

Zajímá vás [[global-preference-center-interest-placeholder]]?

Přihlaste se k odběru novinek [[global-preference-center-interest-placeholder]]

Jejda

Nepodařilo se nám přijmout vaše data, omlouváme se. Zkuste to znovu.

Děkujeme za registraci! Je to vaše první předplatné? Nezapomeňte zkontrolovat svůj e-mail a potvrdit předplatné.

Toto pole je povinné Je vyžadována platná e-mailová adresa
Toto pole je povinné Hodnota je neplatná nebo příliš dlouhá
Toto pole je povinné Je vyžadována platná e-mailová adresa