Skupina lidí, kteří si prohlížejí řešení Simcenter pro akustické testování.

Simcenter

Akustické testování

Navrhněte, ověřte a validujte zvuk svého výrobku.

Navrhujte výrobky s přesvědčivou akustikou

Akustická kvalita a akustický návrh jsou klíčovými aspekty výkonu výrobku. Zvuky hrají zásadní roli při předávání správného signálu o vlastnostech a funkčnosti výrobků a při posilování atributů image značky. Předpisy a konkurenční tlak zároveň nutí výrobce omezovat hladinu hluku a splňovat přísné normy, které hluk způsobují nebo omezují. Inženýři potřebují produktivní nástroje pro navrhování, zdokonalování a ověřování prototypů v průběhu celého vývojového cyklu.

Naše řešení pro testování akustických vlastností pokrývá širokou řadu průmyslových aplikací a inženýrských úloh a splňuje veškeré mezinárodní normy. Vyvíjejte inovativní a akusticky jedinečné výrobky díky profesionálním a intuitivním funkcím našeho řešení.

Testování a inženýring hlučnosti projíždějících vozidel

Certifikace testování hluku při průjezdu je i nadále velmi důležitým testem. Výrobcům automobilů může zabránit v prodeji jejich nových modelů vozidel.

Funkce akustického terstování

Řešení akustických problémů

Náš hardware řešení Simcenter Sound Camera vylepší akustický návrh vašeho výrobku. Minimalizuje čas strávený sledováním zdrojů, které přispívají k nežádoucímu šumu.

Jeho robustní, modulární konstrukce podporuje mnoho aplikací lokalizace zdrojů zvuku v širokém frekvenčním rozsahu, a to ve vzdáleném i blízkém akustickém poli. Specializovaný software zobrazuje výsledky ihned po spuštění. Poskytuje přehledné grafické výsledky, které lze snadno interpretovat a sdílet. Pokud chcete získat lepší přehled o inženýringu, můžete zkombinovat hardware řešení Simcenter Sound Camera se softwarem Simcenter Testlab.

Inženýr společnosti Siemens, který používá řešení Simcenter Sound Camera na motor vozidla.

Aktivní zvukový návrh

Snižování objemu motorů, deaktivace válců a elektrifikace hnacího ústrojí mění zvukový projev vozidla. Aby bylo možné zachovat nebo nově definovat zvuk značky, vylepšuje aktivní zvukový návrh zvuk v interiéru a přidává vnější zvuky pro akustický výstražný systém vozidla (AVAS). Naše specializované řešení pro automobilový průmysl zahrnuje několik metod návrhu zvuku a syntézu v reálném čase na základě různých parametrů motoru, jako jsou otáčky, poloha škrticí klapky a točivý moment. Syntézu můžete ověřit v kanceláři, na simulátoru jízdy nebo ve vozidle pomocí speciálního hardwaru.

Další informace o aktivním zvukovém návrhu

Dvojice techniků provádí aktivní zvukové testování.

Aeroakustické testování v aerodynamickém tunelu

Zaveďte vysoce efektivní a účinné postupy pro testování v aerodynamickém tunelu, abyste získali hluboké technické poznatky i během testování. Kombinujte různé technologie testování aeroakustických vlastností, abyste lépe porozuměli aeroakustickým vlastnostem vozidla.

Další informace o testování v aerodynamickém tunelu

Vozidlo ve zkušebním centru řešení Simcenter pro testování v aerodynamickém tunelu.

Provozní testování NVH

Efektivně vyhodnocujte akustické signatury výrobků v reálných provozních podmínkách a v co nejkratším časovém horizontu. Naše intuitivní a škálovatelné řešení pro provozní testování hluku a vibrací (NVH) vám pomůže provádět rychlá a spolehlivá měření, od odstraňování problémů až po multifyzikální testovací kampaně. Zvyšte nákladovou efektivitu hodnocení NVH kombinací škálovatelného sběrného hardwaru s nejmodernějším softwarem pro zpracování a analýzu.

Další informace o provozním testování NVH

Inženýr provádějící provozní zkoušky NVH pomocí nástroje řešení Simcenter ve vozidle.

Inženýring hlučnosti projíždějících vozidel

Snižování limitů hladiny hluku při průjezdu, aktualizované certifikační normy a zavádění nových technologií nutí týmy NVH k zavádění inovativních a efektivních metod inženýrství hluku při průjezdu. Spolehněte se na naše řešení pro certifikaci hluku při průjezdu ve vnitřním a venkovním prostředí, která urychlí testování podle široké škály institucionálních předpisů a směrnic. Naše řešení zahrnují inženýrské metody založené na testech, které umožňují navrhovat zvuky vozidel a předpovídat hladiny hluku při průjezdu.

Další informace o inženýringu hlučnosti projíždějících vozidel

Technik testuje limity hluku při průjezdu u vozidla jedoucího po silnici.

Testování intenzity zvuku

Zjednodušte procesy testování akustického výkonu založeného na intenzitě a současně zajistěte soulad s normami ISO pro měření skenováním i bodovou metodou. Naše řešení integruje plně automatizovaný postup s robotizovanými pohyby sondy. Poskytuje adekvátní výsledky pro certifikační procesy a navíc umožňuje lokalizaci zvuku na 3D geometrii a hodnocení zdrojů zvuku.

Další informace o certifikaci zvuku a vibrací

Inženýr s mikrofonem v ruce provádí testování akustického výkonu na základě intenzity a zajišťuje soulad s normami ISO pro měření skenováním i bodovou metodou.

Testování akustického výkonu

Kvantifikace akustického výkonu generovaného výrobkem je pro mnoho průmyslových odvětví velmi důležitá. Hodnoty akustického výkonu jsou vyžadovány pro certifikaci, ale také pro technické a srovnávací účely. Naše certifikovaná řešení pro testování akustického výkonu vedou obsluhu k dodržování mezinárodních norem a regulačních směrnic a zároveň nabízejí flexibilitu pro začlenění vlastních hloubkových akustických inženýrských pracovních postupů.

Další informace o certifikaci zvuku a vibrací

Kvantifikace akustického výkonu generovaného výrobkem je pro mnoho průmyslových odvětví velmi důležitá. Hodnoty akustického výkonu jsou vyžadovány pro certifikaci, ale také pro technické a srovnávací účely.

Inženýrství kvality zvuku

Vytvářejte zvuk svého výrobku tak, že se spolehnete na naše řešení pro testování kvality zvuku pro srovnávání, hodnocení a řešení problémů s hladinou hluku. Poslouchejte, analyzujte a kombinujte objektivní a subjektivní hodnocení a navrhněte neodolatelný zvuk značky.

Další informace o inženýringu kvality zvuku

Žena používající software Simcenter na obrazovce.

Lokalizace zdroje zvuku

Přesně, intuitivně a rychle vizualizujte zdroje zvuku pomocí našich řešení pro lokalizaci zdrojů zvuku (SSL). Řešení SSL vám pomůže okamžitě potvrdit, že se zaměřujete na dominantní problém s hlukem. Naše modulární pole digitálních a analogových mikrofonů podporuje širokou škálu aplikací, od akustického řešení problémů až po hodnocení akustického výkonu a aeroakustické testování v aerodynamickém tunelu.

Přečtěte si více o lokalizaci zdroje zvuku

Inženýr provádějící lokalizaci zdroje zvuku pomocí systému Simcenter Sound Camera.
Případová studie

Aeroakustika

Přední kanadská konzultační a inženýrská firma v oblasti akustiky používá testovací řešení Simcenter, aby splnila normu pro hluk větrných turbín.

Aercoustics and Siemens Digital Industries Software take wind turbine sound testing to a higher level
Case Study

Aercoustics and Siemens Digital Industries Software take wind turbine sound testing to a higher level

Firma:Aercoustics

Odvětví:Energetika a technické sítě

Umístění:Toronto , Canada

Simcenter 3D Solutions, Simcenter Testing Solutions

Prozkoumat produkty pro testování akustiky