Simcenter Fluids and Thermal

Simcenter SPH Flow software

Urychlete komplexní simulace přechodových aplikací pomocí bezsíťové CFD s využitím metody hydrodynamiky vyhlazených částic (SPH).

Kontaktujte nás a zjistěte, jak zakoupit tento produkt v zemi
Změnit zemi

Simulace výpočetní dynamiky tekutin (CFD) automobilu pomocí softwaru Simcenter SPH Flow.

Proč využívat Simcenter SPH Flow?

Simcenter SPH Flow je rychlý nástroj pro výpočetní dynamiku tekutin (CFD) bez vytváření sítí, který poskytuje konstruktérům a analytikům plně integrované prostředí. Umožňuje sofistikované CFD v rané fázi vývojového cyklu a využívá inovativní metodu hydrodynamiky vyhlazených částic (SPH).

Zkraťte dobu nastavení a řešení
Snadno zvládejte složité geometrie a pohyby pomocí rychlé a robustní bezsíťové metody. Vyřešte složité vysoce dynamické rozhraní kapalina/kapalina bez dalšího úsilí. Automatizujte svůj proces pomocí podrobného pracovního postupu s průvodcem.

Pákový efekt na bezsíťovou metodu
Metoda hydrodynamiky vyhlazených částic (SPH) je součástí nové generace numerických metod, které byly vyvinuty k překonání omezení souvisejících se sítí tradičními přístupy, ačkoli stále vycházejí z Navier-Stokesových rovnic. Díky své Lagrangeově charakteristice a přístupu založenému na částicích je Simcenter SPH Flow obzvláště vhodný pro vysoce dynamické proudění, deformovatelné a složité hranice a rozhraní s fragmentacemi/opětovnými spojeními.

Analýza složitých přechodových aplikací
Využijte výhod podrobné analýzy dynamických toků bez dalších nákladů. Přesně zachyťte oblasti zájmu pomocí adaptivního zjemňování částic.

Trvalá integrace
Získejte lepší přehled o trajektorii mazacího oleje s ohledem na tření vzduchu. Zajistěte optimální výkon s ohledem na teplotní vazbu. Zlepšete spolehlivost s ohledem na interakce tekutin a struktury.

Co je nového?

Počítačový model auta s SPH Flow modelující, jak na něj padá déšť

Spouštějte rychlejší simulace díky efektivnímu zpracování okrajových podmínek tělesa. Snadné nastavení jednosměrných vazebních interakcí mezi tekutinami a strukturou. Modelujte složitost aplikací míchání s více tekutinami.

Simcenter SPH Flow Studio

Kosimulace

Aplikace, jako je chlazení elektromotorů, aquaplaning pneumatik, vodní hospodářství v automobilovém průmyslu pro znečištění senzorů, nárazy vody a deště na čelní sklo, vyžadují interdisciplinární inženýrský přístup. Abyste se vyrovnali s výslednou složitostí, musíte posoudit výkonnost výrobků napříč obory pomocí integrovaných simulačních řešení.

Pro mnoho z těchto aplikací musí být počítačové simulace dynamiky tekutin (CFD) úzce propojeny se strukturální mechanikou. Simcenter SPH Flow umožňuje spojení hydrodynamiky vyhlazených částic (SPH) s výpočetními zařízeními díky metodě konečných prvků (FEM) pro simulaci interakcí tekutiny se strukturou. Pro aplikace, kde aerodynamické síly mají významný dopad na primární (kapalnou) fázi, může být SPH spojena s jinou simulací SPH nebo metodami CFD založenými na síti Simcenter. To vám umožní zachovat integraci a zároveň se vyrovnat s multifyzikálními otázkami.

Lokální zjemnění částic

Scénáře nouzového přistání letadla, brodění vodou, mazání převodovky a protržení přehrady sdílejí výzvu vysoce dynamických lokálních efektů se strmými spády a fragmentací souvisejícího povrchu kapaliny.

Lokální zjemnění částic v Simcenter SPH Flow vám umožní přesně zachytit oblasti zájmu s vyšším rozlišením při nižších nákladech na CPU. Statické nebo pohyblivé zjemňovací boxy SPH zajišťují vysoce přesné simulace při nízkém výpočetním a nastavovacím úsilí, což vám umožňuje postupovat rychleji bez kompromisů ve věrnosti simulace CFD.

Simulace vody SPH Flow, kterou projíždí grafika automobilu.

Pohyblivé objekty

Mazání převodovky, brodění vozidla vodou a pohyby stěračů čelního skla jsou jen některé příklady, které se vyznačují složitými pohyby.

S pohybovými modely Simcenter SPH Flow pro CFD simulace můžete modelovat složitost a předvídat dynamiku tekutin v reálném světě pro takové pohybující se objekty. Simcenter SPH Flow zmírňuje potřebu výpočetních mřížek a umožňuje vám snadno a rychle nastavit a simulovat širokou škálu složitých pohybů tělesa. Pro přesné zachycení dynamiky tekutin za přechodných podmínek a pohyblivé geometrie vám Simcenter SPH Flow umožňuje simulovat dynamický pohyb těles 6-DOF, včetně jakéhokoli druhu rotačních nebo translačních pohybů. To vám umožní definovat i ty nejsofistikovanější pohyby s minimálním úsilím, přesně replikovat provozní podmínky výrobku v reálném světě a předvídat výsledný výkon dynamiky tekutin.

Reologie

Existuje několik oblastí, které vyžadují simulaci kapalin, kterým dominuje difúze a viskózní nebo viskoelastické chování: těsnicí a montážní procesy, kaly, vytlačování, zpracování materiálů a potravinářský a nápojový průmysl, který pracuje s mísiči.

Přesná simulace reologie CFD je klíčem ke snížení spotřeby energie, emisí a spotřeby surovin při současném zlepšení spolehlivosti výrobku, uživatelské zkušenosti a nákladů na odpovědnost.

Simcenter SPH Flow nabízí možnost simulovat takové aplikace s nenewtonskými kapalinami.

Reologická simulace tekutin při vylévání ze tří kohoutů.

Povrchové napětí

Náraz kapalin hraje klíčovou roli v mnoha aplikacích v leteckém a automobilovém průmyslu.

Prediktivní model povrchového napětí Simcenter SPH Flow přesně zachycuje účinky smáčivosti na různých povrchových podmínkách, například definováním velmi rozmanitých kontaktních úhlů pro studium od hydrofobních po hydrofilní materiály. S tímto vysoce věrným modelem může Simcenter SPH Flow také předpovídat kapilární účinky v nejužších oblastech.