Innovation and collaborative, synchronized program management for new programs
Simcenter Amesim is the leading integrated, scalable system simulation platform, allowing system simulation engineers to virtually assess and optimize the performance of mechatronic systems. This will boost overall systems engineering productivity from the early development stages until the final performance validation and controls calibration. Simcenter Amesim combines ready-to-use multi-physics libraries with the application- and industry-oriented solutions that are supported by powerful platform capabilities, to let you rapidly create models and accurately perform analysis. This open environment can be easily coupled with major computer-aided engineering (CAE), computer-aided design (CAD), and controls software packages.
Simcenter Amesim is the leading integrated, scalable system simulation platform, allowing system simulation engineers to virtually assess and optimize the performance of mechatronic systems. This will boost overall systems engineering productivity from the early development stages until the final performance validation and controls calibration. Simcenter Amesim combines ready-to-use multi-physics libraries with the application- and industry-oriented solutions that are supported by powerful platform capabilities, to let you rapidly create models and accurately perform analysis. This open environment can be easily coupled with major computer-aided engineering (CAE), computer-aided design (CAD), and controls software packages.
Vytvářejte robustní simulace mechatronických systémů v Simcenteru produktivně a s nižšími náklady. Simcenter nabízí prvotřídní technologie, které se přizpůsobí vašim podnikovým procesům a nástrojům. Se Simcenterem se můžete zaměřit na inženýrské úlohy, na kterých opravdu záleží. Analyzujte složité chování systémů a podpořte jejich návrh ve všech fázích – od počáteční specifikace až po testování podsystémů.
With reduced-order models, extend the scope of your models for real-time applications with the best reduction techniques and unleashes the power of existing models and data to provide extra value for design and operations.
Vyhodnocujte dopad elektrických podsystémů na celkové vlastnosti vašeho výrobku virtuálně pomocí pokročilého víceúrovňového modelování. Simcenter vám umožní maximalizovat výkonnost elektrických systémů od návrhu koncepce až po validaci řídicích systémů.
Vyřešte rostoucí složitost pohonných systémů pro automobilový, letecký a námořní průmysl. Simcenter obsahuje funkce pro modelování široké škály pohonú od tradičních spalovacích motorů po nejnovější elektromotory. Simcenter pomáhá vyhodnocovat výkonnost a integraci v rámci vozidla za skutečných provozních podmínek.
Podívejte se, jak Simcenter usnadňuje návrh a optimalizaci výkonnosti, energetické účinnosti a vibračního chování mechanických systémů z různých průmyslových odvětví a urychluje rozhodování o konstrukčních inovacích.
Snižte počet nezbytných fyzických prototypů a vyhodnocujte vlastnosti tekutinových systémů již v rané fázi jejich návrhu. Simcenter umožňuje analyzovat spotřebu energie pneumatických a hydraulických systémů a simulovat složité řídicí systémy již v raných fázích vývoje.
Využijte výhod, které díky víceúrovňové architektuře a jednoduchému používání nabízí návrh podle modelů. Od jednotlivých komponent až po celé systémy, Simcenter umožňuje soustředit se na inženýrské problémy a vyřešit je pomocí dostupných dat v co nejkratším čase.
Navrhujte a optimalizujte řízení teploty ve svých systémech a zvyšte jejich výkonnost, efektivitu a spolehlivost tím, že analyzujete veškeré tepelné interakce ve všech fázích návrhového cyklu. Simcenter vám pomůže zajistit pohodlí v autech, letadlech nebo místnostech.
Pumps and compressors are widely used across industries to pump liquids or circulate or compress gasses. Designing robust, reliable rotating machin...
Realize LIVE Europe returns in person in 2022, uniting the Siemens global user community around a common mission: To co-create a better world.
V odvětví těžkých strojů je stále větší poptávka po strojích s vyšší produktivitou, životností, pohodlím a nižší spotřebou paliva.
Požadavky trhu a různá legislativa vytváří tlak na zvýšení účinnosti ve smyslu snížení emisí, větší užitnosti a snížení celkových nákladů. Dalšími ...