Simcenter Testing

Simcenter SCADAS hardware

Získejte produktivitu pro multifyzikální měření s širokou škálou hardwaru pro sběr testovacích dat, od přenosných jednotek až po laboratorní systémy s vysokým počtem kanálů.

Kontaktujte nás a zjistěte, jak zakoupit tento produkt v zemi
Změnit zemi

Přenosné mobilní jednotky a autonomní inteligentní rekordéry, které jsou součástí hardwaru Simcenter SCADAS.

Proč využívat Simcenter SCADAS?

Spolehněte se na flexibilitu, výkon a přesnost hardwaru Simcenter SCADAS při provádění široké škály multifyzikálních měření.

Jakýkoliv hardware Simcenter SCADAS podporuje řadu analogových a digitálních převodníků pro technická řešení v oblasti akustiky, vibrací a odolnosti. Hardware je bezproblémově integrován se softwarem Simcenter Testlab pro zrychlené nastavení testů a přesné výsledky a může být investicí připravenou na budoucnost nebo agilnějším, škálovatelným a flexibilnějším časově omezeným řešením, které bude reagovat na vaše výzvy v oblasti výkonového inženýrství.

Vydejte se na rychlou cestu od měření k náhledu

  • Měření a synchronizace široké škály dat analogových a digitálních snímačů pro zpracování a analýzu v jediném souboru
  • Získejte vysokou datovou propustnost pro nízké i vysoké vzorkovací frekvence
  • Používejte jediný systém pro multifyzikální aplikace
  • Vyhněte se vícenásobným individuálním testům, abyste získejte více času pro práci na přístrojovém vybavení
  • Standardizace, automatizace nebo autonomní spouštění testů
  • Zjednodušte získávání, zpracování, analýzu, vykazování a sdílení dat v jediné
    integrované softwarové aplikaci
  • Usnadnění nasazení plug-and-play

Najděte testovací řešení, které vyhovuje potřebám vašeho průmyslového oboru

  • Kupte si systém trvale nebo si jej předplaťte na rok nebo delší dobu, abyste mohli reagovat na dlouhodobé i krátkodobé požadavky projektu
  • Kombinujte různé systémy v distribuovaném nastavení
  • Pokryjte širokou škálu kritických multifyzikálních aplikací
  • Kombinujte přenosné systémy pro měření v terénu s laboratorními frontendovými systémy s vysokým počtem kanálů
  • Přenos velkého množství dat na velké vzdálenosti a více rámů

Optimalizujte přesnost měření a kvalitu dat

  • Omezené harmonické zkreslení
  • Vysoce přesné přizpůsobení fází
  • Nejmodernější odstup signálu od šumu a dynamický rozsah
  • Přesně synchronizované časové údaje pro signály s nízkou i vysokou proměnou, a to i na dlouhé vzdálenosti nebo v distribuovaném testovacím nastavení

Prozkoumejte portfolio systémů Simcenter SCADAS

Podívejte se blíže na kompletní řešení Simcenter SCADAS, která odpovídají vašim potřebám měření.

Simcenter SCADAS

Žádejte flexibilitu – hardware jako služba

Snadné testování výkonu.

  • Vyhněte se velkým počátečním investicím namísto opakujících se pevných poplatků a nákladů na měřicí přístroje podle doby trvání a použití
  • Optimalizujte krátkodobé a dlouhodobé obchodní požadavky na rok nebo déle, aniž byste museli záviset na trvalých řešeních
  • Zůstaňte na špičce technologie a získejte přístup ke 100% přesným řešením – včetně údržby a roční kalibrace
Představení hardwaru, softwaru, testování, rozpočtu a podpory v kruhovém snímku.

Schopnosti Simcenter SCADAS

Multifyzikální testování

Konfigurujte svůj hardware pro sběr dat podle požadavků na testování. Systém Simcenter SCADAS Mobile zahrnuje rozsáhlé portfolio vstupních modulů podporuje celou řadu převodníků a umožňuje kombinovat analogové a digitální signály. Moduly pokrývají širokou škálu fyzikálních jevů a typů, například vibrace, síly, namáhání, posun, teplotu, zvuk, kroucení, tlak, sběrnici CAN, GPS a mnoho dalších.

Simcenter SCADAS recorder

Systémy pro sběr dat

Při testování a měření se používá velké množství hardwaru. Bez ohledu na to, odkud hardware pochází, jsou vaše požadavky vždy podobné. Očekáváte od něj snadné nastavení, robustnost, flexibilitu, přesnost a spolehlivost. Zjednodušte nákup, testování i údržbu a vyberte si hardware od partnera, který vám nabídne kompletní řešení pro testování multifyzikálních požadavků, od senzorů a budičů až po komplexní řešení pro sběr dat, jejich analýzu a tvorbu výkazů.

Naše rozsáhlá nabídka miniaturních třepaček a zdrojů zvuku, snímačů a senzorů třetích stran, hardwaru pro sběr dat a řešení pro lokalizaci zdrojů zvuku je navržena tak, aby vám pomohla nastavit a provádět testy rychleji a efektivněji než dříve.

Další informace o systémech pro sběr dat

Řada hardwaru pro sběr dat.

Flexibilní možnosti předplatného a nákupu

Každá technická situace je jedinečná. Můžete mít krátkodobý projekt, kde testování bude jen součástí tohoto projektu. Nebo můžete mít zkušební laboratoř pracující nepřetržitě, kterou musíte trvale vybavit zařízením pro sběr dat a softwarem. Nebo můžete mít dokonce požadavky, které jsou na rozhraní.

Společnost Siemens poskytuje flexibilní možnosti předplatného a nákupu, které vám umožní získat přístup k systému Simcenter SCADAS takovým způsobem, který nejlépe vyhovuje časovému harmonogramu a rozpočtu vašeho projektu:

  • Hardware jako služba: Roční předplatné systému Simcenter SCADAS Mobile, které vám umožní přístup k hardwaru, servisu a podpoře. Tato flexibilní možnost eliminuje počáteční kapitálové výdaje a umožňuje používat nástroje pro získávání testovacích dat prostřednictvím nižších, předvídatelných provozních výdajů, abyste se snáze vešli do svého rozpočtu.
  • Trvalé vlastnictví plus údržba: Tradičnější možnost licencování pro zákazníky s dlouhým časovým horizontem. Nakupujte vybavení Simcenter SCADAS a udržujte je s roční smlouvou o servisu a podpoře, aby vaše zařízení bylo v aktuálním stavu.

Další informace o variantě hybridního softwaru jako služby

Představení hardwaru, softwaru, testování, rozpočtu a podpory v kruhovém snímku.