Simcenter Fluids and Thermal

Simcenter MAGNET software

Provádějte simulace nízkofrekvenčního elektromagnetického pole. Simcenter MAGNET vám pomůže předpovědět výkon jakékoli součásti s permanentními magnety nebo cívkami.

Kontaktujte nás a zjistěte, jak zakoupit tento produkt v zemi
Změnit zemi

Tepelná mapa válce s využitím elektromagnetické simulace Simcenter MAGNET.

Proč využívat Simcenter MAGNET?

Simcenter MAGNET je výkonné řešení simulace elektromagnetického pole pro predikci výkonu motorů, generátorů, snímačů, transformátorů, akčních členů nebo jakékoli součásti s permanentními magnety nebo cívkami.

Modelujte fyziku elektromagnetických zařízení
Simcenter MAGNET obsahuje schopnost přesně modelovat fyziku elektromagnetických zařízení. Sem patří mimo jiné schopnost modelovat výrobní procesy, vlastnosti materiálů závislé na teplotě, modelování magnetizace a demagnetizace a modely vektorové hystereze.

Simcenter MAGNET má také integrované výpočetní zařízení pohybu s možností šesti stupňů volnosti. Umožňuje přesně modelovat a analyzovat složité problémy, jako je magnetická levitace nebo složitý pohyb. To je možné díky jedinečné technologii inteligentního opětovného síťování.

Prozkoumejte možnosti automatizace simulací
Efektivní proces návrhu vyžaduje nástroje, které lze přizpůsobit pracovnímu postupu. Simcenter MAGNET obsahuje sofistikované skriptovací funkce, které umožňují flexibilní automatizaci pracovních postupů.

Použití plně parametrizované CAD funkce Simcenter MAGNET zlepší efektivitu vaší simulace. Zejména modely, které by obvykle vyžadovaly mnoho manuálních procesů, jako jsou ty, které zahrnují četné výpočty pro různé magnety s různými rozměry a mnoha vzduchovými mezerami.

Získejte trvalou integraci díky modelování na úrovni obvodu až systému
Analýza na úrovni systému (1D) nebo na modelu (2D osově symetrická, 2D translační a plná 3D) vyžaduje přesné modely dílčích komponent, které zohledňují interakce a místní přechodové jevy, které ovlivňují celkové chování systému.

Simcenter MAGNET obsahuje funkce jako simulace nativních obvodů, připojení pro kosimulaci a export 1D modelů systémů pro platformy Simcenter Flomaster, Simcenter Amesim a další.

Co je nového?

Získejte trvalou integraci s elektromagnetickými řešeními Simcenter.

Případová studie

skyTran

Společnost skyTran využívá řešení Simcenter MAGNET ke zkrácení doby a snížení nákladů na fyzickou tvorbu prototypů o 90 procent pro svůj systém maglev.

Case Study

Using simulation to accurately predict physical behavior and advance personalized urban rapid transit

Firma:skyTran

Odvětví:Automobilový průmysl a doprava

Umístění:Huntington Beach, California, United States

Simcenter 3D Solutions, Simcenter MAGNET Suite

Schopnosti Simcenter MAGNET

Elektromagnetická simulace střídavého proudu

Elektromagnetické simulace střídavého proudu jsou založeny na jediné frekvenci, což zkracuje dobu simulace. S tímto přístupem můžete simulovat elektromagnetická pole ve vodičích přenášejících proud a kolem nich, v přítomnosti izotropních materiálů, které mohou být vodivé, magnetické nebo obojí. To vysvětluje posuvné proudy, vířivé proudy a efekty blízkosti, které jsou důležité při analýze hotspotů.

Náhled elektromagnetické simulace střídavého proudu.

Pokročilé elektromagnetické modelování materiálů

Přesnost nízkofrekvenčních elektromagnetických simulací je velmi závislá na materiálových datech. Elektromagnetické pokročilé modelování materiálů Simcenter zohledňuje nelinearity, teplotní závislosti, demagnetizaci permanentních magnetů, hysterezní ztráty a anizotropní účinky. To umožňuje analyzovat účinky, jako je demagnetizace v permanentních magnetech, ověřit jejich životnost, analyzovat frekvenčně závislé ztráty ve slabých dílech při současném zkrácení doby řešení a zohlednit všechny ztráty pro přesnou energetickou bilanci.

Přečíst blog

Náhled pokročilého elektromagnetického modelování materiálů.

Simulace elektrického pole

Metoda konečných prvků pro elektrická pole může být použita k simulaci statických elektrických polí, elektrických polí se střídavým proudem a přechodných elektrických polí. Může také simulovat tok proudu, což je statická proudová hustota produkovaná stejnosměrným napětím na elektrodách v kontaktu s vodivými materiály.

Simulace elektrického pole se obvykle používají pro vysokonapěťové aplikace k předvídání selhání izolace a vinutí, simulace impulsů blesku, analýzu částečného výboje a analýzu impedance.

Přečíst blog

Náhled simulace elektrického pole.

Simulace elektromagnetického pohybu

Elektromagnetická simulace přechodových polí může zahrnovat pohyb. Je možné simulovat rotační, lineární a libovolný pohyb se šesti stupni volnosti (X, Y, Z, převrácení, houpání a stáčivý pohyb). To je k dispozici pro neomezený počet pohyblivých součástí, indukovaných proudů a mechanických interakcí.

Mechanické účinky zahrnují viskózní tření, setrvačnost, hmotnost, pružiny a gravitaci, stejně jako omezení pohybu způsobená mechanickými zarážkami. Libovolné zatěžovací síly mohou být specifikovány jako funkce polohy, rychlosti a času. Berou se v úvahu indukované proudy způsobené pohybem.

Náhled simulace elektromagnetického pohybu.

Simulace elektromagnetických přechodů

Umožňuje simulaci složitých problémů, které zahrnují časově proměnné, libovolně tvarované zdroje proudu nebo napětí a výstupy s nelinearitou v materiálech a účinky závislými na frekvenci. Patří sem oscilace v elektromechanických zařízeních, demagnetizaci v permanentních magnetech, spínací efekty, vířivé proudy indukované točivý moment, povrchové jevy a efekty blízkosti. Kromě toho můžete pomocí tepelného výpočetního zařízení Simcenter MAGNET propojit tepelnou elektromagnetickou simulaci.

Podívejte se na webinář

Náhled simulace elektromagnetického přechodu.

Rozložení teploty v ustáleném a přechodovém stavu

Tepelné a elektromagnetické moduly Simcenter MAGNET lze použít k simulaci ustáleného a přechodového rozložení teploty s ohledem na ztráty ve vinutí i v jádru, včetně ztrát spojených s vířivými proudy a hysterezí. Tepelné výpočetní zařízení Simcenter MAGNET používá konečné prvky k rychlému vyhodnocení tepelného výkonu vašeho elektrického zařízení.

Přečíst blog

Obrázek tepelné mapy vytvořený pomocí simulace Simcenter Electromatnetics