1. Home
Inženýr vysvětlující softwarová řešení Simcenter pro tekutiny a tepelnou simulaci.

Simcenter

Simulace tekutin a teplotních podmínek

Inovujte lepší výrobky rychleji pomocí softwaru pro výpočetní dynamiku tekutin (CFD) a výpočetní chemii.

Najděte lepší řešení průtoku rychleji

Simcenter simulace tekutin a teploty

Zjistěte, jak inženýři, od konstruktérů až po analytiky, mohou:

  • Modelovat složité stavy pomocí multifyzikálního CFD a přesného zpracování CAD
  • Pracovat rychleji s automatizovanými komplexními a specifickými pracovními postupy CFD
  • Provádět kritická rozhodnutí o návrhu dříve s CFD zabudovaným do CAD
  • Prozkoumávat možnosti s plně integrovaným průzkumem návrhu
  • Navrhovat nové materiály a předvídat vlastnosti pomocí výpočetní chemie
Softwarová simulace tekutin a tepelných podmínek Simcenter.

Produkty Simcenter pro tekutiny a tepelnou simulaci

Prozkoumejte, jak můžete využít výpočetní dynamiku tekutin a výpočetní chemii pro nekonečnou škálu aplikací, včetně externí aerodynamiky, vícefázových a reakčních toků, chlazení elektroniky, předpovědí vlastností materiálů a mnoha dalších.

Tekutiny Simcenter a možnosti tepelné simulace

Výpočetní dynamika tekutin

Skutečný výkon mnoha výrobků závisí na jejich interakci s tekutinami, buď plyny, tekutinami nebo kombinací obou. Simulace výpočetní dynamiky tekutin (CFD) nabízí schopnost simulovat a předvídat chování proudění a přenosu tepla. Ve světě stále složitějších výrobků však již nestačí rozumět dynamice tekutin a výkonu přenosu tepla izolovaně.

Aby se složitost změnila v konkurenční výhodu, dnešní inženýři CFD musí být schopni modelovat širokou škálu fyzikálních podmínek souvisejících s tekutinami, od reakčního proudění po aeroakustiku, od vícefázových toků po dynamiku částic, od chlazení elektroniky po aerodynamiku.

Software Simcenter pro simulaci tekutin a teploty vám umožní virtuálně předvídat nejsložitější problémy dynamiky tekutin a proměnit vaše poznatky v inovaci výrobků.

Přečtěte si o výpočetní dynamice tekutin

Geometrická věrnost a automatizovaná technologie vytváření sítí CFD

Přesné předpovědi výkonu spoléhají na přesné znázornění geometrie ve vašich simulacích CFD. Ve světě, v němž se neustále zvyšuje tempo uvádění výrobků na trh, musíte připravit geometrii a výpočetní sítě pro CFD simulaci v rekordním čase. Rychlá, robustní, opakovatelná, vysoce věrná a automatizovaná technologie vytváření sítí má pro rychlejší procesy zásadní význam.

Díky špičkové technologii vám software pro tekutiny a tepelné podmínky Simcenter umožní simulovat chování reálného světa na reálné geometrii s vysoce věrným znázorněním povrchu.

CFD zabudované do CAD

CFD zabudované do CAD je klíčovou technologií pro pochopení dopadu změn geometrie nebo okrajových podmínek na dynamiku tekutin a tepelný výkon v rané fázi vývojového procesu. Technologie CFD zabudovaná do CAD umožňuje konstruktérům provádět rychlé a časté analýzy citlivosti a generovat přehledné zprávy v rámci jejich preferované CAD platformy, aby mohli řídit proces návrhu.

Simcenter vkládá sílu simulace výpočetní dynamiky tekutin do rukou každého konstruktéra. Použijte CFD zabudované do CAD přímo v NX, Creo, CATIA V5 nebo Solid Edge, abyste rychle prozkoumali plný potenciál svých nápadů, ale nenarušili přitom proces návrhu.

Přečtěte si více o CFD zabudovaném do CAD

CFD simulace, automatizace a průzkum návrhů

Pro podporu inovací výrobků je nanejvýš důležité rychleji objevovat lepší návrhy. Předpokladem pro spuštění průzkumných studií návrhu jsou automatizované a robustní komplexní pracovní postupy CFD, které umožňují inženýrům přejít bez kompromisu od CAD k výsledkům v rekordním čase. Zkoumání možností vyžaduje CFD studie od jednoduchých prověrek návrhů, přes Design of Experiments (DoE) až po sofistikované optimalizační techniky.

Se Simcenter můžete prozkoumat možnosti s optimalizací topologie založené na toku, plně automatizovanými simulačními pracovními postupy CFD a integrovaným průzkumem návrhů. Prozkoumejte stovky návrhů z vašeho nástroje CFD a inovujte rychleji bez složitého skriptování nebo nutnosti obrátit se na odborníka na optimalizaci.

Náhled CFD simulace.

Rychlý, flexibilní a nastavitelný výpočet a licence CFD

Výpočetní dynamika tekutin (CFD) je simulační metoda náročná na zdroje. V závislosti na složitosti simulace CFD musí být inženýři schopni vybrat nejvhodnější hardware pro spuštění simulace, od místní pracovní stanice až po velký vysoce výkonný počítač (HPC) v cloudu. Výzvou pro inženýry CFD je postupovat rychleji a zároveň zajistit úspory nákladů a energií. Toho lze dosáhnout pouze pomocí vysoce nastavitelných, ale flexibilních výpočetních řešení a licenčních modelů.

Simcenter vám nabízí rychlá, flexibilní a škálovatelná CFD řešení, takže můžete svůj problém prověřit s CFD na nejvhodnější hardwarové konfiguraci pro daný projekt. Spouštějte rychlé úlohy na své pracovní stanici, využívejte cloudové výpočty nebo plynule přepínejte mezi akcelerací CFD s podporou CPU a GPU. Využijte inovativní, cenově dostupné a přizpůsobitelné možnosti licencování, které splní vaše specifické potřeby simulace pro jakýkoli daný projekt CFD.

Hardware používaný pro výpočet CFD.

CFD postprocesing, datová analytika a vizualizace

Aby bylo možné zvládat inovace, musejí inženýři CFD urychlit rozhodování pomocí pokročilé analýzy dat. V konečném důsledku se vaše konstrukční rozhodnutí často omezují na „záslužná čísla“ a vy děláte významná konstrukční rozhodnutí na základě maximálních teplot, koeficientů odporu nebo minimálních rychlostí. Když potřebujete přístup k těmto číslům, potřebujete ho rychle.

Ale ve stále složitějším světě musí následné zpracování CFD jít nad rámec čísel, aby bylo možné lépe informovat všechny příslušné zúčastněné strany o účinku vašich návrhů v jejich přirozeném prostředí.

Z těchto důvodů Simcenter nabízí komplexní sadu funkcí následného zpracování CFD pro rychlou a snadnou analýzu složitých simulací. Získejte cenné poznatky ze složitých dat, pochopte neintuitivní výsledky, identifikujte příčinu a následek výkonu výrobků a snadno porovnejte více návrhů, abyste se nakonec mohli lépe rozhodovat na základě dat. Vysoce účinné funkce vizualizace a virtuální reality umožňují rychlé rozhodování o návrhu a zvyšují viditelnost výsledků pro všechny zúčastněné strany prostřednictvím výkonného inženýrského sdělení.

Simulace chlazení elektroniky

Tepelný návrh elektroniky je rozhodující pro vývoj spolehlivých výrobků, které splňují cíle v oblasti nákladů a výkonu. S rostoucí složitostí, miniaturizací a vyšší hustotou výkonu musí inženýři přesně předpovídat teplotu a průtok tekutin. Musí také vyhodnotit chlazení od raných fází vývoje, aby mohli navrhnout účinná řešení řízení teploty pro odvod tepla.

Portfolio Simcenter zahrnuje špičkový CFD software se specifickými schopnostmi simulace chlazení elektroniky pro úroveň čipových balíčků, desek plošných spojů (PCB), přihrádek a skříní pro velká datová centra.

Simcenter podporuje rychlejší uvedení na trh, eliminuje opětovné otáčení desek a snižuje náklady na prototypování vzduchem a tekutinou chlazené elektroniky modelováním konvekce, vedení, záření a solárního zatížení. Řešení pro tepelné testování Simcenter podporují kalibraci tepelného modelu balíčků pro dosažení nejvyšší přesnosti.

Přečtěte si o simulaci chlazení elektroniky

Náhled portfolia Simcenter zahrnuje CFD software se simulací chlazení elektroniky, PCB, přihrádek a datových center.

Výpočetní chemie

Aby bylo možné inovovat materiály v dnešním prostředí, je nezbytný přístup k sadě nástrojů pro výpočetní chemii, která pokrývá celou hierarchii materiálových měřítek. Rychlá a přesná předpověď fyzikálně-chemických vlastností složitých směsí může být zásadní pro vývoj materiálů a pro zvýšení věrnosti simulací dynamiky tekutin.

Simcenter poskytuje špičkový výpočetní chemický software pro rychlou a přesnou predikci chemických reakčních procesů a vlastností materiálů. Díky své jedinečné architektuře mají inženýři schopnost modelovat systémy od kvantového po mezoměřítko v jednom řešení, které nabízí rychlou a přesnou digitální podobu materiálového složení systémů a překlenutí odstupu k popisům kontinua chování tekutin a tepla.

Přečtěte si více o výpočetní chemii

Náhled softwaru Simcenter pro výpočetní chemii.
BLOGY

Další informace