Simcenter Fluids and Thermal

Simcenter FLOEFD software

Využijte plně integrovaný CFD software CAD pro konstruktéry ke zkrácení vývoje dřívějším vyhodnocením průtoku tekutin a přenosu tepla v NX, Solid Edge, CATIA a Creo.

Kontaktujte nás a zjistěte, jak zakoupit tento produkt v zemi
Změnit zemi

Schéma návrhu vytvořené pomocí Simcenter FLOEFD.

Proč využívat Simcenter FLOEFD?

Simcenter FLOEFD je plně CAD integrovaný CFD software s multifyzikálními schopnostmi pro konstruktéry nebo analytiky. Pomáhá zkrátit vývoj až o 65–75 % ve srovnání s typickými přístupy CFD tím, že v počáteční fázi poskytuje simulaci proudění tekutin a tepelnou analýzu a používá nativní CAD geometrii.

Simulace CFD v časné fázi pro zkrácení vývoje
Simcenter FLOEFD umožňuje konstruktérům provádět simulaci v dřívější fázi procesu návrhu, kdy je nákladově efektivnější identifikovat a opravovat problémy nebo prozkoumávat zlepšení. Díky integraci do CAD se produktivita zvýšila 2–40krát.

Využijte intuitivní rozhraní CFD pro konstruktéry
Svěřte simulaci do rukou konstruktérů s integrovaným CAD rozhraním Simcenter FLOEFD, nastavením a prováděním simulací s průvodcem, inteligentními automatizačními technologiemi a přímým zobrazením výsledků. Umožněte jim prozkoumat výkonnost návrhu dříve, aby mohli přijímat informovaná rozhodnutí, aniž by museli překonávat tradiční překážky.

Provádějte CFD přímo na nativní CAD geometrii a eliminujte režijní náklady CFD
Eliminujte prodlevy při převodu geometrie mezi nástroji a překonejte složitost při přípravě CAD geometrie pro CFD analýzu. Simcenter FLOEFD používá přímo nativní geometrii: takže když zkoumáte výkon nebo vyhodnocujete změny modelu, CAD model se mění souběžně s tím.

Má klíčové silné stránky v robustním automatickém vytváření sítí a unikátní technologii SmartCell, která umožňuje manipulaci s CAD geometrií jakékoli kvality. Tyto silné stránky pomáhají zvládat drobné problémy sestav a povrchové nekonzistence, které často způsobují dlouhé prodlevy při řešeních při použití tradičních nástrojů CFD. To je doplněno inteligentní automatizací pro předběžné zpracování, jako je automatické utěsnění CAD geometrie a identifikace úniků.

Používejte návrhy řízené simulací – zkoumejte, porovnávejte a optimalizujte
Využijte parametrické studie a funkce průzkumu návrhu k vyhodnocení více možností návrhu v čase, který je k dispozici. Vyhodnoťte scénáře „co kdyby“, abyste zajistili výkon a spolehlivost výrobku v různých podmínkách.

Pomocí tohoto softwaru můžete snadno porovnávat návrhy s využitím souběžných vizualizací výsledků, grafů a tabulkových výsledků CFD a generovat zprávy pouhými několika kliknutími. Když je váš návrh optimalizován pomocí simulace, můžete přímo předat model CAD dalším inženýrským funkcím.

Co je nového?

Obrazovka počítače Simcenter FLOEFD 2205

Zjistěte více o nové možnosti manipulace pro složitou nebo nekvalitní CAD geometrii; vylepšené 1D prvky, které pomáhají urychlit analýzu v 3D CFD; vylepšení možností věrnosti tepelné analýzy desek plošných spojů; aktualizovaný pracovní postup EDA Bridge; a cloudová spolupráce se společností Siemens Xcelerator Share.

Schopnosti Simcenter FLOEFD

CFD simulace zabudovaná do CAD

Náš CAD integrovaný CFD simulační software umožňuje inženýrům provádět simulaci proudění tekutin a analýzu přenosu tepla v návrhovém prostředí CAD. Má intuitivní rozhraní a kriticky používá přímo geometrii CAD. To eliminuje časovou zátěž převodu dat CAD. Umožňuje také inženýrům provádět více konstrukčních studií a vyhodnocovat výsledky, aby zjistili, jak úpravy geometrie nebo provozních okrajových podmínek ovlivňují výkon. Díky tomu jsou výsledky simulace k dispozici v dřívější fázi vývoje pro lepší rozhodování a podporují plynulejší komunikaci s dalšími inženýrskými funkcemi řízenými CAD.

Snímek obrazovky CAD schématu Simcenter FLOEFD

Automatizované vytváření sítí

Automatická detekce objemu kapaliny Simcenter FLOEFD a techniky automatického vytváření sítě jsou navrženy tak, aby pracovaly přímo s geometrií CAD. Dokáže zpracovat složitou nebo proměnlivou kvalitu geometrie bez nutnosti zjednodušovat modely. Technologie SmartCells je centrem efektivního automatického vytváření sítí pomocí robustní kartézské metody s vnořenou hraniční sítí Simcenter FLOEFD. SmartCells dokáže přesně rozlišit mnoho oblastí těles a kapalin v rámci jedné buňky a rozdělit je na více kontrolních hodnot objemu pro výpočet. To je zásadní pro vytváření sítí složitých CAD modelů, včetně automatického řešení náročných podmínek, jako je rušivá geometrie nebo velmi tenké objemy. Simcenter FLOEFD používá automatické zjemňování sítě na základě vlastností geometrie a lze povolit adaptivní zjemňování řešení pro efektivní rozlišení sítě v oblastech s vyšším průtokem a teplotními gradienty. K dispozici jsou možnosti pro lokální vytváření sítě a ruční ovládání pro inženýry, kteří požadují přesnější kontrolu nad sítí.

Technologie vytváření sítí a výpočetních zařízení Simcenter FLOEFD poskytuje jedinečnou kombinaci klasických 3D numerických přístupů s konečným objemem s empirickými a analytickými metodami pro simulaci CFD problémů. Poměrně hrubou síť lze vygenerovat rychle a snadno, což je velmi efektivní a stabilní řešení ve srovnání s typickým CFD softwarem při zachování relativně vysoké přesnosti.

Při přijetí Simcenter FLOEFD je u vytváření sítí často hlášena skoková změna ze dnů na hodiny nebo z hodin na minuty. Inovativní technologie vytváření sítí v našem řešení integrovaném do CAD umožňuje konstruktérům a nespecialistům spolehlivě provádět CFD analýzy v rané fázi procesu návrhu. Poskytuje také rychlý a efektivní alternativní přístup pro zkušené analytiky k řešení široké škály typických problémů CFD.

Automatizované vytváření sítí Simcenter FLOEFD

Parametrické studie

Simcenter FLOEFD obsahuje velmi účinnou a intuitivní funkci parametrické studie. Lze ji použít ke zkoumání změn v geometrii modelu nebo různých provozních scénářů až po návrh experimentů a studií.

Porovnání konfigurace v kombinaci s možnostmi parametrické studie v rámci Simcenter FLOEFD umožňuje inženýrům snadněji pochopit vliv změn geometrie a hraničních podmínek na výkon. Uživatelé mohou porovnávat výsledky pomocí číselných hodnot, grafů a vizualizovaných výsledků a grafů.

Mezi tři primární metody průzkumu návrhu patří:

  • Studie „co kdyby“ pomocí řady změněných parametrů k prozkoumání výsledných návrhů s využitím nástroje pro porovnávání a nalezení nejlepšího řešení sami
  • Optimalizace založená na cílech používá řadu variant pro jednu vstupní proměnnou k nalezení nejlepšího návrhu
  • Návrh experimentů (DOE) umožňuje nastavit rozsah variací pro řadu proměnných návrhu a poté vyřešit matici bodů návrhu. Optimální návrh pak můžete najít pomocí metody interpolace povrchu odezvy

Kromě toho je k dispozici zásuvný modul Simcenter HEEDS, který dále umožňuje inženýrům provádět průzkum prostoru pomocí inteligentního a efektivního vyhledávání a automatizace a s využitím základního vlastního algoritmu Sherpa. Simcenter HEEDS pomáhá inženýrům najít konstrukční koncepce, které splňují nebo překračují požadavky na výkon rychleji než tradiční optimalizační přístupy.

Parametrické studie Simcenter FLOEFD

LED tepelná simulace

Řízení teploty LED je důležité pro zajištění správného výkonu a spolehlivosti osvětlení. CFD software Simcenter FLOEFD zabudovaný do CAD umožňuje konstruktérům osvětlovacích výrobků zkoumat tepelné návrhy svítidel v rané fázi i v průběhu vývoje, aby se zabránilo opakovaným opravám.

Specifické funkce LED modulu Simcenter FLOEFD zahrnují kombinované tepelně-elektrické a fotometrické modelování LED a schopnost importovat vlastní LED modely. Můžete podrobně modelovat tepelné chování komponenty LED a předpovědět přesnou teplotu LED přechodu při napájení v propustném proudu a výsledný provozní světelný výkon (horké lumeny) pro LED instalovanou ve svítidle.

Unikátní simulaci Simcenter FLOEFD lze kombinovat s: naměřenými daty pro kompaktní tepelný model RC žebříku od Simcenter Micred T3STER; a data optické charakterizace z nástroje Simcenter Micred LED Tester, která poskytují nejvyšší přesnost modelu LED založeného na testovacích datech pro použití ve studiích na úrovni systému.

LED modul podporuje modelování záření Monte Carlo pro simulaci absorpce a rozptylu záření v poloprůhledných pevných látkách, jako je sklo, stejně jako pro zvážení účinků lomu a zrcadlového odrazu na závislost vlnové délky. Pro automobilové osvětlení a další náročné aplikace umožňuje modelování kondenzace inženýrům modelovat složitost kondenzace tenkých vrstev, odpařování, vlivů námrazy a absorpce vody pro změny vlhkosti.

Náhled tepelné simulace Simcenter FLOEFD LED.

Elektronická tepelná a termomechanická analýza v CAD

Simcenter FLOEFD umožňuje tepelným inženýrům a konstruktérům pracovat v prostředí CAD pro urychlení tepelného návrhu – od simulace chlazení elektroniky až po analýzu termomechanického namáhání.

Mezi zvýrazněné funkce patří možnosti ve fázi návrhu vhodné pro tepelnou analýzu desek plošných spojů (PCB) od jednoduchých, podrobných (vrstvených) až po explicitní stopy mědi. Možnost SmartPCB, výpočetně efektivní přístup k sestavování modelovací sítě, neobětuje přesnost pro tepelné modelování, které také podporuje elektrotepelné kosimulační úkoly a analýzu termomechanického namáhání. Simcenter FLOEFD EDA Bridge podporuje snadný import dat PCB ze všech hlavních formátů souborů EDA softwaru. Možnosti modelování balíčků včetně 2-rezistoru, síťové montáže a podrobných modelů. Je možné je vytvořit se všemi vnitřními geometrickými prvky během několika minut pomocí nástroje Package Creator.

Mezi další funkce patří přechodné modelování a kalibrace měření (se Simcenter Micred T3STER) pro dosažení nejvyšší přesnosti. Technologie BCI-ROM navíc umožňuje generovat modely s menšími objednávkami z 3D analýzy pro použití v simulaci elektrotepelných obvodů a simulačních nástrojích systému.

Termomechanická analýza Simcenter FLOEFD