Simcenter Fluids and Thermal

Simcenter STAR-CCM+ CFD software

Zlepšete výkon výrobků pomocí multifyzikální simulace výpočetní dynamiky tekutin (CFD) pro reálné podmínky.

Kontaktujte nás a zjistěte, jak zakoupit tento produkt v zemi
Změnit zemi

Maketa dvou závodních bugin v řešení Simcenter STAR-CCM+.

Proč využívat Simcenter STAR-CCM+?

Simcenter STAR-CCM+ je multifyzikální software pro výpočetní simulaci dynamiky tekutin (CFD), který umožňuje CFD inženýrům modelovat složitost a zkoumat možnosti výrobků pracujících v reálných podmínkách.

Zvyšte svou produktivitu s plně integrovaným uživatelským rozhraním
Vše najdete v tomto jediném unifikovaném softwaru. Simcenter STAR-CCM+ zahrnuje předběžné zpracování díky vytváření sítí na základě multifyzikálního modelování, analýzy dat a fotorealistické vizualizace a VR.

Zvládněte i ty nejsložitější aplikace
Vyřešte fyzikální problémy nad rámec proudění tekutin a přenosu tepla. Tato plně integrovaná platforma pro výpočetní zařízení umožňuje spouštět i ty nejsložitější multifyzikální CFD simulace.

Zkraťte dobu přípravy CFD
Zkraťte dobu přípravy simulace z týdne na hodiny díky automatizovanému propojování a předběžnému zpracování složitých geometrií. Se špičkovými technologiemi, jako je automatizované čištění CAD, balení povrchů i automatizované vysoce věrné propojování můžete svůj čas věnovat tomu, na čem záleží: navrhování lepších výrobků.

Využijte výkonnou komplexní automatizaci pracovních postupů bez kódu a plně integrované zkoumání návrhů
Využijte průzkum návrhů založený na CFD s automatizovanými simulacemi od začátku do konce.

Co je nového?

  • Pracujte rychleji díky akceleraci s podporou GPU pro rozšířenou sadu výpočetních zařízení
  • Najděte lepší návrhy rychleji díky parametrické optimalizaci založené na postupné změně
  • Snadné řešení vysoce věrných simulací elektrického pohonu
  • Zkoumání a sdílení technických výsledků z prohlížeče
  • A mnohem více

Webinář: CFD simulace v Simcenter STAR-CCM+

Zjistěte, jak inženýři CFD modelují složitost dnešních výrobků pomocí vysoce věrné multifyzikální CFD simulace. Podívejte se, jak používat automatizované simulační pracovní postupy, které vás přenesou od CAD k analýze výsledků, prozkoumejte možnosti plně integrovaného průzkumu návrhů a zjistěte, jak postupovat rychleji pomocí vysoce výkonného výpočetního prostředí s flexibilním licenčním modelem simulačního softwaru CFD.

Snímek obrazovky multifyzikálního softwaru pro simulaci výpočetní dynamiky tekutin.
Funkce

Multifyzikální CFD toky

Multifyzikální CFD

Multifyzikální inženýrská simulace dokáže přesně zachytit veškeré relevantní fyzikální skutečnosti, které ovlivňují výkon stále sofistikovanějších výrobků. Simcenter STAR-CCM+, navržený jako multifyzikální CFD software, vám umožňuje minimalizovat úroveň aproximace a odhadů. Poskytuje komplexní, přesné a efektivní pole multifyzikálních modelovacích schopností souvisejících s dynamikou tekutin.

Simcenter STAR-CCM+ vám dává jistotu, že předpokládaný výkon návrhů bude odpovídat skutečnému výrobku. Modelovací schopnosti jdou nad rámec proudění tekutin a přenosu tepla a zahrnují také jednofázové a vícefázové proudění, dynamiku částic, reaktivní toky, interakci tekutin se strukturou, aeroakustiku, reologii a elektrodynamické modelování.

Multifyzikální CFD - informační leták

Jednofázové proudění

Ať už se jedná o plyny nebo kapaliny, Simcenter STAR-CCM+ nabízí komplexní sadu CFD modelů pro jednofázové proudění. Od stlačitelného k nestlačitelnému, od podzvukového přes nadzvukový až po hypersonický, od laminárního k turbulentnímu proudění.

Pro turbulentní proudění si aerodynamičtí a hydrodynamičtí inženýři napříč průmyslovými odvětvími mohou vybrat z komplexní nejmodernější sady modelů turbulence, včetně všech běžných modelů Reynolds Average Navier Stokes (RANS), simulací Detached Eddy Simulations (DES) a Large Eddy Simulations (LES).

Aerodynamika vozidla – informační leták

Aerodynamika v leteckém průmyslu – informační leták

Vícefázová simulace proudění

Simcenter STAR-CCM+ umožňuje simulovat technické problémy, které pokrývají více režimů proudění, jako je vrstevnaté, rozptýlené, diskrétní, filmové atd. K dnešnímu dni žádný vícefázový model nemůže pokrýt všechny režimy. Proto Simcenter STAR-CCM+ poskytuje komplexní řadu modelů pro vícefázové výpočetní simulace dynamiky tekutin. Použijte je společně k pokrytí mnoha režimů proudění včetně inteligentních přechodů mezi nimi. Využijte software CFD k předvídání chování vašich výrobků v reálném světě simulací vícerežimových vícefázových proudění.

Vícefázové proudění – informační leták

Toky částic a metoda diskrétních prvků

Simcenter STAR-CCM+ nabízí plnou integraci toku částic pro maximalizaci účinnosti a distribuce částic, minimalizaci spotřeby energie, zabránění nadměrnému opotřebení a otěru a optimalizaci celkového výkonu.

Můžete zajistit výkon manipulace s materiálem díky přesné simulaci realistických tvarů částic se správným pohybem částic a kontaktem. Na rozdíl od jiných CFD softwarových nástrojů nabízí Simcenter STAR-CCM+ propojenou fyziku proudění a částic v rámci jednoho simulačního prostředí, což výrazně snižuje úsilí při přípravě simulace. Inženýři, kteří nabízejí metody DEM (Mesh-based i mesh-free diskrétní prvky), mohou zvolit nejvhodnější přístup k modelování částic.

Přečíst blog

Toky reaktantů

Simcenter STAR-CCM+ nabízí komplexní a široce použitelné modely pro proudění a emise. Vytváří úzkou vazbu mezi modely toků reaktantů a přenosem tepla, zářením, vícefázovými reakcemi a chemií povrchů. Použité modely toků reaktantů pomáhají pochopit a optimalizovat tvary a pozice plamenů, minimalizovat teploty pevných komponent, snižovat emise a maximalizovat výkon. Předvídejte a pochopte dynamiku plamene, přenos tepla, tepelné opotřebení, emise, výnos, přeměnu, selektivitu a nežádoucí podmínky pomocí softwaru Simcenter STAR-CCM+.

Spalování – informační leták

Funkce

Multifyzikální CFD: Jiné

Přenos tepla

Simcenter STAR-CCM+ umožňuje přesně a efektivně simulovat přenos tepla v médiu nebo mezi médii. Díky vedení, konvekci, záření, konjugovanému přenosu tepla a varu nabízí Simcenter STAR-CCM+ kompletní sadu fyzikálních podmínek přenosu tepla v jednom softwarovém balíčku CFD, která přesně předpovídá rozložení teploty v kapalinách a pevných látkách. Technologie v měřítku pro více období a sofistikované vytváření sítí kapalin a pevných látek vám umožní rychle provádět složité problémy CHT, a to i při výrazně odlišných časových škálách v dynamice tekutin a tepelné dynamice těles.

Řízení teploty vozidla – informační leták
Řízení teploty hnacího ústrojí – informační leták

Aeroakustika

Simcenter STAR-CCM+ nabízí rozsáhlou knihovnu přesných modelů pro předpovídání zdrojů aeroakustického hluku, včetně modelů ustáleného stavu, přímých modelů (DES/LES), modelů šíření a výpočetního zařízení rovnic akustického rušení (APE).

CFD software podporuje hybridní aeroakustické metody, ve kterých CFD simulace nejprve zachycuje turbulence proudění, které jsou převedeny na aeroakustické zdroje, které jsou zapojeny do druhého akustického (FEM) simulačního modelu. Ten pak předpovídá akustické šíření těchto zdrojů, včetně odrazů a absorpce v životním prostředí. CFD software může například předvídat hluk bočních zrcátek v automobilu.

Přečíst blog

Interakce tekutiny se strukturou

Simcenter STAR-CCM+ si poradí jak s výpočetní dynamikou tekutin založenou na konečných objemech (FV), tak s výpočetní mechanikou těles (CSM) založenou na konečných prvcích (FE). To vám umožní simulovat interakci tekutiny se strukturou (FSI) ve snadno použitelném jednoduše integrovaném uživatelském rozhraní CFD softwaru. Pomocí tohoto přístupu můžete řešit statické, kvazistatické a dynamické problémy, včetně problémů s nelineární geometrií a více součástmi pomocí lepených a malých posuvných kontaktů.

Simcenter STAR-CCM+ rozšiřuje mechanickou interakci tekutiny se strukturou a nabízí také efektivní pracovní postupy pro analýzy tepelného namáhání. Můžete řešit problémy s přenosem tepla mezi kapalinou a konstrukcí a poté vyhodnocovat tepelné namáhání v oblastech těles pomocí softwaru CFD.

Přečíst blog

Reologie

Díky doplnění výpočetní reologie do Simcenter STAR-CCM+ mohou inženýři simulovat tekutiny, v nichž převažuje difuze, a viskózní nebo viskoelastické chování.

Modelování těchto simulací je možné pomocí přidaného výpočetního zařízení pro konečné prvky. Tato metoda je užitečná pro inženýry ve spotřebním zboží, zpracování odpadu a potravinářském a nápojovém průmyslu, kteří pracují s míchačkami, průtokovými kontejnery, kaly, vytlačováním a zpracováním materiálu. Přesná simulace reologie je klíčem ke snížení spotřeby energie, emisí a spotřeby surovin při současném zlepšení spolehlivosti výrobku, uživatelské zkušenosti a nákladů na odpovědnost.

Simcenter STAR-CCM+ nabízí komplexní sadu modelů, včetně výpočetních zařízení pro volný povrch, částečnou výplň, viskózní energii, odlévání filmu a krátká vlákna.

Přečíst blog

Grafika výpočetního modelování reologie ze softwaru Simcenter.

Elektromagnetismus

Simcenter STAR-CCM+ se dodává se širokou škálou elektromagnetických modelů, které řeší řadu simulací elektromagnetismu, včetně magnetických ventilů, solenoidů, akčních členů a transformátorů pro elektrické stroje.

Jako multifyzikální CFD softwarová sada nabízí Simcenter STAR-CCM+ integrované funkce elektromagnetismu, které vám umožní pevně propojit s průtokem chladicí kapaliny, přenosem tepla a elektromagnetismem v jediné simulaci. Šíře možností modelování také umožňuje simulovat aplikace magnetohydrodynamiky (MHD), včetně simulace plazmového oblouku, plynových jističů a svařování.​

Elektromagnetismus – informační leták

Víceoborové propojení simulací CFD

Pro vytvoření uceleného digitálního dvojčete je Simcenter STAR-CCM+ integrován do širšího portfolia Simcenter. Simcenter STAR-CCM+ vám umožňuje propojit vlastní CFD software s dalšími simulačními nástroji Simcenter prostřednictvím vyhrazených rozhraní a běžných datových formátů.

Snadno můžete využívat simulace Simcenter 3D, Simcenter System a další. Vytvářejte ucelené víceoborové simulace s využitím různých časových měřítek od mikrosekund až po tisíce sekund a fyzikálních údajů od sofistikované mechaniky těles až po rychlé systémové simulace s využitím nejvhodnější simulační technologie pro každou disciplínu.

Přečíst blog

Funkce

Geometrická věrnost a automatizovaná technologie vytváření sítí CFD

CAD manipulace a příprava geometrie

Simcenter STAR-CCM+ vám umožňuje pracovat přímo s vaším CAD díky robustnímu importu CAD nebo dokonce interaktivními řízení vašeho CAD nástroje z vašeho prostředí softwaru CFD. Ať tak či onak, simulace zůstane věrná vašemu návrhu v systému CAD, což vám umožní dostat se k výsledkům simulace rychleji a konzistentněji bez jakýchkoli nesledovaných změn vašich návrhů.

Software CFD vám poskytuje všechny nástroje pro snadné generování, úpravy a čištění geometrie pro přípravu na simulaci CFD pomocí špičkové technologie včetně automatického potlačování, ruční opravy povrchu a automatizovaného obalení povrchu.

Uvolněte čas inženýrů věnovaný přípravě geometrie díky výkonným operacím s vytvářením sítí.

Přečíst blog

Automatizované robustní objemové vytváření sítí s vysokou věrností

Využijte výhod rychlého, robustního, opakovatelného, vysoce věrného, automatizovaného vytváření sítí v Simcenter STAR-CCM+. Pusťte se do všech aplikací s nejvhodnějším typem vytváření sítí, včetně těchto typů:

  • Čtyřboké
  • Oříznuté šestistěnné
  • První polyedrický polyedr v oboru
  • Dvourozměrná síť
  • Vytlačované sítě
  • Směrovaná síť
  • Hranolová vrstva
  • Postupující vrstva
  • Technologie tenké sítě

Snadno kombinujte více typů sítí v rámci jedné simulace pro maximální efektivitu. Využijte výkonné globální, místní, uživatelsky definované a automatizované ovládací prvky sítě pro maximální přesnost a efektivitu. Adaptivní zjemňování sítě (AMR) založené na modelu a řešení poskytuje potřebnou přesnost za dostupnou cenu tím, že umožňuje řešení, aby samo definovalo síť.

Tvorba sítě – informační leták

Přečíst blog

Grafika vytváření sítí ze softwaru Simcenter STAR-CCM+.

Technologie pohybu objektů a pohyblivé sítě

Simcenter STAR-CCM+ nabízí špičkovou technologii pohyblivé sítě, která umožňuje přístup k sofistikované simulaci pohybu několika jednoduchými kliknutími. Přináší složité možnosti modelování pohybu pro inženýry CFD.

V jediném prostředí vám Simcenter STAR-CCM+ umožňuje simulovat nejen širokou škálu fyzikálních skutečností, ale také širokou škálu pohybů těla a sítě, abyste přesně zachytili vaše fyzikální podmínky. S integrovanými pohybovými modely můžete simulovat reálný výkon pohybujících se překrývajících se objektů s přesahující sítí, předpovídat dynamický pohyb těles 6-DOF, porozumět multifyzikálním interakcím s výkonem modelu „tak, jak je nainstalován“, snadno řídit geometrické změny pro zkoumání návrhu, snadno předvídat rotující/převádějící chování stroje a definovat sofistikované pohyby pro přesnou replikaci operací stroje v softwaru CFD.

Funkce

CFD simulace, automatizace a průzkum návrhů

Plně integrované komplexní automatizované pracovní postupy CFD

Simcenter STAR-CCM+ přináší celý proces simulace od CAD přes řešení až po optimalizaci do jediné integrované platformy. Simcenter STAR-CCM+ je založen na vysoce věrné manipulaci s geometrií, robustním automatizovaném vytváření sítí, efektivním řešení a propracovaných schopnostech postprocesingu a nabízí vše potřebné pro spolehlivé a opakovaně přehratelné pracovní postupy pro automatizaci výpočetní simulace dynamiky tekutin.

Díky nativním integrovaným možnostem automatizace můžete vytvářet robustní a reprodukovatelné pracovní postupy bez psaní jediného řádku automatizačního kódu a z prostředí simulace CFD. Pro maximální flexibilitu nabízí Simcenter STAR-CCM+ možnosti skriptování JAVA. Zaznamenávejte, upravujte a přehrávejte makra založená na jazyce Java a vkládejte je do svého většího automatizačního ekosystému pro automatizaci i těch nejsofistikovanějších simulačních úloh CFD.

Díky této schopnosti vám Simcenter STAR-CCM+ umožňuje spouštět a zkoumat stovky návrhů v jediném integrovaném CFD softwarovém prostředí.

Přečíst blog

Grafika simulace trackeru ze softwaru Simcenter.

Integrovaný parametrický průzkum návrhu

Simcenter STAR-CCM+ nabízí robustní sadu nástrojů pro efektivní parametrické zkoumání návrhu: zajišťuje důvěru v robustnost CAD modelu, automaticky generuje varianty a vystavuje různé kombinace proměnných návrhu. Chcete-li snadno porozumět chování výrobku, využijte automatizované pracovní postupy simulace CFD ke spuštění rozkladů více dílů a parametrů k simulaci více variant.

Najděte lepší návrhy v nejkratším čase / v nejmenším počtu sérií a bez toho, abyste byli odborníkem na optimalizaci, pomocí doplňku Intelligent Design Exploration se špičkovým optimalizačním algoritmem SHERPA. Pochopte výkon vašeho výrobku jako funkci jedné nebo více proměnných podle návrhu experimentu (DOE). Uvědomujte si variaci výstupů daných malými změnami vstupů pomocí stochastických studií.

Průzkum návrhu – informační leták

Optimalizace topologie

Optimalizace topologie založená na adjunkci, plně integrovaná do Simcenter STAR-CCM+, vám umožní najít nové a efektivní návrhy pomocí nástroje pro návrhy proudění.

Chcete-li spustit optimalizaci adjungované topologie v Simcenter STAR-CCM+, musíte začít od oblasti, v níž bude váš návrh umístěn, a definovat hranice vstupu a výstupu. Metoda integrovaná do CFD softwaru bez dalších nákladů odstraní všechny části vaší geometrie, které brání nastaveným charakteristikám nákladů a funkcí, přemění je na těleso a iterativně definuje tvar, který umožňuje optimální dráhu proudění.

Významná vylepšení v aditivní výrobě umožňují téměř nekompromisní návrhy optimalizované pro proudění.

Optimalizace topologie – informační leták

Funkce

CFD postprocesing, datová analytika a vizualizace

Integrovaná analýza dat CFD

Díky integrovaným možnostem postprocesingu CFD vám Simcenter STAR-CCM+ umožňuje porovnávat a sdělovat kvantitativní výsledky pomocí řádkových grafů, histogramů, flexibilních monitorů a přizpůsobených zpráv. Bez problémů vytvářejte vizuálně přitažlivé obrázky pomocí interaktivního prostředí. Využijte integrované techniky zpracování dat, jako jsou rychlé Fourierovy transformace nebo korelační funkce, abyste získali podrobný přehled o výpočetních datech dynamiky tekutin. Pomocí technik zaměření dat můžete dotazovat vzájemně závislá data za účelem měření a vizualizace výkonu výrobku.

Funkce následného zpracování Simcenter STAR-CCM+ CFD přizpůsobená průzkumným studiím návrhu pomáhá inženýrům najít optimální řešení ve složitých prostorech návrhů, identifikovat vztahy mezi konstrukčními charakteristikami a výkonem a rychle vyloučit nerealizovatelné návrhy. Simcenter STAR-CCM+ může také vyhodnocovat kompromisy a analyzovat robustnost výkonu na základě konstrukčních variací. Možnosti vizualizace více návrhů, jako je propojení scén, usnadňují porovnávání výsledků napříč stejnými nebo různými datovými sadami v softwaru CFD.

Datová analytika – informační leták

Realistická vizualizace

Zajistěte, aby vaše své simulace CFD měly trvalý dopad díky špičkové technologii sledování paprsků. Vytvářejte obrázky a animace s realistickými stíny, odrazy a texturami, které širšímu publiku usnadní porozumění a nabízejí lepší vizuální podněty pro efektivní vizualizaci. Se Simcenter STAR-CCM+ získáte integrované a přizpůsobitelné mapy barev, několik realistických možností osvětlení, vykreslování objemových dat a možnosti průhlednosti – což vám pomůže efektivně komunikovat složitá technická data.

Přiveďte své modely k životu a snadno sdělujte výsledky simulace laickým partnerům pomocí výkonných, ale snadno použitelných animačních technik plně integrovaných do vašeho softwarového nástroje CFD.

Průzkum CFD simulace virtuální reality

Simcenter STAR-CCM+ otevírá dveře inovacím, protože vám umožní komunikovat přímo s vašimi simulacemi – lidským způsobem – pomocí náhlavních souprav pro virtuální realitu (VR). To vám umožní kvantitativně dotazovat datová pole, procházet rovinnými řezy, generovat izopovrchy kritických veličin nebo vytvářet proudnice pro vizualizaci toku. Prozkoumejte své výsledky simulace CFD společně v prostředí založeném na spolupráci, veďte diváky – dokonce i ty, kteří se nacházejí kdekoli na světě – k vašim výsledkům simulace, abyste zprostředkovali nebo společně našli klíčové technické poznatky a povýšili následné zpracování CFD na novou úroveň.

Funkce

Rychlá, flexibilní a škálovatelná simulace CFD

Flexibilní licence

Simcenter STAR-CCM+ využívá snadno pochopitelný a vysoce flexibilní licenční model. Jediná licence odemkne všechny základní multifyzikální funkce před/po, možnosti pro využití HPC a cloudu a možnosti pro zkoumání a optimalizaci návrhu. Když vaše prostředky HPC rostou, potřebujete licenci, která roste spolu s nimi, bez překážek. Simcenter STAR-CCM+ poskytuje flexibilní a škálovatelný licenční model, který vám umožní využívat neomezené výpočetní zdroje.

Výkonné licence – informační leták

Simcenter Cloud HPC

Hardware používaný pro výpočet CFD.

Akcelerace CFD simulace s podporou GPU

CFD simulace akcelerované grafickými procesory (GPU) nepřetržitě nabízejí významné zrychlení výpočtů, úsporu energie a nákladů. Využitím akcelerace výpočetního zařízení s podporou GPU v Simcenter STAR-CCM+ můžete přes noc spouštět vysoce věrné simulace náročné na zdroje, jako jsou velké vířivé simulace (LES) nebo aeroakustika. To vám umožní modelovat složitost dnešních výrobků a zároveň postupovat rychleji z hlediska nákladů a úspory energií.

Díky přímému napojení stávající technologie výpočetního zařízení CPU na GPU zajišťujeme, že získáte konzistentní výsledky mezi výpočty založenými na GPU a CPU. To vám umožní bez problémů přepínat mezi výpočty založenými na CPU a GPU a vybrat nejvhodnější hardwarové řešení pro vaši simulaci CFD.

Přečíst blog

CFD v cloudu

Simcenter Cloud HPC, který je k dispozici v rámci Simcenter STAR-CCM+, vám poskytuje okamžitý přístup k optimalizované infrastruktuře Amazon Web Services (AWS), kterou konfiguruje a spravuje společnost Siemens bez dalšího nastavování. To vám umožní spouštět simulace CFD v cloudu se zvýšenou flexibilitou a škálovatelností, s přístupem na vyžádání a neomezenou kapacitou. Navíc můžete spouštět své CFD simulace v cloudu bez omezení – není třeba nastavovat cloud a přistupovat k němu pomocí poskytovatelů třetích stran ani investovat do času a nepotřebujete také žádné odborné znalosti v oblasti cloudových technologií a technologií HPC.

Zjistěte více o řešení Simcenter Cloud HPC

Snímek obrazovky Simcenter Cloud HPC na ploše.
Případová studie

Vuyk Engineering

Pomocí Simcenter společnost Vuyk Engineering optimalizovala návrh zařízení moon pool z hlediska výkonu a úspory nákladů v plavidle pro pokládání potrubí.

Také zajistila optimalizaci konstrukce zařízení moon pool, což zvýšilo výkon plavidel na volném moři. Odpor se snížil o více než 3 %, což výrazně snížilo náklady.

Optimizing moon pool design and performance with advanced simulation engineering
Case Study

Optimizing moon pool design and performance with advanced simulation engineering

Firma:Vuyk Engineering Rotterdam

Odvětví:Námořní průmysl

Umístění:Rotterdam, Netherlands

HEEDS, Simcenter 3D Solutions, Simcenter STAR-CCM+

Praktické zkušenosti zákazníků

Co si naši uživatelé myslí o Simcenter STAR-CCM+?

Zákazníci Simcenter STAR-CCM+ vysvětlují, jak pomocí multifyzikálních CFD řeší některé z nejobtížnějších problémů, které průmysl nabízí.

Zjistěte více o silných stránkách Simcenter STAR-CCM+ na G2.