Mold die electrode machining

Řešení NX CAM

Obrábění forem, výlisků a elektrod

Vyrábějte kvalitnější formy, výlisky a elektrody pomocí integrovaného řešení CAD/CAM s pokročilými možnostmi obrábění.

Vyrábějte prvky pro vložení do forem s vynikající povrchovou úpravou

Vyrábějte prvky pro vložení do forem pomocí kompletní sady pokročilých nástrojů NC programování. Vysokorychlostní techniky obrábění forem nové generace zkracují dobu cyklu, prodlužují životnost nástroje a snižují výrobní náklady.

Pokročilé metody frézování typu 3+2 a 5osého obrábění umožňují vyrábět složité formy s hlubokými dutinami a zároveň zlepšit kvalitu povrchu a zkrátit dobu obrábění.

Grafika obrábění prvků pro vložení do forem.

Automaticky programujte základny forem a výlisků

Zkraťte dobu programování až o 90 % díky obrábění na základě prvků (FBM). Automaticky rozpoznávejte prvky a použijte správné řezné úkony pro zlepšení opakovatelnosti.

Dále standardizujte programování pomocí šablon procesů, které usnadňují opakované použití osvědčených postupů.

Grafika obrábění desek forem

Zrychlete výrobu elektrod

Urychlete výrobu elektrod používaných pro elektroerozivní obrábění (EDM) díky integrovaným možnostem návrhu a NC programování.

Pomocí pokročilých strategií řezání, jako je vysokorychlostní dokončování, je možné rychle obrábět hladké a přesné elektrody. Automatizujte celý proces od návrhu až po výrobu, zkraťte čas potřebný k jeho dokončení a snižte výrobní náklady.

Grafika komponent stroje

Zefektivněte NC programování povrchů výlisků a struktur

Umožněte efektivní výrobu složitých výlisků pomocí pokročilých technologií obrábění povrchů výlisků, včetně vysokorychlostního hrubování, dokončování litého materiálu a víceosého obrábění.

Pokud chcete urychlit obrábění konstrukcí výlisků, použijte automatické rozpoznávání prvků, frézování na základě objemu a 5osé obrábění.

Automaticky vytvářejte kompletní dokumentaci pro potřeby dílny, včetně seřizovacích listů, seznamů nástrojů a 3D výkresů.

Grafika testované komponenty stroje

Používejte přesné a efektivní úkony elektroerozivního obrábění

Vyrábějte vysoce kvalitní základny forem a elektrod pomocí 2 a 4osého elektroerozivního obrábění, včetně víceprůchodového profilování a obrábění límcových prvků.

Automatizujte programování pomocí obrábění na základě prvků, které aplikuje obráběcí procesy na rozpoznané prvky.

Řešení NX poskytuje přímý přístup k databázím technologií obráběcích strojů pro elektroerozivní obrábění, včetně strojů Agie-Charmilles, Mitsubishi a Sodick.

případová studie

JK Machining

Colorized cutaway graphic of a machine part
Case Study

Automatizace pomáhá výrobnímu podniku obstát v konkurenčním prostředí

Firma:JK Machining

Odvětví:Automobilový průmysl a doprava

Umístění:Kalamazoo, Michigan, United States

NX