Innovation and collaborative, synchronized program management for new programs
Because jig and fixture designs are fully associative to the part model, you can quickly and accurately update fixtures based on part model changes.
You can easily position and mate fixture components with the NX assembly capabilities, and then automatically create drawings and documentation for the fixture and its components. NX also allows you to simulate the kinematics of fixtures, such as opened and closed positions, and check for strength and distortion.
Because jig and fixture designs are fully associative to the part model, you can quickly and accurately update fixtures based on part model changes.
You can easily position and mate fixture components with the NX assembly capabilities, and then automatically create drawings and documentation for the fixture and its components. NX also allows you to simulate the kinematics of fixtures, such as opened and closed positions, and check for strength and distortion.
30-day free trial. Start designing in minutes.
Experience leading-edge mold design software capabilities in your free trial of NX Cloud Connected Mold Designer. Mold Designer enables users to streamline the entire mold development process to shorten lead times and control costs by using step-by-step guidance for mold part design, tool assembly layout, tool design, and tool validation. Excel at the most challenging mold designs with process automation while adhering to industry best practices.
NX nabízí výkonné funkce pro modelování geometrických a velkých sestav, takže je ideální pro všechny typy upínek a přípravků.
Díky funkcím pro sestavy NX je možné komponenty upínky snadno vkládat i spojovat a automaticky k nim vytvářet výkresy a další dokumentaci.
Rychlé a přesné aktualizace díky úplné asociativitě mezi modelem součásti a upínkou. Jakmile je návrh upínky dynamicky asociován se součástí nebo modelem výrobku, model upínky se při změnách v návrhu automaticky aktualizuje.
Snadno použitelný software pro sledování kinematiky mechanismů. Je možné provádět simulace kinematiky upínek, například otevřených a uzavřených poloh. NX také nabízí širokou škálu nástrojů pro analýzu napětí, které vám pomohou optimalizovat konstrukční vlastnosti.
NX pomáhá společnosti JK Machining zvyšovat efektivitu návrhu a výroby forem pomocí digitálního vlákna propojujícího všechny procesy
See all Success Stories