Řešení NX CAM

Obrábění složitých komponent

Efektivně vyrábějte složité komponenty pomocí pokročilých možností 5osého obrábění, snižte počet úkonů a nastavení a zároveň zlepšete kvalitu komponent.

Vytvářejte pokročilé 5osé obráběcí úkony

Využijte nejnovější víceosé dráhy nástrojů, které poskytují přesné řízení osy nástroje a automatické zamezení kolizí.

Adaptivní frézování, což je víceosá strategie vysokorychlostního hrubování, může zkrátit dobu obrábění až o 60 %. Metody hladké povrchové úpravy mohou kopírovat přirozený tvar komponenty, díky čemuž je možné dosáhnout vynikající povrchové úpravy.

Válcové nástroje, které umožňují větší záběr, podporují vyšší kvalitu komponent a zároveň kratší obráběcí cykly.

5osá maketa obráběné komponenty.

Obrábějte vnitřní geometrie pomocí válcového frézování

5osé válcové frézování výrazně zjednodušuje programování dutých a úzkých prvků, jako jsou například otvory bloků motorů.

Pomocí tohoto specializovaného úkonu můžete vytvářet hrubovací i dokončovací víceosé obráběcí úkony s minimem vstupních prvků.

Bezpečně obrábějte celou plochu pomocí jediné dráhy nástroje, což zajišťuje vyšší efektivitu a přesnost obrábění.

Grafika frézování trubek

Programování komponent s více lopatkami pomocí frézování lopatkových strojů

Zjednodušte programování složitých rotačních komponent s více lopatkami, jako jsou například lopatková a oběžná kola, pomocí specializovaných 5osých NC programovacích úkonů.

Současné 5osé hrubování a automatické zbytkové frézování odstraňuje materiál mezi lopatkami. K dokončení hlavy rotoru, lopatek a rozbočovače můžete využít optimalizované dráhy nástrojů pomocí přesného řízení drah řezů, vyhlazování drah nástrojů a stabilizace osy nástroje pro hrany.

Grafika frézovaného stroje.

Vizualizujte víceosé úkony a optimalizujte podmínky řezání

Analyzujte komplexní chování stroje při 5osém obrábění pomocí vizualizace charakteristik víceosé dráhy nástroje, a to včetně následujících možností:

  • Úhel najetí nástroje
  • Pozice rotační osy s příslušným omezením
  • Rychlosti rotační osy s detekcí obrácení směru
  • Krátké a dlouhé segmenty

Ověřte řezné podmínky v rámci celého úkonu, což vám umožní obrábět složité komponenty hned napoprvé.

Snímek obrazovky rozhraní řešení NX CAD/CAM
Případová studie

Heiwa Sangyo

A Heiwa Sangyo machine being sprayed with water
Case Study

NX supports the full operation of various machine tools

Firma:Heiwa Sangyo

Odvětví:Automobilový průmysl a doprava, Letectví a obrana

Umístění:Funabashi City, Chiba Prefecture, Japan

NX