Přejít k obsahu

Zajištění efektivity inovací při vývoji formulovaných výrobků

Opcenter RD&L (výzkum, vývoj a laboratoř) nabízí výrobcům v odvětví CPG a zpracovatelském průmyslu škálovatelnou aplikaci pro zjednodušení, optimalizaci a správu dat formulovaných výrobků. Díky ní mohou využít svůj výzkumný potenciál a zrychlit vývoj nových výrobků. Opcenter RD&L (dříve pod názvem „SIMATIC IT R&D Suite“) pomáhá udržovat návrhy výrobků a související procesy v souladu s požadavky na kvalitu a právními předpisy. Bezproblémová integrace dat a procesů výzkumu, vývoje a výroby výrazně urychluje přenos hotových návrhů do výroby.

Správa projektových dat, vývoj receptur, správa experimentů a tvorba výrobních postupů vyžadují integrovanou sadu nástrojů od elektronických poznámek při správě laboratoře přes správu specifikací až po spolupráci s dodavateli, pilotní provoz a další. Nedílnou součástí aplikace Opcenter RD&L jsou také klíčové funkce pro dodržování předpisů a ochranu duševního vlastnictví.

Opcenter RD&L se skládá ze třech hlavních komponent, se kterými lze pracovat pomocí elektronického laboratorního deníku a externího uživatelského řešení:

  • Specifikace Opcenter
  • Formulace Opcenter
  • Laboratoř Opcenter

Opcenter Research, Development & Laboratory (RD&L)

Opcenter RD&L (výzkum, vývoj a laboratoř) nabízí výrobcům v odvětví CPG a zpracovatelském průmyslu škálovatelnou aplikaci pro zjednodušení, optimalizaci a správu dat formulovaných výrobků. Díky ní mohou využít svůj výzkumný potenciál a zrychlit vývoj nových výrobků. Opcenter RD&L (dříve pod názvem „SIMATIC IT R&D Suite“) pomáhá udržovat návrhy výrobků a související procesy v souladu s požadavky na kvalitu a právními předpisy. Bezproblémová integrace dat a procesů výzkumu, vývoje a výroby výrazně urychluje přenos hotových návrhů do výroby.

Správa projektových dat, vývoj receptur, správa experimentů a tvorba výrobních postupů vyžadují integrovanou sadu nástrojů od elektronických poznámek při správě laboratoře přes správu specifikací až po spolupráci s dodavateli, pilotní provoz a další. Nedílnou součástí aplikace Opcenter RD&L jsou také klíčové funkce pro dodržování předpisů a ochranu duševního vlastnictví.

Opcenter RD&L se skládá ze třech hlavních komponent, se kterými lze pracovat pomocí elektronického laboratorního deníku a externího uživatelského řešení:

  • Specifikace Opcenter
  • Formulace Opcenter
  • Laboratoř Opcenter

Vybrané úspěchy zákazníků

Gruppo Campari

Brand spirits leader digitizes its business operations with the SIMATIC IT suite

Using Siemens technology, Gruppo Campari has created a unified repository for all product specifications and increased the efficiency of product development and manufacturing processes

Další informace

Záznam webináře | 31 minut

Důležitost aplikace pro správu dat výrobků při vývoji spotřebního zboží

Aplikace pro správu dat výrobků

Výhody aplikace pro správu dat při výrobě baleného spotřebního zboží

Podívejte se na webinář

Zaujalo vás řešení Opcenter?

Přihlásit k odběru novinek

Jejda

Nepodařilo se nám přijmout vaše data, omlouváme se. Zkuste to znovu později.

Děkujeme za registraci! Je to vaše první předplatné? Nezapomeňte zkontrolovat svůj e-mail a předplatné potvrdit.

Toto pole je povinné Je vyžadována platná e-mailová adresa
Toto pole je povinné Hodnota je neplatná nebo příliš dlouhá
Toto pole je povinné Je vyžadována platná e-mailová adresa