Žena pracující na pokročilém plánování a rozvrhování.

Plánování a rozvrhování výroby

Řešení Opcenter pro pokročilé plánování a rozvrhování

Optimalizace plánování a rozvrhování výroby pomocí naší sady softwarových produktů pro pokročilé plánování a rozvrhování (APS) zajišťuje efektivní výrobu, minimalizuje prostoje a zlepšuje služby zákazníkům.

Proč využívat řešení Opcenter APS?

Software Opcenter APS je možné použít pro dlouhodobé strategické plánování (měsíce a roky), střednědobé taktické plánování (týdny) a podrobné řazení a rozvrhování.

+25%

Produktivita

Detekujte problémová místa a zkraťte čas potřebný k nastavení. Zvyšte využití strojů a nástrojů. Omezte míru rozpracovaných prvků.

-50%

Zásoby

Snižte množství odpadu. Snadno identifikujte nedostatky. Optimalizujte tok materiálu a synchronizaci výroby.

+50%

Včasné dodání

Zvyšte dostupnost a efektivitu. Zkraťte dodací lhůty. Zlepšete dodržování plánů.

Případová studie

Natural One

Natural One case study
Case Study

Using Opcenter APS to reduce production planning process from three days to two hours with greater reliability

Firma:Natural One

Odvětví:Spotřební zboží a maloobchod

Umístění:Sao Paulo, Brazil

Opcenter APS

Vhodné řešení pro zúčastněné strany

Provozní manažeři

Přesné předpovědi vám pomohou uspokojit poptávku po výrobě, udržet nízké skladové zásoby a zvýšit využití. Flexibilita vám pomůže změnit plány a splnit požadavky na poslední chvíli.

Prodej

Rychle odpovídejte na požadavky zákazníků a udržujte je spokojené, aniž byste ztratili kontrolu nad plánováním. Mějte přehled o tom, jak najít rovnováhu a stanovit priority v rámci kapacity a omezení.

Financování

Mějte pod kontrolou náklady a pochopte, jak změny v plánování ovlivňují efektivitu a zásoby. Pochopte, jak nová aktiva a zdroje ovlivní výrobní údaje.

Next-generation collaboration with Teamcenter Share

Instantly, securely and easily collaborate with colleagues, partners and customers with Siemens’ next-generation, cloud-based collaboration solution, Teamcenter Share.

Learn more...

Další informace