Innovation and collaborative, synchronized program management for new programs
Integrace Teamcenteru pro aplikace Mentor Graphics Xpedition, Xpedition EDM a PADS obsahuje funkce pro správu digitálních návrhů, které zajišťují integritu a bezpečnost dat a procesů PCB. Vaši konstruktéři mohou dosáhnout vyšší produktivity a efektivity a lépe tak plnit časové harmonogramy. Aplikace Xpedition EDM podporuje vyšší míru opakovaného používání prověřeného duševního vlastnictví, čímž umožňuje zvyšovat kvalitu a výkonnost výrobků. Všichni účastníci mají úplnou viditelnost nad stavem návrhu, daty a metrikami a mohou se tak lépe rozhodovat.
Integrace Teamcenteru nabízí intuitivní přístup k celé řadě funkcí pro správu životního cyklu výrobku (PLM) z prostředí aplikací Mentor Graphics. Díky tomu je možné efektivně spravovat data PCB a optimalizovat návrh až po jeho předání do výroby. Konstruktéři mohou snadno otevírat a ukládat nativní soubory návrhů, spolupracovat mezi jednotlivými doménami, generovat soubory vizualizací a poznámek, sdílet informace o materiálech, odesílat montážní data dodavatelům a vytvářet úplné rozpisky. Při navrhování PCB se zapojením Teamcenteru jsou procesy součásti strukturovaných pracovních postupů a změnových řízení. Proto můžete rychle identifikovat a spravovat veškerá data nejdůležitějších elektronických komponent.
Integrace Teamcenteru pro aplikace Mentor Graphics Xpedition, Xpedition EDM a PADS obsahuje funkce pro správu digitálních návrhů, které zajišťují integritu a bezpečnost dat a procesů PCB. Vaši konstruktéři mohou dosáhnout vyšší produktivity a efektivity a lépe tak plnit časové harmonogramy. Aplikace Xpedition EDM podporuje vyšší míru opakovaného používání prověřeného duševního vlastnictví, čímž umožňuje zvyšovat kvalitu a výkonnost výrobků. Všichni účastníci mají úplnou viditelnost nad stavem návrhu, daty a metrikami a mohou se tak lépe rozhodovat.
Integrace Teamcenteru nabízí intuitivní přístup k celé řadě funkcí pro správu životního cyklu výrobku (PLM) z prostředí aplikací Mentor Graphics. Díky tomu je možné efektivně spravovat data PCB a optimalizovat návrh až po jeho předání do výroby. Konstruktéři mohou snadno otevírat a ukládat nativní soubory návrhů, spolupracovat mezi jednotlivými doménami, generovat soubory vizualizací a poznámek, sdílet informace o materiálech, odesílat montážní data dodavatelům a vytvářet úplné rozpisky. Při navrhování PCB se zapojením Teamcenteru jsou procesy součásti strukturovaných pracovních postupů a změnových řízení. Proto můžete rychle identifikovat a spravovat veškerá data nejdůležitějších elektronických komponent.
Teamcenter integration provides intuitive access to product and process data that enables you to work in a collaborative design environment. With Teamcenter software’s Active Workspace, secure access controls and single source of data and process information you have easy access a full range of product lifecycle management (PLM) capabilities that will further optimize your design through manufacturing processes.
Consistently meeting product delivery and quality targets requires structured workflows and change processes across the enterprise. You can create workflows to initiate, execute, review, and approve product changes or new part requests. As part of these structured processes, you can automatically route the appropriate notifications. Structured workflows, issue tracking, and coordinated change management processes enable you to meet delivery targets and ensure total product quality. The integration with Xpedition EDM enables direct access to the Teamcenter inbox providing engineers with immediate notification of assigned tasks as well as direct visibility to Teamcenter workflows and their status ensuring compliance to corporate processes.
To keep design data in sync across domains Teamcenter supports an ECAD/MCAD co-design environment with Mentor Graphics integrations that enables the cross-domain collaboration. Using the Incremental Data eXchange format (IDX or EDMD) managed in Teamcenter your designers can share and exchange design information during the evolution of a design. As part of the co-design process you can pass incremental data, accept or reject changes, and incorporate change notes or comments into the information being shared. Change processing status and notification of pending changes reduces design cycles and prevents possible errors from missed or overlooked changes.
To ensure designs are ready for a smooth transition into manufacturing, Teamcenter supports visualization and bill-of-materials (BOM) management tools that enable you to view, cross-probe, and analyze PCB data for fabrication, assembly, and test related issues. The mark-up features create a valuable record of the designs evolution. The BOM compare and grading capabilities ensure the quality and completeness of data submitted to manufacturing, which is especially useful when validating and communicating changes to manufacturing.
Teamcenter supports flexible deployment options to accommodate a broad spectrum of business needs. With proven scalability, you can easily expand the value of your Teamcenter implementation by taking advantage of a comprehensive portfolio of applications. Teamcenter Rapid Start is a preconfigured product data management (PDM) deployment option that manages design data, and everyday tasks and processes, providing an ideal entry point into the Teamcenter product line for small and medium-sized businesses wanting a growth path to PLM.
See how Polar Electro brings together electronics, mechanical, and software development in one collaborative environment.
Jakých je pět největších tajemství úspěchů u softwaru pro správu životního cyklu výrobku (PLM)? Pokud jste malá nebo středně velká firma v oblasti ...
Get started with Teamcenter Rapid Start PDM in as little as one week, then grow to PLM as your needs grow.
Watch this short video to see how easy it is to access and use Teamcenter without leaving Xpedition.