Vezměme si příklad elektronické řídicí jednotky (ECU) používající tradiční statický vestavěný software. Bootloader je softwarová komponenta, která se používá jak k zahájení spouštění hlavního softwaru ECU, včetně kopírování softwaru do paměti RAM, tak k provádění jakýchkoli kontrol softwaru před spuštěním. Bootloader je také zodpovědný za aktualizaci softwaru, příjem, kontrolu a zápis aktualizovaného softwaru do paměti, obvykle paměti Flash. Proto se také běžně používá termín Flash Bootloader.
Používají se ve vývoji a výrobě stejné zavaděče?
Běžně lze stejný zavaděč použít při vývoji vozidel a souvisejících ECU a v normální výrobě, s ochranami, které zajistí, že produkční ECU budou mít mnoho funkcí vývojových nebo inženýrských zavaděčů deaktivovaných. Při vývoji vozidel je často žádoucí odstranit bezpečnostní mechanismy produkčních bootloaderů, aby bylo umožněno rychlé nasazení vývojového softwaru.
Zabezpečený bootloader
Stále častěji se vyžaduje, aby všechny bootloadery byly bezpečné. Tradičně se však jedná o rozlišení, které se obvykle implementuje za účelem ochrany funkcí souvisejících se zabezpečením, bezpečností a někdy i výkonem.
Zavaděče běžně kontrolují softwarovou paměť ECU při spouštění a přijatý software před aktualizací softwaru a v paměti po ní.
Mechanismy běžně zahrnují:
- Autentizace softwaru přijatého a/nebo přítomného v paměti při startu, často pomocí hashe binárního souboru softwaru ke kontrole správnosti vygenerované zabezpečeným procesem kompilace oficiálně vydaných verzí softwaru.
- Autentizace odesílatele pomocí seed a klíče, ochrana zabezpečených dat v rámci ECU pomocí zabezpečené paměti a paměťových map pro definování přístupných/přepisovatelných oblastí.
Duální bootloader
Některé implementace zavaděčů se skládají ze dvou částí, odtud termín duální zavaděč. V tomto případě je primární zavaděč neaktualizovatelný jako součást zabezpečení zavaděče. To se týká spuštění modulu a aktualizace sekundárního zavaděče. Sekundární zavaděč může být aktualizován prostřednictvím zabezpečeného procesu, což umožňuje úpravy procesu aktualizace softwaru, například mapování paměti, což umožňuje jejich normální uzamčení. Tento typ bootloaderu je nyní méně běžný kvůli novým metodám zabezpečení procesu aktualizace pomocí integrovaného zabezpečeného hardwaru, například HSM (Hardware Secure Module).
Všimněte si, že tento termín je jako dual boot, kde jsou k dispozici bloky se dvěma booty nebo plné paměti, což umožňuje aktualizaci na nepoužívané verzi, zatímco jedna verze je aktivní. To vyžaduje další paměť v každé ECU podporující tento způsob aktualizace.
Kapitál vložený bootloader
Capital Embedded Bootloader podporuje spolehlivé aktualizace ECU během vývoje, výroby vozidla a během životnosti vozidla prostřednictvím připojených diagnostických nástrojů nebo metodik over-the-air. Standardizovaný protokol ISO 14229 UDS se používá pro řadu běžných vozidlových síťových sběrnic, Ethernet, CAN/CAN-FD, LIN, FlexRay a je možné použít i další metody, jako jsou kalibrační protokoly ASAM. Kybernetická bezpečnost je klíčovým aspektem toku aktualizací softwaru a součástí řešení jsou funkce umožňující ověřování softwaru a možnosti zabezpečeného spouštění. Aby bylo možné uspokojit specifické požadavky OEM (výrobců originálního vybavení) a MCU, je k dispozici široká podpora pro širokou škálu projektů ECU.
Jaký je rozdíl mezi OTA a FOTA?
Aktualizace OTA (over the air) nebo FOTA (firmware over the air) je metoda, jak dosáhnout příjmu nového softwaru pro vestavěné zařízení, například automobilovou ECU, vzdáleným způsobem, nikoli prostřednictvím přímo připojeného servisního nástroje v dílně. To může vyžadovat určitou schopnost integrovaného diagnostického testeru v koordinační ECU a/nebo schopnosti obnovy a autotestu v samotném bootloaderu.