Standard Automotive open system architecture (AUTOSAR) je vývojovým partnerstvím společností a organizací z automobilového, elektronického, polovodičového a softwarového průmyslu.
Je AUTOSAR nástroj?
Ne, AUTOSAR je standard definující vestavěný software a vývojový tok, který podporuje úkoly týkající se základních automobilových funkcí v kontextu vývoje systémů vozidla. Capital ® Embedded AR Classic ™, který je součástí portfolia Siemens Xcelerator, je příkladem implementace standardu AUTOSAR. Jedná se o kompletní nabídku s nástroji a softwarem, které splňují všechny potřeby platformy elektronické řídicí jednotky (ECU), od aktualizací extraktu ECU až po konfiguraci softwarové platformy.
Jaké jsou výhody AUTOSARu?
Od roku 2003 AUTOSAR spojuje znalosti a zkušenosti většiny významných výrobců a dodavatelů automobilů. Middlewarové platformy specifikované AUTOSAR jsou podporovány formáty pracovních postupů a výměnných souborů, definovanými ve standardech, podporujícími otevřený ekosystém, který je k dispozici od vybraných členů. AUTOSAR podporuje komplexní sadu případů použití v automobilovém průmyslu. Integruje nebo spolupracuje s technologiemi potřebnými v softwaru ECU vozidel a architekturách e/e – např. SOME/IP, DDS, dalšími typy middlewaru používanými jako součást heterogenní softwarové platformy a standardy, jako jsou ty od ASAM, IEEE a dalších.
Platforma AUTOSAR Classic
Tato softwarová platforma je vhodná pro širokou škálu staticky definovaných funkcí, používaných v tradičních automobilových řídicích jednotkách s jednoduchými nebo složitými funkcemi. Architektura platformy AUTOSAR Classic podporuje řadu automobilových síťových technologií, CAN, LIN, FlexRay a Ethernet a funkční bezpečnost až do ASIL D. Lze jej rozšířit o podporu kybernetické bezpečnosti. Aplikační kód založený na OSEK, API v jazyce C, obvykle C nebo C++ – je často generován z modelů řídicí techniky.
Adaptivní platforma AUTOSAR
Tato flexibilní softwarová platforma, která podporuje funkce a aktualizace aplikačního typu, je vhodná pro komplexní řídicí jednotky s vysokým výpočetním výkonem. Adaptivní platforma AUTOSAR podporuje komunikaci a architektury založené na IP orientované na služby. Má silné schopnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti a v současné době podporuje funkční bezpečnost až ASIL B. Kód aplikace založený na POSIX se běžně píše v jazyce C++.
Nadace AUTOSAR
Prvky AUTOSARu, které podporují jak adaptivní platformu, tak klasickou platformu, jsou specifikovány ve standardu Foundation, aby byla zajištěna interoperabilita mezi platformami.
Partneři AUTOSAR
Standard AUTOSAR je vyvíjen a udržován svými partnery s ohledem na případy použití potřebné k podpoře plánů uživatelů. Partneři jsou kategorizováni podle typu členství. Existuje několik kategorií pro různé úrovně přispívání, vývoje, implementace a používání normy. Hlavními kategoriemi jsou:
- Core partners – zakládající členové standardu
- Prémioví partneři, včetně společnosti Siemens, se obvykle aktivně podílejí na vývoji standardu a jeho používání
- Vývojoví partneři – jsou obvykle uživateli standardu a přispěvateli k vývoji standardu
- Přidružení partneři – obvykle mají plánované nebo zavedené výrobní využití AUTOSARu, ale mají omezenou roli při vývoji standardu