Vytlačování materiálu je metodika aditivní výroby (AM). Cívka materiálu (obvykle termoplastického polymeru) je protlačována vyhřívanou tryskou v nepřetržitém proudu a selektivně nanášena vrstvu po vrstvě, aby se vytvořil 3D objekt. Výroba tavených vláken (FFF) a modelování tavené depozice (FDM) jsou dva příklady technologie vytlačování materiálu.
Vytlačování materiálu obvykle není tak rychlé nebo přesné jako jiné typy aditivní výroby. Technologie vytlačování materiálu a kompatibilní suroviny, jako je nylon a ABS plast, jsou však rozšířené a levné. A to natolik, že vytlačování materiálu je nejoblíbenějším procesem pro 3D tisk pro kutily doma. Ve výrobním a průmyslovém prostředí se vytlačování materiálu běžně používá pro výrobu nefunkčních prototypů, dočasných náhradních dílů pro strojní zařízení nebo nákladově efektivní rychlé prototypování pro více iterací stejného objektu.
Vytlačování materiálu má také tu výhodu, že je škálovatelné. Lze jej použít pro malé díly 20 cm nebo méně, ale také pro velmi velké díly, kde se rozměry rozšiřují na více metrů. To znamená, že vytlačování materiálu lze využít pro tisk dílů, které se vejdou do ruky, až po díly o velikosti vozidla, a tato charakteristika škálovatelnosti se využívá v mnoha průmyslových odvětvích k použití stejné technologie pro tisk široké škály dílů.
Související produkty: Pevná rovina NX AM | Víceosé technologie NX AM | Nástroj NX AM Build Optimizer