Innovation and collaborative, synchronized program management for new programs
Návrh pokročilých výrobních strojů zítřka vyžaduje nový přístup. Strojírenské, elektrické a softwarové prvky se musí spojit a jen tak mohou překonat očekávání zákazníků. Simcenter vám pomůže navrhnout, simulovat a virtuálně zprovoznit pokročilé stroje – od koncepce, přes validaci až po nasazení.
Návrh pokročilých výrobních strojů zítřka vyžaduje nový přístup. Strojírenské, elektrické a softwarové prvky se musí spojit a jen tak mohou překonat očekávání zákazníků. Simcenter vám pomůže navrhnout, simulovat a virtuálně zprovoznit pokročilé stroje – od koncepce, přes validaci až po nasazení.
Složitost moderních strojů se neustále zvyšuje a úspěch výrobců závisí na jejich schopnosti se s touto složitostí vypořádat. Při návrhu stroje je potřeba zvažovat konstrukční a strojírenské vlastnosti, chování v různých tepelných podmínkách, hluk, vibrace, hydraulické vlastnosti a také vliv softwarových a řídicích systémů na výkonnost. Pouhé testování pomocí fyzických prototypů je příliš nákladné a nepraktické, při návrhu výkonných strojů se proto stávají nejdůležitějším nástrojem simulace.
Zavádějte inovace rychleji díky přesným predikcím výkonnosti složitých strojů během jejich návrhu a simulací a validujte výsledky těchto simulací testováním a využitím koncovými zákazníky. Aby bylo možné spojit strojírenské, elektronické, softwarové a řídicí aspekty dohromady, je nutné využít přístup, který překoná nedostatky tradičních procesů, například samostatné pracovní postupy pro simulace a testování a opakující se fyzické prototypy.
Digitální dvojčata pomáhají zefektivnit práci a dosáhnout rovnováhy mezi jednotlivými požadavky. Skutečná digitální dvojčata jsou navíc neustále synchronizována a aktuální a umožňují optimalizovat výkonnost i po dodání výrobku.
Naše řešení pro holistické simulace a testování pokrývají veškeré funkce, které jsou potřeba pro tvorbu a správu digitálních dvojčat. Toto řešení spojuje funkce pro průzkum návrhů z různých oborů, inženýrské simulace a testování, tvorbu inteligentních výkazů a analýzy dat, díky kterým můžete predikovat chování výrobku v celém jeho životním cyklu.
Prohlédněte si klíčové oblasti tohoto řešení.
Snižte míru hluku na minimum a zvyšte výkonnost díky kompletní sadě pokročilých nástrojů pro simulace a testování vibrací a akustiky a predikujte dynamické a akustické vlastnosti stroje a také zdroj a přenosovou dráhu hluku v již nasazených strojích.
Develop smarter machines that understand requirements and deliver intelligent solutions while radically reducing manufacturing waste and energy consumption.
Zlepšete životnost a spolehlivost strojů s funkcemi pro inženýring životnosti, od vysoce kvalitního automatizovaného shromažďování dat o zatížení, přes odhady zatížení na celém stroji až po vyhodnocování napětí a životnosti jednotlivých komponent.
Zlepšete systémy řízení teploty pomocí tepelných a energetických řešení, která vám pomohou během celého vývoje, od modelování 1D systémů až po 3D simulace přenosu tepla a proudění ve chladicích systémech a vlivu tepla na jednotlivé komponenty stroje.
Podívejte se, jak vám mohou simulační řešení Simcenter a virtuální zprovoznění pomoci určit optimální velikost vybavení a zefektivnit přípravu dle ...
Industrial machine builders are looking for ways to drive innovation as their customers are asking for smarter, faster, more customized machines. O...
Predictive Engineering Analytics zur Effizienzsteigerung im Entwicklungsprozess
Složitým a urgentním problémem v oblasti výroby těžkých strojů je spotřeba paliva a řízení spotřeby energie.