Aditivní návrh a výroba

Aditivní návrh a výroba

Aditivní výroba umožňuje výrobcům vybavení v oblasti těžkého průmyslu vyhnout se omezením spojeným s tradičním návrhem a výrobou díky změně návrhu výrobku, výrobních postupů a tradičně používaných materiálů tak, aby bylo dosaženo optimální výkonnosti a snížení nákladů. Naše řešení pro aditivní návrh a výrobu obsahuje integrované softwarové aplikace pro aditivní výrobu umožňují rychle měnit vzhled výrobků a postup výroby a revidovat obchodní modely.

Jednoduché digitalizované řešení sahající od návrhu modelu až po tištěné součásti eliminuje nutnost převodu a opětovného modelování součásti mezi různými aplikacemi, což zvyšuje výkon, zjednodušuje sestavy a výrobní postupy nejsložitějších součástí s minimální potřebou nastavování a příprav.

Aditivní výroba umožňuje výrobcům vybavení v oblasti těžkého průmyslu vyhnout se omezením spojeným s tradičním návrhem a výrobou díky změně návrhu výrobku, výrobních postupů a tradičně používaných materiálů tak, aby bylo dosaženo optimální výkonnosti a snížení nákladů. Naše řešení pro aditivní návrh a výrobu obsahuje integrované softwarové aplikace pro aditivní výrobu umožňují rychle měnit vzhled výrobků a postup výroby a revidovat obchodní modely.

Jednoduché digitalizované řešení sahající od návrhu modelu až po tištěné součásti eliminuje nutnost převodu a opětovného modelování součásti mezi různými aplikacemi, což zvyšuje výkon, zjednodušuje sestavy a výrobní postupy nejsložitějších součástí s minimální potřebou nastavování a příprav.

Aditivní návrh a výroba

Learn More

Výrobci vybavení v oblasti těžkého průmyslu čelí mnoha výzvám včetně tlaku od nízkonákladových globálních výrobců, tlaků na snížení hmotnosti, plnění zákonných požadavků a potřeby dodávat inovativní řešení, která umožňují provádět úpravy pro koncové zákazníky. Konvenční přístup k návrhu a výrobě výrobku, včetně skenování a reverzního inženýrství fyzických modelů tak, aby je bylo možné použít ve výrobních postupech, limituje výkonnost vybavení i efektivitu výroby. Řešení společnosti Siemens PLM Software pro aditivní návrh a výrobu umožňuje jednoduchý sběr a integraci fyzických prvků do kontextu digitálního návrhu.

Výrobci vybavení v oblasti těžkého průmyslu mají nyní možnost využít fyzická data. Tato data lze integrovat přímo do návrhových postupů bez nutnosti je přepracovávat a eliminují tak přerušení procesů a zjednoduší průběh výroby. Plně parametrický návrh, simulace a úpravy podporující smíšené geometrické modely zajišťují soustavnou evoluci souběžně s vývojem geometrie výrobku. To zajišťuje spolehlivější převod dat, konzistentní postup výrobu a zvýšenou životaschopnost masově vyráběných výrobků.

Aditivní návrh a výroba

Záznam webináře | 19 minut

Webinář na vyžádání o multidimenzionální optimalizaci v aditivní výrobě

Multidimenzionální optimalizace v aditivní výrobě

Webinář o různých způsobech optimalizace součástí v aditivní výrobě

Podívejte se na webinář

Možnosti řešení

Prohlédněte klíčové oblasti tohoto řešení.

Zajímá vás [[global-preference-center-interest-placeholder]]?

Přihlaste se k odběru novinek [[global-preference-center-interest-placeholder]]

Jejda

Nepodařilo se nám přijmout vaše data, omlouváme se. Zkuste to, prosím, znovu.

Děkujeme za registraci! Je to vaše první předplatné? Nezapomeňte zkontrolovat svůj e-mail a potvrdit předplatné.

Toto pole je povinné Je vyžadována platná e-mailová adresa
Toto pole je povinné Hodnota je neplatná nebo příliš dlouhá
Máte dotazy?