Innovation and collaborative, synchronized program management for new programs
Díky pokročilým funkcím pro 3D návrh výrobků můžete snadno zavádět inovace, zvyšovat kvalitu a snižovat náklady. Naše intuitivní řešení s širokou nabídkou funkcí umožní vašim inženýrům rychle vytvořit úsporné, inovativní a skvěle fungující stroje.
Prostřednictvím největší sady nástrojů 3D návrhu můžete rychle vyvíjet inovativní stroje pro stavebnictví, těžbu surovin a zemědělství. Vytvářejte větší a sofistikovanější modely zahrnující všechny prvky návrhu. Tak budete moci úspěšně validovat požadavky více konfigurací.
Díky pokročilým funkcím pro 3D návrh výrobků můžete snadno zavádět inovace, zvyšovat kvalitu a snižovat náklady. Naše intuitivní řešení s širokou nabídkou funkcí umožní vašim inženýrům rychle vytvořit úsporné, inovativní a skvěle fungující stroje.
Prostřednictvím největší sady nástrojů 3D návrhu můžete rychle vyvíjet inovativní stroje pro stavebnictví, těžbu surovin a zemědělství. Vytvářejte větší a sofistikovanější modely zahrnující všechny prvky návrhu. Tak budete moci úspěšně validovat požadavky více konfigurací.
Stroje v oblasti stavebnictví, těžby a zemědělství jsou stále složitější. Je to zejména kvůli konkurenci, ale také kvůli požadavkům zákazníků na lepší funkcionalitu a výkonnost za nižší cenu. Návrhy mechanismů musí být důmyslnější responzivnější a ekonomičtější a také musí splňovat požadavky na životnost. Návrhy strojů musí nabízet různé konfigurace, aby bylo možné výrobky co nejvíce přizpůsobit přáním zákazníků. Současně výrobci z důvodu snížení nákladů musí zvýšit míru opakovaného použití součástí a snažit se co nejvíce využívat společné komponenty návrhů.
Při stále se zvyšující složitosti požadavků na návrh a rostoucí globální konkurenci na trhu potřebujete co nejvýkonnější, univerzální flexibilní nástroje, které vám umožní přinášet nové koncepty cenově výhodných strojů na trh velmi rychle. Pomocí analýzy a simulací můžete definovat nárazy a zatížení, které ovlivní životnost strojů u opakovaných provozních operací.
Nabídněte svým týmům výkonné simulační nástroje, pomocí nichž budou moci inovativně analyzovat funkčnost strojů pro stavebnictví, zemědělství a těžbu nerostných surovin. Využijte výhod špičkových nástrojů pro tvorbu modelů a vizualizace. Validujte celý stroj již během procesu vývoje.
Rozšiřte hlavní návrh CAD modelu stroje a tvořte složitá, konfigurovaná řešení řady výrobků, která splňují globální požadavky na data i proces. Tvořte vlastní rozpisky se specifickými sériovými čísly.
Využívejte výhod fyzikálního modelování a přesných simulací.
Pomocí synchronní technologie zjednodušte migrace dat ze 2D do 3D, díky čemuž pak budete moci efektivněji a rychleji modelovat například celý nakladač, kombajn nebo sklápěčku.
Vyhodnocujte složité návrhy strojů díky načtení velkého množství součástí do funkčních sestav. Použijte neutrální soubory bez převodu na CAD, pracujte v kontextu celé sestavy a vytvářejte úplné digitální makety návrhů.
Efektivně simulujte vlastnosti šroubovaných spojů sestav a věnujte pozornost montáži v továrně i v terénu. Zejména se zaměřte na místa, kde se v minulosti vyskytly únavové defekty materiálu.
Dokumentujte všechny komponenty stroje pomocí poznámek ve 3D CAD modelu a zadejte do modelu rozměry důležité z hlediska kvality.
Pomocí synchronní technologie zjednodušte migrace dat ze 2D do 3D, díky čemuž pak budete moci efektivněji a rychleji modelovat například celý nakladač, kombajn nebo sklápěčku.
Senzory, světlomety, motory, pouzdra pohonů a další elektrické prvky můžete na stroj umisťovat velmi přesně. Vyvíjejte a řešte vedení systémů kabelových svazků a synchronizujte je v reálném čase s příslušnými schématy.
Podívejte se, jak mohou uživatelé prostředí Creo používat simulace
95 % nejúspěšnějších výrobců v příštích pěti až deseti letech změní způsob, jakým navrhují a vyrábějí své výrobky. Tito výrobci mají vizionářské ná...
Quickly and easily create stunning 3D visualizations
Learn about trends like emissions reduction and the need for proven design methodologies to meet performance targets and innovation requirements.