Innovation and collaborative, synchronized program management for new programs
Složitost a různorodost vybavení konstruovaného v energetickém průmyslu na zakázku se neustále zvyšuje. Naše řešení podporuje celý životní cyklus od plánování přes návrh až po výrobu a opravy na místě u zákazníka.
Naše řešení usnadňuje výrobcům vybavení dostat výrobky na trh rychleji a ve vyšší kvalitě. Umožňuje také návrh na zakázku a usnadňuje tak mnohem přesnější dodávání kastomizovaných výrobků s lepším opakovaným využitím znalostí. Kromě toho umožňuje obchodnímu oddělení rychleji reagovat na požadavky zákazníků a současně dodržet plánované náklady a termíny.
Složitost a různorodost vybavení konstruovaného v energetickém průmyslu na zakázku se neustále zvyšuje. Naše řešení podporuje celý životní cyklus od plánování přes návrh až po výrobu a opravy na místě u zákazníka.
Naše řešení usnadňuje výrobcům vybavení dostat výrobky na trh rychleji a ve vyšší kvalitě. Umožňuje také návrh na zakázku a usnadňuje tak mnohem přesnější dodávání kastomizovaných výrobků s lepším opakovaným využitím znalostí. Kromě toho umožňuje obchodnímu oddělení rychleji reagovat na požadavky zákazníků a současně dodržet plánované náklady a termíny.
Akce
Jedná se o událost, kterou si nemůžete nechat ujít a která spojuje komunitu společnosti Siemens Software. Díky této akci mohou členové této komunity pracovat chytřeji a efektivněji a vyrábět transformativní výrobky.
Využívání složitého vybavení konstruovaného na zakázku se v energetickém průmyslu neustále zvyšuje. Zcela nové investiční projekty využívají inovativní návrhy a speciální vybavení, díky čemuž je možné zvyšovat efektivitu provozu. Stávající provozy se zpětně upravují tak, aby se životnost prodloužila, i když vlastníci nemají vůli investovat další kapitál. Správa požadavků a omezení nových i starých projektů často vyžaduje individuální řešení, což výrazně přispívá k obchodnímu modelu inženýringu na objednávku.
Naše řešení je základním kamenem podpory v průběhu celého životního cyklu od plánování přes návrh až po výrobu a opravy na místě u zákazníka. Naše řešení nabízí výrobcům vybavení obsáhlé možnosti v rámci širokého spektra konfigurovaných výrobků a vybavení v následujících případech:
Prohlédněte si klíčové oblasti tohoto řešení.
Provádějte správu víceoborových rozpisek z návrhu vybavení až do konce životního cyklu, přičemž se zaznamenává celá historie změn a revizí.
Efektivně spravujte vývoj výrobků, problémy a vylepšení a současně provádějte změny rychle, přesně a srozumitelně tak, abyste vyhověli požadavkům zákazníků.
Zkraťte dobu návrhu díky zapouzdření konstrukčních pravidel do vlastních aplikací, díky čemuž se může konstrukční tým více soustředit na vývoj nových inovovaných výrobků.
Využijte přímočarou podporu integrace se systémem SAP, která umožňuje flexibilně určovat, jaké informace o variantách se odesílají do systému ERP.
Vytvořte podrobnou robustní integraci aplikací pro každodenní použití. Pracujte dále ve svých oblíbených systémech CAD, Microsoft Office® a PLM.
Leverage the single definition of variability to ensure that any user, regardless of role or domain, works only with valid configurations. Guided product configuration limits the features and choices that you can make so that you only see choices that are allowed. This ensures every stakeholder is focused on the products you plan to bring to market.
Reagujte na změny rychle, řiďte celý životní cyklus vybavení od jeho počátku až po instalaci vybavení na místě a údržbu.
Vytvořte jednu definici variability napříč různými obory a napříč životním cyklem vybavení tak, abyste zákazníkům zajistili dostatečnou variabilitu při zachování ziskovosti.
Využijte robustní 3D vizualizaci ve skutečném čase a zajistěte tak, že geometrie bude přesná pro všechny platné konfigurace. Vizualizujte a ověřujte vybavení během celého postupu, což umožní odchytit chyby již na začátku.
Využijte přímočarou podporu integrace se systémem SAP, která umožňuje flexibilně určovat, jaké informace o variantách se odesílají do systému ERP.
Leverage the single definition of variability to ensure that any user, regardless of role or domain, works only with valid configurations. Guided product configuration limits the features and choices that you can make so that you only see choices that are allowed. This ensures every stakeholder is focused on the products you plan to bring to market.
Využijte robustní 3D vizualizaci ve skutečném čase a zajistěte tak, že geometrie bude přesná pro všechny platné konfigurace. Vizualizujte a ověřujte vybavení během celého postupu, což umožní odchytit chyby již na začátku.