Innovation and collaborative, synchronized program management for new programs
Zabudovaný software v automobilovém průmyslu stále více nahrazuje v posuzování automobilů jejich mechanickou konstrukci. Výrobci automobilů čelí neustálému tlaku na zajištění vyššího komfortu při cestování nebo eliminaci rizik. Rozdíly již nebudou spatřovány ve vlastní konstrukci automobilu, ale v uživatelském komfortu umožněném funkcemi pro autonomní provoz, bezpečnost a konektivitu, které zajišťuje software a elektronika. Vývoj zabudovaného softwaru v automobilovém průmyslu stále více nahrazuje v posuzování automobilů jejich mechanickou konstrukci. Pro zajištění budoucnosti cestování je zabudovaný software naprosto zásadní.
Zabudovaný software v automobilovém průmyslu stále více nahrazuje v posuzování automobilů jejich mechanickou konstrukci. Výrobci automobilů čelí neustálému tlaku na zajištění vyššího komfortu při cestování nebo eliminaci rizik. Rozdíly již nebudou spatřovány ve vlastní konstrukci automobilu, ale v uživatelském komfortu umožněném funkcemi pro autonomní provoz, bezpečnost a konektivitu, které zajišťuje software a elektronika. Vývoj zabudovaného softwaru v automobilovém průmyslu stále více nahrazuje v posuzování automobilů jejich mechanickou konstrukci. Pro zajištění budoucnosti cestování je zabudovaný software naprosto zásadní.
Využití zabudovaného softwaru v automobilovém průmyslu se liší od typického využití zabudovaného softwaru, jak jej známe z chytrých zařízení, například telefonů, různých pomocníků atd. V automobilovém průmyslu jsou složité interakce mezi více systémy (např. brzdami, řízením, tlumiči, pohonem a další elektronikou) v reálném čase naprosto zásadní. Každá elektronická jednotka (ECU) je spolu se svým zabudovaným softwarem součástí mnohem složitějšího elektrického návrhu, který zajišťuje různé složité funkce na úrovni vozidla, například automatické nouzové brždění, adaptivní řízení i zdánlivě jednoduché funkce jako pocit při řízení, zamykání a odemykání nebo adaptivní světlomety. Každá z těchto funkcí může vyžadovat interakci 20 nebo i více zabudovaných softwarových aplikací rozložených ve více ECU a propojených pomocí několika síťových protokolů. Žádná z vestavěných aplikací nepracuje samostatně, vždy je součástí mnohem většího systému systémů. Zajištění správného časování, potřebných vstupů, výstupů a bezpečnosti dat je umožněno složitými řídicími algoritmy instalovanými spolu se zabudovaným softwarem. Sladění všech aspektů vývoje zabudovaného automobilového softwaru a jejich bezproblémová integrace v rámci celého procesu konstrukce je k zajištění vysokého uživatelského komfortu naprosto zásadní.
Prohlédněte si klíčové oblasti tohoto řešení.
Uncouple complex development processes at the work item level to accelerate innovative development while at the same time easing proof of compliance with DO-178C.
Zrychlete zajištění souladu s normami provozní bezpečnosti (ISO 26262, Automotive SPICE a CMMI).
Díky jednotnému zdroji kusovníkových informací v rámci celého podniku je možné snadno pokrýt poptávku trhu po inovativních a různorodých výrobcích.
Přednastavená integrace s oblíbenými nástroji. Začněte rychleji díky široké škále šablon projektů. Otevřená rozhraní API vám umožní vytvářet vlastní aplikace a rozšíření.
Comprehensive, automated history of all artifacts facilitates proof of compliance - Integrate risk management processes leveraging the ISO 14971 template.
Umožněte vývoj zařízení v rámci jednotného ekosystému produktů, které se pomocí propojení více směry spojují přímo s daty a procesy ALM a PLM.
Rozložte požadavky na různé podřazené funkce, prvky a architektury výrobků a vytvořte pro ně výpisy, dokumentace a přehledy, díky kterým lze mít celý proces pod kontrolou. Vytvářejte, zobrazujte a upravujte požadavky v aplikacích balíku MS Office.
Dosáhněte agilnosti při zachování kvality a souladu s normami. Udržujte schvalovací proces co nejjednodušší, avšak stále v souladu s normami.
Zlepšete rozhodování a implementaci projektu díky podrobným analýzám a zprávám o stavu v reálném čase.
Tento webinář pojednává o ISO 26262, normě pro provozní bezpečnost v oblasti inženýrství automobilového vestavěného softwaru.
Běžné vozidlo střední třídy obsahuje okolo 450 000 požadavků na E/E a software a dalších 50 000 strojírenských a zákonných požadavků, což ze správy...
Implement a multi-layered approach to solve EV complex challenges
Tvorba jednotné aplikace pro vývoj vestavěného automobilového softwaru.