Innovation and collaborative, synchronized program management for new programs
Naše řešení pro návrh a výrobu kompozitů umožňuje konstruktérům vyvíjet rychle a spolehlivě složité pokročilé struktury v oblasti letectví. Umožňuje výrobcům splňovat termíny dodání, požadavky na pevnost, hmotnost, životnost, první vyrobené kusy a opravy v místě použití v nejsložitějších leteckých podmínkách.
Naše řešení pro návrh a výrobu kompozitů umožňuje konstruktérům vyvíjet rychle a spolehlivě složité pokročilé struktury v oblasti letectví. Umožňuje výrobcům splňovat termíny dodání, požadavky na pevnost, hmotnost, životnost, první vyrobené kusy a opravy v místě použití v nejsložitějších leteckých podmínkách.
Kompozity se v pokročilých leteckých strukturách využívají stále více, přičemž primární struktura nových komerčních trupů letadel se ve více než 50 procentech skládá z kompozitů a většina nových soukromých modelů letadel je tvořena kompozity ze 100 procent. Využití kompozitů dává výrobcům možnost uspokojit požadavky zákazníků díky tomu, že umožňují snížit hmotnost, zvýšit zátěž a snížit spotřebu paliva.
Aby toho mohli tito výrobci dosáhnout, musí být schopni navrhovat a vyrábět pokročilé kompozitní letecké struktury s vysokou přesností a současně zajistit provozní životnost a možnost oprav, které dokonce překračují zákonné požadavky stanovené pro prostředí leteckého průmyslu. Naše řešení pro návrh a výrobu kompozitů podporuje návrh těchto součástí od počátku až do konce a umožňuje vyrábět pokročilé kompozitní letecké struktury, které snesou velké zatížení. Zahrnuje také hodnocení výkonnosti při provozu a tvorbu postupů pro opravy a obnovu.
Dosáhněte vyšší flexibility a škálovatelnosti díky přesunu od základní správy rozpisek k pokročilé správě rozpisek a jejich konfiguraci, která umožní pokrýt poptávku trhu po inovativních a různorodých výrobcích.
Využijte požadavky ze systémů CAE jako vstup pro tvorbu digitálního dvojčete, které může reagovat na změny tvaru a specifikace a zajišťuje neustálou vyrobitelnost návrhu.
Automaticky generujte výrobní data pro kompozity, která budou řídit automatizované obráběcí stroje, laserové projekční systémy, systémy kladení vláken a pásek a následně tato data sdílejte napříč celou společností.
Zvládněte složité a specializované postupy výroby kompozitů pomocí inteligentního řešení pokrývajícího procesy od návrhu až po výrobu, které je možné plně integrovat do komerčních 3D CAD systémů.
Urychlete simulaci laminátových kompozitních materiálů díky bezproblémovému spojení s moduly pro návrh kompozitů, řešiči a obsáhlým postprocesingem. Vyrábějte lehčí a pevnější výrobky díky kompozitním materiálům.
Můžete efektivně vytvářet, ověřovat a komunikovat společné požadavky složitých sestav s důrazem na konstrukci upevnění. Můžete spravovat definici spojů struktur z různých materiálů a usnadnit tak plnění časového plánu a dosažení plánovaných nákladů.
Spojte všechna data mechanického návrhu (MCAD) do jednotného prostředí pro správu dat výrobku a automatizujte procesy konstrukčních změn, ověření a schvalování, zkraťte čas cyklu a zvyšte kvalitu výrobku.
Vytvářejte inovativní a kvalitnější výrobky při snížení nákladů. Naše řešení nabízí vysoký výkon, efektivitu a úspory nákladů sahající za hranice samotného návrhu až do všech fází vývoje výrobku.