Robcad

Présentation du produit

Les industries étant tenues de conjuguer délais et flexibilité au sein des systèmes de fabrication, il est nécessaire de s’assurer que tous les aspects du système ont bien été éprouvés avant que des décisions coûteuses d’achat et d’installation ne soient engagées. Avec des équipements d’automatisation très coûteux comme Robots, il est nécessaire de s’assurer du bon fonctionnement dédits équipements au maximum de leur efficacité et leur productivité, afin d’obtenir des retours sur investissement optimaux pour de nouveaux systèmes de fabrication et des changements sur des chaînes existantes au milieu d’un cycle. Les anciennes méthodes manuelles ne sont plus suffisamment efficaces pour développer ces systèmes complexes de fabrication. En outre, requérant de nombreux experts dans un flux de travaux non collaboratifs, les méthodes manuelles peuvent se traduire par une installation incorrecte et conduire à diverses modifications de fabrication coûteuses. En général, ces méthodes ne peuvent pas intégrer tous les contrôles nécessaires pour créer des systèmes de fabrication efficaces.

Outil de simulation de cellule de production, Tecnomatix Robcad permet de développer, simuler, optimiser, valider et programmer hors ligne des processus robotisés multi-support et de fabrication automatisée, tout en restant dans le contexte de configuration du produit et des données de ressources. Ces maquettes toutes actions de cellules et de systèmes complets de fabrication au sein d’un environnement 3D offrent une plate-forme permettant d’optimiser des processus et de calculer des temps de cycle tout au long des différentes étapes du délai de développement, de la conception à la mise en œuvre.

Solution modulable, Robcad intègre complètement des technologies majeures et un ensemble puissant d’applications basées sur des processus visant une gamme étendue de processus, comme le soudage par point, la soudure à l'arc, le détourage à jet et au laser, le perçage, le rivetage et la peinture.

Fonctionnalités et avantages principaux

Fonctionnalités

  • Interopérabilté avec les principaux sytèmes de CAO
  • Définition des agencements en 3D pour les cellules de production
  • Précision de la simulation et de la synchronisation de plusieurs robots et mécanismes
  • Plus de 50 modèles de robots standard et 200 configurations de contrôleurs de robots
  • Outils d’automatisation pour la mise en place des robots, la sélection des équipements, la planification et l’optimisation des trajectoires, la génération des programmes et la détection des collisions

Bénéfices

  • Réduction des délais d’exécution en matière d’ingénierie des processus
  • Amélioration de la qualité, de la précision et de la rentabilité en matière de fabrication
  • Téléchargement dans les ateliers de programmes précis pour les robots
  • Augmentation de l’utilisation des équipements de production pour un rendement maximum
  • Détection des problèmes de simulation dès les premières étapes de la planification
  • Validation et optimalisation des programmes de soudure par rapport aux spécifications de l’entreprise
  • Réflexion de la réduction des coûts depuis le développement des processus jusqu’à la mise en œuvre
Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs