Solid Edge Synchronous Technology

La simplicité de la modélisation directe avec le contrôle de la conception paramétrique.

Solid Edge accélère et facilite la création et la modification de la CAO (conception assistée par ordinateur) 3D grâce à notre technologie synchrone unique, qui associe la vitesse et la simplicité de la modélisation directe à la flexibilité et au contrôle de la conception paramétrique. La technologie synchrone de Solid Edge vous permet de créer rapidement de nouvelles conceptions, de répondre facilement à des demandes de changement, et de mettre à jour simultanément plusieurs pièces dans un assemblage. Avec cette flexibilité de conception, vous pouvez éliminer la planification complexe en amont et éviter les défaillances de fonctionnalités, les problèmes liés à la reconstruction et un long travail de révision. La puissance de la technologie synchrone vous permet également de traiter des données multi-CAO comme des fichiers natifs, ce qui permet une collaboration transparente avec les fournisseurs et les partenaires.

Création de conception rapide et flexible

Grâce au dessin 2D et 3D intégré, la technologie synchrone Solid Edge vous permet de commencer vos conceptions immédiatement, sans planification fastidieuse en amont. L'approche indépendante de l'historique de Solid Edge en matière de CAO 3D signifie que vous pouvez travailler directement avec la géométrie de votre conception et apporter des modifications instantanément. Tout en tirant profit de la flexibilité de conception de la modélisation directe, la technologie synchrone vous permet aussi de garder le contrôle grâce à des arborescences de fonctionnalités organisées.


Réponse rapide aux modifications de conception en phase finale

Lorsqu'une modification de conception en phase finale met en péril un délai, la technologie synchrone de Solid Edge vous permet d'effectuer facilement les modifications requises, même dans les modèles de CAO 3D basés sur l'historique. En mettant simplement à jour les dimensions de référence ou en poussant et en tirant la géométrie, vous pouvez apporter facilement et rapidement des modifications à n'importe quel modèle, sans vous soucier d'éventuelles défaillances des fonctionnalités, des problèmes de recréation ou de remaniement chronophage.


Modification de données importées de CAO 3D

Grâce à la technologie synchrone de Solid Edge, l'importation d'un fichier à partir d'un autre système de CAO 3D est aussi simple que de l'ouvrir et la modification des données importées est également très simple. Il vous suffit de cliquer sur les fonctionnalités et de les faire glisser, ou d'ajouter et de modifier des dimensions à la volée, et Solid Edge effectuera automatiquement des mises à jour intelligentes, comme s'il existait une arborescence historisée. La puissance unique de la technologie synchrone vous permet de collaborer facilement avec des fournisseurs et des partenaires, et de traiter les données multi-CAO comme des fichiers natifs.


Réutilisation de conception améliorée à partir d'autres modèles de CAO 3D

Avec la technologie synchrone de Solid Edge, vous pouvez facilement réutiliser des détails de conception 3D à partir d'autres modèles, ce qui vous permet d'économiser du temps et des efforts lors de la création de nouvelles conceptions. A l'aide d'un simple copier-coller, Solid Edge vous permet de transférer des détails de conception d'un projet vers un autre. De plus, Solid Edge traite les fichiers dans d'autres formats de CAO comme s'il s'agissait de fichiers Solid Edge natifs.


Modification simultanée de plusieurs pièces dans un assemblage

Solid Edge vous permet de modifier facilement plusieurs pièces dans un assemblage, sans modifications basées sur l'historique qui prennent du temps, ni le besoin de créer des liens entre les pièces. La technologie synchrone vous permet d'effectuer des modifications simultanées en sélectionnant et en faisant glisser les pièces au sein d'un assemblage.


Préparation de la simulation

Avec la technologie synchrone de Solid Edge, la préparation d'un modèle pour l'analyse par éléments finis est facile, même si vos compétences en CAO 3D sont limitées. Solid Edge fournit des outils faciles d'utilisation pour la préparation de la simulation , et le fait que votre géométrie ait été créée dans Solid Edge ou un autre outil de CAO 3D n'a pas d'importance.


Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs