Simcenter

Simcenter 3D software

Répondez aux défis d'ingénierie complexes en renforçant l'efficacité de la simulation. Simcenter 3D est l'une des solutions IAO les plus complètes et entièrement intégrées.

Contactez-nous pour savoir comment acheter ce produit dans votre pays
Changer de pays

Visuel d'un modèle 3D créé avec le logiciel Simcenter 3D.

Pourquoi Simcenter 3D ?

Simcenter 3D vous aide à modéliser et à évaluer les performances de produits complexes grâce à des améliorations révolutionnaires de l’efficacité de la simulation. En intégrant plusieurs domaines physiques à partir d’un environnement de modélisation de simulation unique, vous obtenez plus rapidement une meilleure compréhension des performances de vos produits.

Aller plus vite – grâce à un bureau d’ingénierie commun
Simcenter 3D est un environnement intégré qui vous permet de réaliser tous vos pré- et post-traitements IAO. Des outils de manipulation de géométrie inégalés vous aident à épurer et abstraire la géométrie de conception assistée par ordinateur (CAO) de n’importe quelle source de manière intuitive. Des outils complets de maillage et de modélisation prennent en charge plusieurs applications de simulation et vous donnent la capacité unique d’associer votre modèle d’analyse à des données de conception. Vous pouvez ainsi accélérer le processus de modélisation et maintenir la synchronisation des modèles d’analyse avec la dernière conception.

Modéliser la complexité – en simulant de nombreux phénomènes physiques
Simcenter 3D intègre des solveurs de simulation multidisciplinaires standard, le tout à partir de l’environnement d’ingénierie centralisé. Les solveurs de simulation Simcenter 3D pour les structures, l’acoustique, la dynamique structurelle, la durabilité, le mouvement, la thermique, l’électromagnétique et bien d'autres encore vous aident à prédire les performances réelles dans une grande variété de domaines de la physique. Cette intégration étroite des solutions rationalise les processus multiphysiques qui seraient autrement trop difficiles à réaliser.

Explorer les possibilités - grâce à l’automatisation de la simulation
La véritable valeur de la simulation ne réside pas seulement dans la réduction du nombre de tests physiques dont vous avez besoin, mais aussi dans le nombre d’options de conception que la simulation vous permet d’explorer. Simcenter 3D vous permet d’automatiser la modification de la géométrie, les modèles de simulation et les paramètres de solution, pour vous permettre d'explorer avec des outils intégrés d’exploration de l’espace de conception. Vous pouvez également utiliser Simcenter 3D comme outil de prétraitement et de post-traitement pour d’autres solveurs courants d'autres fabricants, tels qu'ANSYS, Abaqus, MSC Nastran et LS-Dyna. Cela signifie que vous pouvez tirer parti de l’excellente associativité CAO, de l’édition géométrique et des outils de maillage complets pour explorer l'ensemble de vos besoins de simulation.

Rester intégré - grâce à une gestion transparente des données
Dans le cadre du portefeuille d’outils de simulation Simcenter, Simcenter 3D s’à la continuité numérique qui couvre les solutions de simulation 3D, de simulation 1D et de test. Cependant, la simulation n’est qu’une partie d’une continuité numérique plus longue à travers vos processus de développement de produits. Simcenter 3D maintient également le lien entre vos processus de simulation et cette continuité plus longue grâce à un environnement géré de manière transparente, qui se connecte à la gestion des données de simulation. Cela permet de synchroniser vos processus de simulation avec les processus de développement numérique tels que la CAO, le routage, les exigences des produits et les processus de fabrication.

Bénéficier de licences flexibles
Pour rendre Simcenter 3D encore plus flexible pour votre équipe de simulation, Simcenter 3D propose des licences par jetons basées sur la valeur. Au lieu d’acheter des licences individuelles pour chaque module complémentaire, vous pouvez acheter des packs de jetons qui vous permettent, à vous et à votre équipe, d’accéder instantanément à la plupart des modules Simcenter 3D.

Découvrez les nouveautés de la dernière version

Workflow NVH des moteurs électriques de bout en bout, analyse plus facile de la résistance à la fatigue, effets viscothermiques pour l’acoustique, solveurs plus rapides, et bien plus encore ; découvrez ce que Simcenter 3D vous réserve.

Étude de cas

DENSO

Découvrez comment DENSO utilise Simcenter 3D et le processus intégré NX et parvient à réduire le temps de simulation des composants de 80 % en automatisant les processus de simulation afin de rationaliser les workflows de conception et de simulation automobiles.

Case Study

Automating simulation processes to streamline automotive design workflows

Société:DENSO

Secteur d'activité:Automobile et Transports

Lieu:Kariya, Aichi, Japan

Siemens Software:NX, Simcenter 3D Solutions, Teamcenter

Fonctionnalités du logiciel Simcenter 3D

Pré/post-traitement intégré et multidisciplinaire

Au cœur de Simcenter 3D, se trouve un environnement de travail centralisé pour le pré/post-traitement de toutes les solutions Simcenter 3D pour la structure, la dynamique, les composites, la durabilité, l’acoustique, la thermique, l’écoulement, le mouvement, l’optimisation et l’électromagnétique. Cet environnement intégré vous aide à accélérer les processus IAO et à rationaliser les simulations multidisciplinaires qui intègrent n'importe quelle solution Simcenter 3D, comme les analyses thermomécaniques, vibro-acoustiques ou d’autres analyses plus complexes. Le pré/post de Simcenter 3D vous aide à :

  • Modifier, épurer et abstraire la géométrie de manière rapide et intuitive
  • Créer n’importe quel type de maillage à l'aide d'outils de maillage complets
  • Créer et gérer efficacement des assemblages par éléments finis (EF)
  • Créer, exécuter et évaluer des modèles de simulation pour plusieurs solveurs IAO courants d'autres fabricants
  • Lancer et surveiller efficacement des simulations à distance

En savoir plus sur le pré/post-traitement EF

Woman in front of the computer using the Simcenter 3D Software.

Analyse structurelle

Simulez des structures pour comprendre comment elles fonctionnent lorsqu'elles sont soumises à des contraintes, des déformations, etc. Les solutions d’analyse structurelle de Simcenter 3D sont alimentées par le solveur Simcenter Nastran bien connu et peuvent vous aider à simuler avec précision les types de solutions suivants :

  • Analyse linéaire
  • Analyse non linéaire en plusieurs étapes

En savoir plus sur l'analyse structurelle

Capture d’écran du logiciel Simcenter Nastran, un solveur de premier plan de méthode par éléments finis (MEF).</br>

Dynamique structurelle

Comprenez, analysez et améliorez la réponse dynamique structurelle. Les solutions de dynamique structurelle Simcenter 3D vous aident à comprendre et à éviter efficacement les vibrations et les contraintes excessives. Parmi les fonctionnalités dédiées disponibles dans la solution de dynamique structurelle, on trouve :

  • Dynamique structurelle
  • Bruit, vibrations et secousses (NVH)
  • Dynamique des rotors
  • Dynamique de réponse

En savoir plus sur la simulation de dynamique structurelle

Simulation CFD d'équipements mécaniques réalisée avec le logiciel Simcenter 3D.

Simulation acoustique

Limitez le bruit et optimisez la qualité sonore grâce à la simulation acoustique. Simcenter 3D comprend des capacités de modélisation acoustique dédiées, des solveurs efficaces et des outils de visualisation et d’auralisation faciles à interpréter, qui vous permettent d’obtenir rapidement un aperçu des performances acoustiques d’une conception pour les applications acoustiques non couplées, vibro-acoustiques couplées et aéro-acoustiques. Les capacités acoustiques spécifiques incluent :

  • Solutions de modélisation par éléments finis (MEF) et éléments limites (BEM)
  • Aéro-acoustique et aéro-vibro-acoustique
  • Rayonnement acoustique

En savoir plus sur la simulation acoustique

Modèle 3D d'un moteur, avec des cartes thermiques montrant les vibrations sonores.

Analyse de durabilité et de fatigue

Effectuez une analyse approfondie de la fatigue et de l'usure grâce à une suite intégrée d’outils de prise en charge de la conception de la fatigue à toutes les étapes du développement. Cela inclut des assistants faciles d'utilisation permettant d'étudier la résistance et la fatigue dans la phase de conception ; des informations sur la fatigue de la pièce actuellement simulée ; une analyse détaillée de scénarios de charge complexes, y compris des soudures et des raccords ; et des nouveaux matériaux et procédés de fabrication. Les capacités spécifiques pour la durabilité incluent :

  • Analyse de la résistance à la fatigue
  • Fatigue des soudures
  • Fatigue des composites

En savoir plus sur l’analyse de la durabilité et de la fatigue

Image 3D d'une pièce de machine, avec couches de carte thermique pour les tests de contrainte

Simulation cinématique

Simulez la dynamique multi-corps pour l'ingénierie des performances des mécanismes en mouvement. Simcenter 3D comprend un ensemble complet et robuste de fonctionnalités pour prendre en charge tous les aspects de la simulation de mouvement dynamique, statique et cinématique avancée. L’utilisation précoce de la simulation de mouvement est essentielle pour évaluer les performances des mécanismes, afin d’améliorer la confiance dans la conception et de limiter les risques. Parmi les capacités spécifiques, on trouve :

  • Dynamique des corps rigides et des corps flexibles
  • Intégration du système de contrôle
  • Entraînement, transmission et engrenages
  • Contrôle d'interférence
  • Hardware-in-the-loop (HIL)
  • Time waveform replication
  • Dynamique de conduite
  • Intégration du modèle de pneumatiques

En savoir plus sur la simulation cinématique

Modèle 3D de bulldozer

Simulation électromagnétique

Intégrez des solutions électromagnétiques basse fréquence et haute fréquence pour obtenir d’excellentes performances. Simcenter 3D comprend un ensemble complet de fonctionnalités qui fournissent des informations sur plusieurs défis de conception, tels que les performances des composants électromécaniques et la conversion d’énergie, la conception et l’implantation d'antennes (petite à grande échelle), la compatibilité électromagnétique (CEM) et les interférences électromagnétiques (EMI).

Representation of electromagnetics simulation realized with Simcenter 3D software.

Analyse thermique

Simcenter 3D est une solution complète pour la modélisation des phénomènes de transfert de chaleur non linéaires et transitoires. Des fonctionnalités de modélisation thermique dédiées vous aident à créer rapidement des connexions thermiques, à sélectionner le bon modèle physique et à définir les charges et les conditions aux limites appropriées. Les solutions d’analyse thermique Simcenter 3D comprennent les fonctionnalités spécifiques suivantes :

  • Transfert thermique par conduction
  • Transfert thermique par convection
  • Transfert thermique par rayonnement
  • Transfert thermique conjugué
  • Thermique des systèmes spatiaux

En savoir plus sur la simulation thermique

Modèle 3D d'une pièce de machine avec la création de carte thermique

La multiphysique

Intégrez des solutions de domaine pour résoudre des problèmes réels. Simcenter 3D rationalise la simulation multiphysique grâce à un bureau d’ingénierie commun utilisé pour le prétraitement et le post-traitement dans plusieurs disciplines. Grâce à cette plateforme intégrée, vous pouvez plus facilement effectuer des simulations multiphysiques, notamment thermiques et fluidiques, thermomécaniques, d'interaction fluide-structure, vibroacoustiques, aéro-vibro-acoustiques, électromagnétiques-thermiques et électromagnétiques-vibro-acoustiques. Simcenter 3D prend également en charge le couplage faible et fort en fonction des types de physique impliqués. Simcenter 3D effectue des simulations multiphysiques en utilisant ces différentes méthodes :

  • Échange de données unidirectionnel
  • Échange de données bidirectionnel
  • Solutions couplées intégrées

En savoir plus sur la simulation multiphysique

Visuel de Simcenter 3D, qui rationalise la simulation multiphysique.

Simulation de fabrication additive

Imprimez votre pièce correctement au premier essai. Les capacités de fabrication additive de Simcenter 3D vous aident à prévoir les distorsions et les défauts avant même que vous n'imprimiez les pièces ; vous limitez ainsi le nombre d’impressions test et améliorez la qualité de votre impression finale. Les capacités spécifiques de la solution de fabrication additive comprennent :

  • Simulation du processus de construction par fusion sur lit de poudre
  • Compensation géométrique basée sur les résultats

En savoir plus sur la simulation de fabrication additive

Femmes devant un ordinateur, créant une simulation de construction 3D

Exploration et optimisation de l'espace de conception

Améliorez et optimisez la conception de vos produits. Les solutions d’optimisation logicielle Simcenter 3D facilitent largement l’amélioration de la conception produit en automatisant le processus itératif. Vous pouvez ainsi comparer les performances de votre conception aux spécifications. Elles vous permettent également de commencer par l’optimisation de la topologie et de l’étendre à l’exploration de l’espace de conception, avec des capacités d’optimisation paramétrique plus classiques. Les capacités spécifiques d’exploration et d’optimisation de l’espace de conception comprennent :

  • Exploration intégrée de l’espace de conception
  • Optimisation de la topologie
  • optimisation par paramètres EF

En savoir plus sur l'exploration de l'espace de conception

Visual of Simcenter 3D software optimization solutions.

Gestion transparente des données

Suivez tous les travaux de simulation et les données de votre équipe dans un contexte de développement produit. Vous pouvez utiliser Simcenter 3D dans un environnement géré de manière transparente, intégré au logiciel Teamcenter. Lorsque vous utilisez Simcenter 3D avec l’intégration Teamcenter, vous pouvez créer, stocker et accéder à vos données de simulation de produit dans une base de données Teamcenter. Il combine la puissance de Simcenter 3D en matière de modélisation multiphysique avec celle de Teamcenter en matière de stockage et da récupération de données de manière contrôlée. Ces capacités comprennent notamment :

  • Intégration avec la simulation Teamcenter
  • Gestion des assemblages basés sur les règles
A man at the desktop computer working on Simcenter 3D.

Tubes, tuyaux et câbles flexibles

Comprenez comment les tubes, tuyaux et câbles flexibles réagiront lors des mouvements de votre pièce. Simcenter 3D comprend des applications destinées à vous aider à simuler le comportement des tubes, tuyaux et câbles flexibles qui bougent et plient dans votre assemblage en mouvement. Cette application vous aide à déterminer et à simuler des scénarios de montage et à calculer les positions initiales des tuyaux flexibles. Les fonctionnalités spécifiques prises en charge comprennent :

  • Tuyaux de type caoutchouc
  • Câbles électriques et faisceaux de câbles
  • Scénarios de montage
  • Positions initiales et en fonctionnement
  • Forces et moments
  • Contrôle des collisions et des interférences
  • Optimisation, de la position et de l’orientation
  • Dynamique linéaire et non-linéaire
3D Simulation of flexible pipes, hoses, and cables made with Simcenter 3D
Ressources complémentaires

En savoir plus