Conception d’outils à suivre NX

Optimisez votre productivité via des processus automatisés spécifiques à l’industrie dans le logiciel de conception d’outils à suivre

En commençant par la conception de tôle, l’application du logiciel de d'outils à suivre de NX vous guide à travers toutes les étapes requises pour développer un outil à suivre, en rationalisant des processus complexes et en automatisant les tâches, ce qui se traduit par des gains de temps remarquables.

Préparation des pièces

NX - Manufacturing - Tooling & Fixture Design - NX Progressive Die Design - Part Preparation

Vous pouvez efficacement concevoir à la fois des pièces de formes complexes et de tôles droites à l’aide d’un large ensemble de fonctionnalités de tôlerie de NX. Grâce à l’utilisation d’une reconnaissance des caractéristiques, à des fonctionnalités de table de pliage et de dépliage direct, vous pouvez concevoir des pièces intermédiaires associatives avec des prépliages et des surpliages.

NX vous permet de valider les conceptions de pièce pour confirmer leur fabrication à l’aide de l’analyse de la qualité des données, de l’analyse de la formabilité et des formes d’ébauche à plat. Les fonctionnalités d’analyse de la formabilité et de dépliage en une étape vous permettent d’analyser et de concevoir des formes intermédiaires et des formes de flan pour des pièces de formes complexes.

Conception des processus

La mise en bande et les outils de conception relatives aux rebuts NX vous permettent de préparer rapidement la mise en bande. Vous pouvez spécifier les détails de la bande et la progression des étapes de conception à l’aide d’un flux rationalisé.

Vous pouvez également simuler la fabrication de la bande afin d’assurer une mise en ordre correcte des stations.

NX vous permet de configurer l’assemblage de base de l’estampage et les inserts d’estampage pour les opérations de formage et de poinçonnage. Vous pouvez efficacement et associativement concevoir des outils de formage et de poinçonnage.

NX fournit une bibliothèque de composants standard intégrée qui inclut les catalogues de la plupart des fournisseurs. Les bibliothèques de base d'outillage personnalisables, les bibliothèques de composants standard et les bibliothèques de groupes d’insertions facilitent la conception de la structure de l'outillage.

Modification de la conception et contrôle de la propagation

Le logiciel de conception d'outil à suivre NX assure le lien avec la conception des pièces à travers l’intégralité du processus de conception de l'outil, tout en contrôlant soigneusement les modifications de conception de pièces à travers tous les composants. L’associativité avec le modèle de pièce vous permet de mettre à jour rapidement les modifications de conception.

Teamcenter fournit des données et la gestion des processus, ce qui vous permet de travailler simultanément avec les membres de l’équipe, d’accéder aux données du projet et du processus, et de les réutiliser.

Réutilisation des normes d’entreprise

Avec NX, vous pouvez capturer et réutiliser votre conception et votre connaissance des processus pour rationaliser les processus, de la conception des outils à la production.

Vous pouvez utiliser des modèles de projets, des matériaux, des outils et des processus pour réutiliser et adapter des conceptions éprouvées pour de nouveaux outillages. Cela vous permet d’accélérer et d’optimiser le processus de conception de l'outil via la standardisation des processus et composants.

Vous pouvez également élaborer vos propres pièces réutilisables et les enregistrer dans vos bibliothèques personnalisées, ainsi que développer vos propres configurations de base de moule réutilisables.

NX vous permet de configurer des sorties standard pour générer des listes de pièces, des dessins, des structures de données de projet et des parcours d’outils.

Validation de la conception d'outils à suivre

NX vous permet de valider la conception de l'outil à suivre dans le contexte de l’assemblage et dans diverses positions afin d’assurer des dégagements corrects et l'absence d'interférence. Vous pouvez analyser l’utilisation des matériaux de la mise en bande et l’équilibre de la force de presse. NX peut également simuler la progression des bandes.

La technologie de simulation cinématique intégrée de NX avec la détection dynamique des collisions vous permet de vérifier les performances correctes sur l’ensemble des mouvements de l’outillage.

Intégration de la fabrication

Avec l’intégration de NX FAO et du logiciel de conception d'outillage à suivre, vous pouvez automatiser les processus de fabrication. NX FAO vous propose une programmation de fraisage robuste dotée de fonctions d’usinage à grande vitesse, idéale pour les finitions fines sur les formes en matériaux durs.

Le fraisage 2D et 3D facilement utilisable, ainsi que l’usinage automatisé par reconnaissance de formes sont des outils productifs pour la programmation CN des éléments d'outillage.

Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs