NX Mold Design

Logiciel Mold Design pour automatiser le processus du développement de moules

En associant les connaissances de l’industrie et les meilleures pratiques à l’automatisation des processus, l’application logicielle de conception de moule de NX rationalise le processus de conception de moule, de la création des empreintes et à la validation de la conception des produits et des moules.

L’intégration aux fonctionnalités de NX vous permet de créer automatiquement les processus de fabrication pour l’usinage des outillages de moule et d'emboutissage.

Analyse des produits

Product Analysis

La conception de moules commence par le modèle du produit. Avec NX, vous pouvez importer des données de pièces 3D d’autres systèmes, ouvrir de nombreux fichiers de CAO au format natif ou sélectionner des pièces conçues dans NX. Vous pouvez alors facilement modéliser et réaliser des modifications de conception afin de garantir le respect de l’intention de conception souhaitée et d’atteindre la fabricabilité.

Développement des empreintes

Les fonctions automatisées de NX vous permettent de rationaliser le processus de conception du noyau et de la cavité. Vous pouvez :

  • utiliser des arrêts ou des séparations du noyau/de la cavité selon les considérations de fabricabilité ;
  • concevoir des surfaces plan de joint rapidement et de façon associative ;
  • diviser le moule pour permettre la conception de tiroirs complexes ;
  • contrôler automatiquement l'absence d'interférence dans votre conception.

Structure de moule

NX vous permet d’automatiser la conception du moule, prendre en compte le retrait des cannaux de coulées, des tiroirs, cales montantes, cames et inserts. Les bibliothèques vous fournissent un accès à une grande variété de pièces standard, de sous-ensembles et de bases de moule. Vous pouvez positionner des composants de moules dans l’assemblage par une simple sélection, tandis que la gestion des perçages et des dégagements en aval est automatisée.

Le processus de conception de moules est assisté par une visualisation et des outils de gestion des assemblages puissantes afin de simplifier la navigation dans un assemblage complexe.

Modification de la conception et contrôle de la propagation

Grâce à l’associativité au modèle de conception, le logiciel de conception de moule NX facilite une propagation des changements de conception rapide et efficace à travers l’ensemble du processus, de la conception des outils à l’usinage.

Le logiciel Teamcenter propose une source unique de données et de connaissances de processus qui garantissent que l’ensemble de votre équipe travaille sur les bonnes données.

Réutilisation des normes d’entreprise

Avec NX, vous pouvez raccourcir les temps des cycles de conception et de fabrication des outillages via la réutilisation de normes d’entreprise. Vous pouvez :

  • accélérer et optimiser le processus de conception de moule en standardisant les processus et les composants ;
  • automatiser la génération des listes de pièces, des dessins et des structures de données de projets et les parcours d’outils CN ;
  • construire vos propres pièces réutilisables et les enregistrer dans vos bibliothèques personnalisées ;
  • développer vos propres configurations de base de moule réutilisables.

Validation de la conception

Afin d’éliminer un réusinage physique coûteux, la validation de la conception est une étape cruciale permettant de garantir que les pièces, les outils et les processus de fabrication ont été correctement définis.

Avec NX, vous pouvez analyser la conception de pièces en utilisant des fonctions de vérification de l’épaisseur des parois, d’analyse des dépouilles de détection de la contre-dépouille éventuelle et d'analyse du rayon minimum.

Vous pouvez valider la conception de moule dans le contexte de l’assemblage pour obtenir les dégagements et interférences éventuelles dans différentes positions, ainsi que pour analyser les exigences relatives aux électrodes. Vous pouvez également améliorer la longévité de vos outillages grâce à l’analyse des contraintes et à la détection des angles vifs.

NX vous aide à visualiser et gérer la résolution des problèmes de dégagements et d’interférences identifiés dans l’assemblage du moule La technologie de simulation cinématique intégrée de NX vous permet de vérifier l’ensemble des mouvements du moule, y compris la détection dynamique de collisions.

Intégration de la fabrication

NX offre une solution complète de programmation CN intégrée. Avec NX FAO, vous pouvez générer des stratégies de coupe avancées pour l’usinage de moules et d'emboutissage.

Des fonctionnalités clés vous sont fournies pour l’usinage à grande vitesse, en appliquant des chemins d’outils spéciaux et des paramètres de coupe optimums. Par exemple, l’ébauche trochoïdale permet de conserver des débits de matière élevés tout en gérant les charges des outils.

L’usinage par reconnaissance de formes automatisé est idéal pour l’usinage de plaques de moule. L’usinage par reconnaissance de formes reconnaît et programme automatiquement une large gamme de caractéristiques d’usinage, y compris, les poches, les rainures et les trous, ce qui permet de réduire le temps de programmation jusqu’à 90 %.

Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs