Femap versions 11.3 et 11.4

Version 11.4 : nouvelles capacités centrées sur le client

Femap 11.4 New Capabilities

Améliorations intégrées à Femap 11.4 : mises à jour automatiques des éléments rigides via la boîte à outils de maillage ; amélioration du traçage avec prise en charge des données complexes et des transformations à la volée ; nouvel algorithme de mappage des données jusqu'à 1 000 fois plus rapide pour les très grands modèles ; division automatique de la géométrie aux intersections ; amélioration du flux de travail Tracer/Effacer (Draw Erase) ; amélioration de la prise en charge du solveur Nastran.

Version 11.3 : Contrôle de visualisation du modèle

Femap 11.3 - Model Visualization Control

Femap 11.3 possède une nouvelle barre d'outils pour tracer/effacer laquelle facilite la gestion des éléments dessinés ou effacés à l'écran, vous permettant un contrôle de visualisation du modèle plus polyvalent. Un nouveau mode de visualisation d'ensemble vous permet de vous déplacer à l'intérieur du modèle pour le voir depuis l'intérieur, ce qui facilite grandement les vérifications et l'analyse des résultats.

Version 11.3 : Gestionnaire direct des connexions

Femap 11.3 - Direct Connection Manager

Le gestionnaire des connexions a été amélioré pour permettre une approche plus directe de la définition et de la configuration des connexions grâce à des options d'édition directe, de tri et de filtres. Utilisé conjointement avec l’outil de sélection d’éléments face et avec la barre d'outils pour tracer/effacer, la tâche qui consiste à établir des connexions sur des entités d'éléments finis est beaucoup plus simple et demande beaucoup moins de clics.

Version 11.3 : Raffinement interactif du maillage

Femap 11.3 - Interactive Mesh Refinement

Vous pouvez désormais raffiner de manière interactive le maillage d'un élément fini dans une région particulière pour mieux capturer une concentration de contrainte, en utilisant par exemple la nouvelle fonctionnalité de raffinement du maillage. Grâce à son flux de travail structuré, il suffit de sélectionner quelques éléments pour voir immédiatement le maillage s'affiner en quatre ou neuf éléments par élément d'origine.

Version 11.3 : Maillage quadrangulaire maximum

Max Quad Meshing

Une nouvelle option « max quads » a été ajoutée au sein des paramètres du rapport d’aspect admissible pour les éléments qui minimise le nombre de triangles produits dans un maillage coque. En modifiant le rapport d’aspect et la dimension du maillage, vous pouvez obtenir des mailles quadrangulaires exclusivement, qui permettent alors de réaliser une topologie géométrique. Il est également possible d'associer l'option « max quads » à d'autres outils de maillage comme les couches quadrangulaires ou le facteur de croissance des éléments pour générer un maillage esthétique et précis à dominance quadrangulaire.

Version 11.3 : Tracés flèches

Femap 11.3 - Arrow Plots

La génération d'un tracé-flèche de contour a été remaniée pour Femap 11.3 Cela inclut une sélection automatique de vecteur. Ainsi, si vous choisissez une force de sortie particulière, le vecteur Femap retrouvera les composants correspondants pour réaliser le tracé-flèche. Il est désormais également possible de transformer directement les données de sortie dans un autre système de coordonnées avec un minimum de configuration.

Femap 11.3 - Why?

Depuis son origine, le développement de Femap a été guidé par les besoins des clients et ponctué de mises à jour régulières qui vous aident à résoudre des problèmes d'ingénierie de plus en plus complexes. La dernière version de Femap 11.3 n'est pas une exception.

Apprenez-en davantage sur les nouveautés de Femap 11.3 et 11.4, notamment la nouvelle fonctionnalité améliorée de pré- et post-traitement, les nouveaux outils de visualisation de modèles, les améliorations du maillage, les optimisations de performances, les améliorations spécifiques des solveurs et bien plus encore.

Ressources presse et média Femap

Femap 11.1 - Other

Vous êtes blogueur ou journaliste, vous avez besoin d'une image, d'une vidéo ou d'un autre type de document pour votre article ? Retrouvez des images, des liens vers des démonstrations et d'autres informations pour votre publication parmi la liste de ressources ci-dessous.

Contactez-nous pour en savoir plus

Femap 11 - Contact

Découvrez pourquoi Femap est votre meilleur choix pour la simulation. Contactez-nous pour planifier une démonstration, obtenir un devis ou acheter un produit Femap.

Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs