Construction automobile

Integrated Manufacturing

Solution de construction automobile intégrée

Notre solution vise à prendre en charge tous les aspects de la construction automobile, y compris le groupe propulseur, la caisse en blanc (carrosserie ou tôlerie), l'emboutissage et les processus d'assemblage finaux.

Gérer les programmes d'automobile mondiaux et exécuter des lancements prévisibles

Pour assurer la réussite d'un nouveau programme d'automobile, les constructeurs automobiles doivent atteindre leurs objectifs de première qualité et éviter les problèmes prévus au cours de la production. Il est par conséquent nécessaire de valider des processus de fabrication et produits de façon numérique pour garantir que les taux de production sont atteignables et respectent toutes les mesures de qualité et dimensionnelles.

De plus, les constructeurs automobiles doivent atteindre les quantités plus rapidement, ce qui vous oblige à identifier et à résoudre le plus rapidement possible les problèmes d'intégration entre différents systèmes de fabrication et produits. Il vous faut également vérifier que votre chaîne d'approvisionnement est correctement alignée pour un lancement de programmes global et une accélération de la production. Des dépassements de coûts significatifs peuvent survenir si la planification de la main-d'œuvre, l'utilisation des équipements et les processus d'assemblage doivent être changés au cours des dernières étapes. Vous devez donc surveiller de près les situations de dépassements de coûts afin d'atteindre les objectifs de rentabilité des programmes.

Parvenir à un lancement plus prévisible peut être atteint par le biais d'un développement collaboratif de la fabrication amélioré. Siemens propose une solution de fabrication intégrée complète pour vous permettre de gérer la fabrication de groupes propulseurs, la caisse en blanc (carrosserie ou tôlerie) et les processus d'assemblage finaux sur une échelle mondiale, garantissant une productivité maximale.

Fabrication de groupes propulseurs

Notre solution de fabrication intégrée prend en charge des exigences d'usinage sophistiquées des blocs moteur, transmissions et composants d'entrainement. A ce stade, une adhésion stricte aux objectifs de qualité et de tolérance est indispensable. Notre solution offre un usinage induit par les informations de fabrication du produit (PMI) ainsi qu'une reconnaissance basée sur les caractéristiques afin de garantir que les bons outils et les bons processus d’usinage sont sélectionnés. Un ensemble intégré de post-processeurs et de retour d'informations en boucle fermée entre l'atelier et les programmateurs CN permet une exécution précise des programmes de commande numérique.

Assemblage final

La capacité à prendre en charge des processus de fabrication capables de gérer des variations croissantes de production constitue un besoin vital dans le cadre des opérations d'assemblage automobile finales. Une chaîne de fabrication capable de prendre en charge différents modèles de voitures et leurs variantes avec un minimum d'interruptions peut influencer de manière significative la rentabilité. En outre, les programmes de véhicules mondiaux exigent que les procédés utilisés en usine dans les régions adoptent, dans la mesure du possible, les meilleures pratiques communes. Notre solution de fabrication intégrée permet la réutilisation des meilleures pratiques et garantit la cohérence entre les procédés utilisés en usine. Les fonctionnalités d'équilibrage des lignes assurent que les équipements des usines soient utilisés de manière efficace pour prendre en charge une production multi-produits et multi-variantes. De plus, la simulation humaine et les outils d'analyse ergonomiques peuvent être utilisés pour garantir que les processus d'assemblage sont surs et efficaces.

Assemblage de la caisse en blanc (carrosserie ou tôlerie)

Les processus d'assemblage de la caisse en blanc (carrosserie ou tôlerie) exigent des fonctionnalités de fabrication souples. Par le biais de la validation et de l'analyse des opérations robotiques numériquement, vous pouvez réduire de façon significative la durée d'installation des équipements. L'intégration de la programmation et de la simulation robotique dans le cadre de la conception produits et du processus de planification de la fabrication voue permet de faire face, rapidement et efficacement, aux problèmes de fabrication de la caisse en blanc.

Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs