Más información sobre Solid Edge

Solid Edge es una cartera de herramientas de software asequibles y fáciles de utilizar que abarca todos los aspectos del proceso de desarrollo de productos: diseño en 3D, simulación, fabricación, gestión de datos y mucho más. Solid Edge combina la velocidad y la sencillez del modelado directo con la flexibilidad y el control del diseño paramétrico gracias a la tecnología síncrona.

Vaya un paso más allá con Solid Edge. Haga clic en uno de los enlaces siguientes para adquirir el producto u obtener información acerca de la versión de prueba, o bien vea Solid Edge en acción gracias a nuestros tutoriales en formato de vídeo.

Conozca Solid Edge

Pruebe Solid Edge de forma gratuita

Con el periodo de prueba gratuito de Solid Edge, puede evaluar una versión totalmente funcional de Solid Edge de forma gratuita, sin limitaciones de opciones o funcionalidades. Esta prueba incluye el modelado de piezas, el diseño de ensambles, planos y simulación. Incorpora vídeos de formación online, así como útiles sugerencias y trucos.

 

Importación y edición de datos en 3D

Actualmente, trabajamos en un mundo multiCAD donde la importación y a menudo la edición de datos creados con diferentes programas de software constituye un desafío. En este ejemplo, descubra cómo importar datos de proveedor 3D procedentes de varias fuentes y realizar ediciones cuando sea necesario.

 

Creación de un dibujo detallado

Diseñar en 3D le ahorra tiempo, facilita una mejor visualización del producto y le da la libertad de comunicar claramente sus diseños. Pero, en última instancia, sigue teniendo que transmitir la idea del diseño al taller de fabricación. Este vídeo muestra cómo Solid Edge facilita la creación de dibujos mediante CAD.

 

Consulte toda la careta de productos Solid Edge

Solid Edge proporciona a los usuarios una cartera de soluciones completa para responder a una amplia gama de necesidades empresariales. Solid Edge no solo ofrece completas soluciones de diseño sino también soluciones escalables de simulación, fabricación y gestión de datos.

 

Diseño de una pieza con tecnología síncrona

Solid Edge con Synchronous Technology permite a los diseñadores acelerar la creación de modelos y realizar ediciones más rápidas, eliminando la regeneración de modelos, reduciendo el trabajo repetitivo, mejorando las características de los productos y optimizando los procesos de diseño. Descubra en este vídeo cómo modelar una pieza utilizando Solid Edge con Synchronous Technology.

 

Creación de un ensamble descendente

Solid Edge ofrece dos opciones para el diseño y la disposición de ensambles: diseño descendente (top-down design) y diseño ascendente (bottom-up design). El modelado de ensambles descendente constituye un método centrado en el ensamble, en el cual se empieza a trabajar en el nivel superior y las piezas individuales y los subensambles se definen dentro del contexto del ensamble.

 

Diseño de una pieza de chapa (Sheet Metal)

Una de las funcionalidades de diseño principales de Solid Edge es el entorno Sheet Metal, que proporciona un flujo de trabajo completo del diseño a la fabricación, utilizando métodos de modelado síncrono optimizados y adaptados a las necesidades exclusivas del diseño de chapa. Descubra en este vídeo cómo crear una pieza de chapa utilizando Solid Edge con Synchronous Technology.

Herramientas y recursos adicionales de Solid Edge

Free 2D Drafting

Solid Edge 2D Drafting

Tanto si utiliza el 2D en toda la empresa o si se trata de un proceso de diseño en 2D específico, Solid Edge 2D Drafting le proporciona una ventaja inmediata gracias a sus funcionalidades probadas en procesos de producción. Cumple con los estándares ISO, ANSI, BSI, DIN, JIS y UNI, y se puede descargar y utilizar de forma totalmente GRATUITA.

 

Solid Edge Synchronous Technology

Tecnología síncrona de Solid Edge

La tecnología síncrona de Solid Edge combina la flexibilidad del modelado directo con el control del diseño paramétrico para una creación y edición más rápidas de CAD en 3D.

 

Solid Edge Free Viewer

Solid Edge CAD Viewer gratuito

La versión gratuita de Solid Edge Viewer permite consultar de forma interactiva planos y modelos 3D de Solid Edge. Podrá girar, acercar y alejar la imagen, y obtener vistas panorámicas de sus modelos CAD en 3D, así como guardar imágenes y mandarlas por correo electrónico cuando lo necesite, logrando así establecer un proceso colaborativo eficiente con su equipo, sus clientes y sus proveedores.

 

more information about Solid Edge

Contacto

Solicitar más información acerca de Solid Edge

Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs