Análisis no lineal

Realización de análisis no lineales implícitos y explícitos

Si las deformaciones son de gran envergadura, si las suposiciones de materiales lineales no son válidas o el contacto es un factor a tener en cuenta, el análisis no lineal es la opción de simulación adecuada. Los análisis del postpandeo son un ejemplo de la importancia de los efectos de la no linealidad geométrica. Los efectos de la no linealidad del material deben modelarse cuando las propiedades de un material no pueden considerarse lineales en condiciones de carga concretas. Entre los ejemplos de uso pueden mencionarse los análisis de materiales hiperelásticos (caucho) o de metales con comportamientos plásticos tras haber sido tensados más allá de los límites de elasticidad.

NX Nastran resuelve una gran variedad de problemas de análisis no lineales. Los solvers de análisis no lineales implícitos y explícitos permiten a los ingenieros abordar problemas tan sencillos como un pasador de plástico, o tan complejos como el análisis de deformación del techo de un vehículo. Las avanzadas funciones de análisis de materiales permiten simular el derrumbe de un soporte de caucho o el rendimiento de la junta de un motor. Las funciones dinámicas explícitas integradas permiten realizar análisis de conformaciones metálicas o evaluar el rendimiento de equipos electrónicos durante una simulación de prueba de caída de gran impacto.

Además de ser compatible con las funciones de análisis no lineales de NX Nastran, el preprocesador de NX CAE también es compatible con estas soluciones no lineales de otros solvers. Esto implica que podrá seguir utilizando las avanzadas funciones de simulación y postprocesado de NX CAE para reducir el tiempo de preprocesado y agilizar el proceso de análisis no lineal en hasta un 70%.

Análisis no lineal integrado

Integrated Nonlinear Analysis

El software para análisis no lineal avanzado de NX CAE y NX Nastran permite analizar modelos con contactos no lineales, materiales no lineales o geometrías no lineales (grandes deformaciones).

Con NX Nastran podrá realizar diferentes tipos de análisis no lineales,como acoplamientos termomecánicos, materiales hiperelásticos y conectores a presión.

Trabajo con otros solvers de análisis no lineales

NX CAE también es compatible con los análisis no lineales de otros solvers, entre los que se incluyen:

  • Abaqus
  • ANSYS para análisis estáticos no lineales
  • LS-DYNA para impacto general
  • MSC Nastran para análisis estáticos no lineales (SOL106) y análisis transitorios no lineales (SOL129)
Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs