NX Progressive Die Design

Maximice la productividad con los procesos automatizados y específicos del sector del software para el diseño de troqueles progresivos

A partir de un diseño de chapa, la aplicación de software para el diseño progresivo de troqueles de NX le guiará por todos los pasos necesarios para desarrollar un troquel progresivo, simplificando procesos complejos y automatizando tareas, lo que se traduce en un notable ahorro de tiempo.

Preparación de piezas

NX - Manufacturing - Tooling & Fixture Design - NX Progressive Die Design - Part Preparation

Podrá diseñar eficazmente tanto piezas de chapa de plegados rectos como de forma libre con la amplia variedad de funciones para chapa de NX. Con las funciones de reconocimiento de operaciones, de tablas de doblado y de desplegado directo, podrá diseñar piezas en etapas intermedias con predoblado y sobredoblado.

NX permite validar la fabricabilidad de diseños de piezas con análisis de calidad de datos, de formabilidad y de formas planas desarrolladas. Las funciones de análisis de deformación y formación, de One-step, permiten analizar y diseñar formas intermedias y formas planas desarrolladas para piezas de forma libre complejas.

Diseño de procesos

Las herramientas de diseño de bandas y de retales de NX permiten preparar rápidamente el diseño de la banda. Podrá especificar los detalles de la banda y la progresión de las fases de diseño mediante un flujo de trabajo optimizado.

También podrá simular la fabricación de la banda para comprobar el orden adecuado de las estaciones.

NX permite diseñar el conjunto del troquel base y los insertos del mismo para las operaciones de formado y punzonado. Así, podrá diseñar de manera eficiente y asociativa las herramientas de formado y punzonado.

NX incorpora una biblioteca de piezas estándar, que incluye los catálogos de los proveedores más importantes. Las bibliotecas de troqueles base personalizables, de piezas estándar y de grupos de insertos agilizan el diseño de la estructura de los troqueles.

Control de la propagación de cambios en el diseño

El software para el diseño progresivo de moldes de NX mantiene la asociatividad con el diseño de la pieza durante todo el proceso de diseño del troquel, controlando cuidadosamente los cambios en el diseño de pieza en todos los componentes. La asociatividad con el modelo de la pieza permite actualizar rápidamente cualquier cambio en el diseño.

Teamcenter permite la gestión de datos y de procesos, por lo que podrá trabajar simultáneamente con otros integrantes del equipo, buscando, accediendo y reutilizando datos de proyectos y procesos.

Reutilización de las normas de la empresa

Con NX podrá recuperar y reutilizar los conocimientos de diseños y procesos para agilizar los procesos, desde el diseño del utillaje hasta la producción.

Podrá emplear plantillas de proyectos, materiales, herramientas y procesos para reutilizar y adaptar los diseños comprobados a nuevos troqueles. Así, podrá agilizar y optimizar el proceso de diseño de troqueles mediante la estandarización de procesos y componentes.

También podrá construir sus propias piezas reutilizables y registrarlas en bibliotecas personalizadas, así como desarrollar sus propias configuraciones de porta moldes reutilizables.

NX permite configurar salidas estándar para generar listas de piezas, planos, estructuras de datos del proyecto y trayectorias de herramientas de control numérico.

Validación del diseño de troqueles progresivos

NX permite validar el diseño del troquel progresivo dentro del contexto del conjunto, y en diversas posiciones, para asegurar que las distancias y los desahogos son correctos. Podrá analizar el uso del material de la banda y del equilibrio de fuerzas de la prensa. NX también puede simular la progresión de la banda.

La tecnología de simulación de movimiento integrada en NX, con detección dinámica de colisiones, ayuda a verificar el funcionamiento correcto en todo el margen de movimientos del troquel.

Integración con la fabricación

La integración de NX CAM con el software para el diseño de troqueles progresivos permite automatizar los procesos de fabricación. NX CAM incorpora sólidas funciones de programación de fresado y mecanizado de alta velocidad, ideales para acabados finos de troqueles detallados en materiales duros.

Los sencillos planar y cavity mill, así como el mecanizado basado en operaciones (FBM) son herramientas productivas para la programación de control numérico de estructuras de troqueles.

Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs