NX Mold Design

Software para el diseño de moldes que automatiza el proceso de desarrollo de moldes

Al combinar los conocimientos y mejores prácticas del sector con la automatización de procesos, la aplicación de software para diseño de moldes de NX simplifica el proceso de diseño, desde la creación del macho y las cavidades hasta la validación del diseño del producto y del molde.

La integración con las funciones de NX CAM permite crear automáticamente procesos de fabricación para el mecanizado de moldes y troqueles.

Análisis de productos

Product Analysis

El diseño del molde empieza con el modelado del producto. Con NX podrá importar datos de piezas 3D desde otros sistemas, abrir muchos archivos CAD en sus formatos nativos o seleccionar piezas diseñadas con NX. A continuación podrá modelar fácilmente y realizar cambios en el diseño con el objeto de garantizar la finalidad del diseño y la fabricabilidad deseadas.

Desarrollo de machos y cavidades

Las funciones automatizadas de NX permiten simplificar el proceso de diseño de machos y cavidades. Podrá:

  • Utilizar cierres y particiones automatizados del macho/cavidad en función de las condiciones de fabricabilidad
  • Diseñar superficies de separación rápidamente y de forma asociativa
  • Dividir el molde para adaptarlo a diseños de carros complejos
  • Verificar automáticamente si hay interferencias en el diseño del macho/cavidad

Estructura del molde

NX permite automatizar el diseño de moldes, incluidos la contracción, canales, entradas, carros, elevadores y subinsertos. Las bibliotecas permiten el acceso a una gran variedad de piezas, sistemas de componentes y porta moldes estándar. Podrá ubicar los componentes del molde dentro del conjunto basándose en una selección sencilla, ya que la gestión de cajeras y holguras posterior está automatizada.

En el proceso de diseño de moldes se cuenta con la ayuda de eficaces herramientas de visualización y gestión de conjuntos, lo que facilita la navegación por conjuntos de utillajes complejos.

Control de la propagación de cambios en el diseño

Gracias a la asociatividad con el modelo de diseño, el software NX mold design facilita la rápida y eficaz propagación de los cambios en el diseño por todo el proceso, desde el diseño del utillaje hasta el mecanizado.

El software Teamcenter sirve como fuente única de datos y conocimientos de los procesos, lo que garantiza que todo el equipo trabaje con los datos correctos.

Reutilización de las normas de la empresa

Con NX podrá reducir los plazos de los ciclos de diseño de herramientas y de fabricación mediante la reutilización de las normas de la empresa. Podrá:

  • Agilizar y optimizar el proceso de diseño de moldes estandarizando procesos y componentes
  • Automatizar la generación de listas de piezas, planos, estructuras de datos del proyecto y trayectorias de herramientas de control numérico
  • Crear sus propias piezas reutilizables y registrarlas en bibliotecas personalizadas
  • Desarrollar sus propias configuraciones reutilizables de porta moldes

Validación del diseño

Para eliminar las costosas repeticiones de trabajos, la validación del diseño es una fase fundamental que asegura que las piezas, herramientas y procesos de fabricación han sido correctamente definidos.

Con NX podrá analizar la fabricabilidad del diseño de las piezas mediante funciones de comprobación del espesor de paredes, análisis de ángulos de salida, detección de regiones en contrasalida y evaluación de radios.

Podrá validar el diseño del molde dentro del contexto del conjunto para comprobar las distancias y desahogos en diversas posiciones, así como analizar los requerimientos de los electrodos. También podrá prolongar la vida útil de las herramientas con el análisis de resistencia y detección de aristas vivas.

NX ayuda a visualizar y a gestionar la resolución de problemas de distancias e interferencias detectados dentro del conjunto del molde. La tecnología de simulación de movimiento integrada en NX permite verificar toda la gama de movimientos del molde, incluyendo la detección dinámica de colisiones.

Integración con la fabricación

NX ofrece una solución completa e integrada para la programación de control numérico. Con NX CAM podrá generar estrategias de corte avanzadas para el mecanizado de moldes y troqueles.

Las principales funciones están adaptadas al mecanizado de alta velocidad, y aplican trayectorias de herramienta especiales y parámetros de corte óptimos. Por ejemplo, el desbaste trocoidal mantiene altos índices de extracción de metal mientras controla las cargas de la herramienta.

El mecanizado basado en operaciones (FBM) es ideal para el mecanizado del porta moldes. FBM reconoce y programa automáticamente una amplia variedad de operaciones de mecanizado, incluidos cajeras, ranuras y agujeros, lo que permite reducir el tiempo de programación en hasta un 90%.

Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs