NX CAM Turning

Una solución de software integral para el torneado de CNC

El módulo de software para torneado de NX CAM permite programar fácilmente piezas sencillas en tornos de CNC, aunque también puede abordar geometrías más difíciles en aplicaciones de varios husillos o varias torretas.

El software para torneado de NX CAM puede utilizar perfiles de piezas 2D o modelos totalmente sólidos. Posibilita avanzadas estrategias de corte para desbaste, acabado con varias pasadas, ranurado, roscado y taladrado de líneas centrales.

Completo conjunto de operaciones automatizadas

Complete Set of Automated Operations

Con el módulo de software para torneado de NX podrá programar fácilmente una gama completa de operaciones de torneado de CNC, incluyendo:

  • Taladrado de agujeros centrales (punteado, taladrado, troquelado, roscado, escariado y mandrinado)
  • Desbaste (caras, torneado, torneado inverso, escariado, escariado inverso y contrasalidas), con diversidad de patrones, control de profundidad de corte y control de ángulo
  • Desbaste y acabado de ranuras con control mediante punto de seguimiento automático izquierdo/derecho
  • Roscado de DE/DI (diámetro exterior/diámetro interior)
  • Cara de DE/DI
  • Operación de recorte y de avance de barra

Control del usuario

Podrá personalizar y ajustar los límites de torneado para tener en cuenta diversos requerimientos de acabado o características de proceso, como el material torneado.

NX suprime las formas según sea necesario. Las transiciones a y desde las ediciones de límites garantizan la fácil obtención del resultado deseado. Además, podrá compensar la variación del diámetro de la cuchilla o utilizar la programación de herramienta de diámetro cero (programación de dimensiones de piezas).

Opciones avanzadas

El software para torneado de NX CAM incorpora patrones de corte especiales, como acabado total, corte solo descendente y acercamiento/alejamiento de esquinas.

Podrá proteger las valiosas piezas de trabajo interrumpiendo cortes largos para cambios de insertos. La salida y reentrada seguras al corte se controlan automáticamente.

Modo de aprendizaje

El módulo de software para torneado de NX facilita instrucciones de movimiento paso a paso con unos pocos clics del ratón. NX es compatible con todas las funciones de centro de torneado (incluyendo avances de barras o cabezales móviles), y permite visualizar su movimiento.

Pieza de trabajo en proceso (IPW)

Con NX CAM podrá llevar un seguimiento de la forma nominal de la pieza de trabajo en secuencias de operaciones. Proporciona información inmediata acerca del estado actual de la pieza en proceso, que puede presentarse de diversas formas, incluyendo 2D y girado 3D.

Automatización de la programación de control numérico

El software para torneado de NX CAM automatiza el ranurado con procesos de mecanizado basado en operaciones. Podrá roscar con arreglo a las normas utilizando procesos de roscado basados en parámetros.

Incluso podrá "romper" las esquinas con arcos o chaflanes que tengan en cuenta el estado de acabado de la geometría adyacente.

Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs