Mecanizado de alta velocidad en NX CAM

Incremento de la productividad de mecanizado

Las funciones de mecanizado de alta velocidad (HSM) de NX CAM permiten reducir el tiempo de mecanizado al asegurar que las herramientas de corte funcionen continuamente a sus máximos índices de extracción de material. Al mismo tiempo, podrá prolongar la vida útil de las herramientas de corte evitando sobrecargas y daños.

Desbaste de alta velocidad

High-Speed Roughing

El correcto desbaste de alta velocidad de NX mantiene elevados los índices de eliminación de metal y, al mismo tiempo, gestiona las cargas de las herramientas. Las esquinas suavizadas y las entradas garantizan condiciones de corte seguras a velocidades y avances rápidos.

NX realiza un seguimiento automático del material restante tras cada corte, ajustando las trayectorias de herramienta siguientes para reducir el tiempo de mecanizado.

Evitar el embotamiento excesivo de la herramienta

El patrón de corte trocoidal de NX impide automáticamente superar las condiciones de corte admisibles, basándose en los criterios especificados por el usuario.

La trayectoria de herramienta trocoidal evita la posibilidad de "ranurado" cuando la herramienta está totalmente embebida. Los radios de bucle trocoidal se ajustan automáticamente para adaptarse a la geometría del material y de la pieza.

Acabado uniforme

La adición automática de trayectorias de herramienta intermedias en los patrones Z-level, tanto en las regiones inclinadas como poco inclinadas, mantiene una demasía constante de material en las operaciones de semiacabado, y garantiza un corte uniforme en las de acabado.

Acabado de alta velocidad

Las operaciones de acabado de mecanizado de alta velocidad (HSM, por sus siglas en inglés), como por ejemplo el método de corte optimizado, generan patrones de corte suaves y uniformes, cuyo resultado son excelentes acabados a altas velocidades de avance.

El preciso control sobre la pasada y profundidad de corte permite obtener acabados de superficie de alta calidad y homogéneos en las áreas inclinadas y poco inclinadas de la pieza.

Corte suave y continuo

Las diversas opciones de movimientos no de corte permiten conexiones tangenciales entre cortes adyacentes. Por ejemplo, es posible conseguir cortes helicoidales uniformes incluso en formas irregulares.

Biblioteca de datos de mecanizado

NX CAM incluye una base de datos de mecanizado personalizable, que permite gestionar y aplicar datos comprobados a operaciones de trayectorias de herramientas asociadas. Seguidamente, NX aplica automáticamente los avances y velocidades de HSM adecuados para cada operación y herramienta seleccionada.

Salida ajustada

Las trayectorias de herramienta de NX están ajustadas para controles de máquina de alta velocidad. Los puntos distribuidos uniformemente, los registros circulares tangenciales y las opciones de salida de curvas spline racionales no uniformes (NURBS) permiten adaptar el método a los parámetros de cada tarea.

Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs